에너지 인프라
TI의 아날로그 및 임베디드 프로세싱 제품 및 기술 리소스를 사용하여 더 스마트하고 효율적인 그리드 및 재생 가능 에너지 시스템을 설계하세요
주요 애플리케이션
업계 최고의 고전압 전원, 전류 및 전압 감지와 연결 제품과 설계를 통해 빠르고 효율적인 EV 충전 솔루션 구축
TI의 배터리 관리, 감지 및 전력 변환 기술을 사용하여 안정적이고 효율적인 에너지 저장 시스템 설계
업계 선도적 전력, 실시간 제어, 센서 및 통신 솔루션을 사용하는 스마트하고 안정적인 태양광 에너지 시스템으로 미래에 전력을 공급하세요
전체 애플리케이션 검색
그리드 인프라 애플리케이션 선택
에너지 인프라 애플리케이션을 위한 설계 리소스를 살펴보세요. 서브시스템 제품 권장 사항이 있는 대화형 레퍼런스 다이어그램에서 기술 백서와 인기 블로그까지. 설계 주기를 단축할 수 있는 애플리케이션 리소스를 찾아보세요.
오른쪽 다이어그램과 상호 작용하여 에너지 인프라 애플리케이션을 살펴보세요.
배터리 에너지 저장 시스템
안정적이고 효율적인 에너지 저장 시스템을 설계하세요. TI의 배터리 모니터링 및 전력 변환을 위한 기술은 정확한 전압, 전류 및 온도 전압, 높은 효율 및 전력 밀도를 달성하는 데 도움이 됩니다.
배터리 에너지 저장 시스템 블록 다이어그램 보기관련 리소스
태양 에너지
전력 효율적이고 안정적인 태양광 에너지 시스템의 개발 시간을 단축하세요. 태양광 스트링 인버터를 위한 TI의 기술은 실시간 통신 및 모니터링을 제공하는 동시에 전력 밀도와 효율성을 개선하는 데 도움이 됩니다.
스트링 인버터 블록 다이어그램 보기열 펌프
열 펌프 설계에서 에너지 소비를 최소화하고 에너지 흐름 및 온도 측정의 정확도를 극대화하세요. 초음파 및 기존의 회전식 계량기는 낮은 전류 소비와 통합의 이점을 얻을 수 있습니다.
열 펌프 블록 다이어그램 보기AC 충전소(충전 파일)
전기 자동차(EV) 충전 속도, 편의성 및 효율성을 개선하고 AC 충전소용 기술을 사용하여 실시간 에너지 모니터링 및 그리드에 대한 연결을 제공합니다.
AC 충전(파일) 스테이션 블록 다이어그램 보기관련 리소스
전기 계량기
TI의 기술은 단상 계량기에서 다상 계량기에 이르기까지 더 스마트한 전기 계량기를 만드는 데 도움이 됩니다. 안정적인 고속 무선 및 유선 연결, 정확한 전류 및 전압 측정을 달성합니다.
전기 계량기 블록 다이어그램 보기DC 고속 충전소
EV 충전은 빠르고 안전하며 사용하기 쉬워야 합니다. TI의 고속 충전소용 기술은 정확한 전력 변환, 전류 감지 및 제어를 제공하여 더 빠르고 더 높은 전원 충전 및 다중 충전 표준을 지원합니다.
DC 급속 충전소 블록 다이어그램 보기관련 리소스
왜 에너지 인프라 애플리케이션을 위해 TI를 선택해야 할까요?
안정적인 에너지 시스템 설계
에너지 애플리케이션은 혹독한 환경에 노출되어도 안정적인 작동이 필요합니다. 당사의 아날로그 및 임베디드 프로세싱 구성품은 125oC 이상까지 인증을 받았습니다.
경제적인 재생 에너지 만들기
TI의 높은 전력 밀도의 고효율 반도체는 추가 비용 없이 성능이 높고 신뢰할 수 있는 재생 가능한 에너지 시스템을 지원합니다.
설계 시간 단축
에너지 시스템에 필요한 것이 무엇이든, 당사는 고객의 설계를 출시하는 데 필요한 각종 제품, 레퍼런스 설계, 설계 도구 및 소프트웨어, 제3자 협력사들로 구성된 종합 포트폴리오를 보유하고 있습니다.
차세대 에너지 엔지니어링
태양광과 같은 재생 에너지가 차지하는 부분을 늘리는 것은 그리드 신뢰성을 높이고 저렴한 비용에 소비자에게 전력을 공급하는 데 있어 매우 중요합니다. TI는 효율적인 전력 변환, 정밀한 전류 및 전압 감지, 지능형 통신 및 안정적인 배터리 관리를 통해 가장 큰 에너지 문제를 해결하고 전력 자원에 대한 요구를 해결하고 있습니다.
GaN과 같은 기술을 통해 AC-DC 인버터/정류기 및 DC-DC 인버터의 크기를 줄이고 효율을 높이며, 더 쉽게 구현할 수 있도록 함으로써 더 많은 가정, 건물 및 도시가 에너지 저장 시스템의 태양열 및 저장 과잉 에너지로 전력을 공급받을 수 있도록 지원합니다.
양방향 충전을 통해 V2G 및 V2H를 지원
새로운 충전 및 배터리 저장 솔루션이 등장함에 따라, EV가 위해 배터리 전력을 제공해 전력 요구 사항을 강화하는 V2G(차량에서 그리드로) 및 V2H(차량에서 집으로) 양방향 충전의 개념이 주류로 자리잡고 있습니다. TI의 넓은 밴드갭 전력, 감지 및 연결 기술을 통해 V2G 및 V2H 에너지 저장을 실현하여 보다 지속 가능하고 효율적이며 저렴한 에너지 관리에 기여할 수 있습니다.
스마트 전기 계량기의 도입은 그리드를 더 스마트하게 만들기 위한 초기 조치 중 하나였습니다. EV 충전기, 태양광 인버터 및 에너지 저장 시스템도 네트워크에 더욱 밀접하게 통합되면서 그에 따른 이점을 얻고 편의성, 에너지 절약 및 그리드 안정성에 대한 강력한 인사이트를 제공할 수 있습니다.
이러한 높은 수준의 전기화와 지역 발전 및 저장이 진행되면서 가정의 고전압 DC 및 AC에는 장비와 사람을 안전하게 유지하기 위한 센서가 필요하게 될 것입니다. TI는 전압 및 전류 감지뿐만 아니라 온도 및 습도를 위한 감지 기술을 제공하여 설계를 빠르고 안정적으로 감지할 수 있도록 지원합니다.
스마트 그리드 시스템의 다음 단계는 실시간 인텔리전스를 갖춘 완전히 현대화된 그리드입니다. 네트워크에 연결된 애플리케이션과 신속한 컴퓨팅 기능을 바탕으로 로드 밸런싱, 수요 응답 및 부가가치 서비스에 대한 결정을 내림으로써 그리드를 보다 지능적이고 효율적이며 안정적으로 만들 수 있습니다.
당사의 임베디드 프로세싱 제품은 실시간 기능과 저전력 가동 조건을 갖춘 에지 컴퓨팅 용도로 설계되었습니다. 또한 보안 지원 요소, 제품 및 설명서로 구성된 도구 상자는 새로운 보안 위협에 대응할 수 있도록 도와줍니다.