건물 자동화

TI의 아날로그 및 임베디드 프로세싱 제품과 전문 지식을 사용하여 더 스마트하고 효율적인 건물 자동화 시스템을 설계하세요

TI의 아날로그 및 임베디드 프로세싱 제품을 사용하여 더 스마트하고 에너지 효율적인 건물 자동화 시스템을 엔지니어링하세요. TI의 시스템 차원의 전문 지식, 광범위한 장치 및 레퍼런스 설계는 더 스마트한 센서, 높은 에너지 효율, 무선 연결과 같은 혁신적인 기능을 구현하는 데 도움이 됩니다. 이러한 기능으로 지능형 건물을 모니터링하고 제어하여 안전하고 효율적이며 즐거운 건물 환경을 만들 수 있습니다.

주요 애플리케이션

TI의 HVAC(난방, 환기 및 공조) 시스템 전문 지식을 이용해 혁신적인 열 펌프 시스템을 구축해 보세요.

에너지 효율적인 조명 솔루션 엔지니어링

건물 자동화 애플리케이션에 TI를 선택해야 하는 이유

checkmark

무선으로 더 많이 연결

Wi-Fi®, Bluetooth®, Sub-1GHz, Zigbee® 및 Matter 프로토콜을 지원하는 저전력 무선 MCU, 인증 모듈 및 트랜시버를 사용하여 안전한 무선 통신을 지원합니다.

checkmark

감지 정확도 향상

TI의 고정밀, 저전력 및 빠른 응답 센서 제품을 사용하여 시스템이 온도, 습도, 빛 또는 자기와 같은 실제 매개변수의 변화를 더 잘 모니터링하고 이에 반응할 수 있도록 합니다.

checkmark

에너지 사용량 감소

저전력 장치, 고효율 전력 변환 및 효과적인 역률 보정을 통해 다양한 애플리케이션에서 배터리 수명을 연장하고 운영 비용을 절감합니다.

더 스마트하고 에너지 효율이 더 높은 건물 엔지니어링

더 효과적인 보안 시스템 구현

건물 보안 시스템은 위치를 안전하게 유지하고 사람들을 안전하게 보호하는 데 필수적입니다. 이러한 시스템에는 보안 카메라, 비디오 초인종, 동작 감지기, 문/창 센서, 유리 파손 센서, 전자 잠금 장치 및 패닉 버튼과 같은 다양한 구성 요소가 포함될 수 있습니다. TI의 아날로그 및 임베디드 솔루션은 각 노드에서 데이터를 캡처하고 처리하는 데 도움이 되며, TI의 연결 솔루션은 이러한 여러 구성 요소가 Wi-Fi, Bluetooth, Zigbee, 스레드 또는 sub-1GHz 신호와 같은 프로토콜을 통해 무선으로 서로 통신하는 데 도움이 됩니다. 배터리로 구동되는 시스템의 경우, 설계자는 TI의 저전력 솔루션과 효율적인 저 IQ 전력 레귤레이터를 통해 시스템의 배터리 수명을 연장하여 보다 편리한 사용자 경험을 제공할 수 있습니다.

Application note
PIR Motion Detection With MSPM0
모션 감지는 많은 배터리 구동 애플리케이션에 유용합니다. 이 애플리케이션 노트는 MSPM0L1306을 사용하여 초저전력 고성능 PIR 설계 이론 및 테스트 결과를 다룹니다.
PDF | HTML
Application note
Reed Switch Replacement with TI's Hall-effect and Linear 3D Hall-effect Sensors
이 보고서에서는 리드 스위치에 대한 두 가지 대안 감지 솔루션인 홀 효과 스위치와 선형 3D 홀 효과 센서를 살펴보고 이러한 솔루션이 설계를 개선하는 데 어떤 도움이 되는지를 살펴봅니다.
PDF | HTML
보안 시스템을 위한 주요 제품
IWR6443 활성 MCU 및 하드웨어 가속기를 통합하는 단일 칩 60GHz~64GHz 지능형 mmWave 센서
TMAG5170 활성 SPI 버스 인터페이스를 지원하는 고정밀 선형 3D 홀 효과 센서
CC1352P 활성 SimpleLink™ Arm Cortex-M4F 다중 프로토콜 Sub-1GHz 및 2.4GHz 무선 MCU 통합 전력 증폭기

더 친환경적인 HVAC 시스템을 위한 더 스마트한 감지 및 전력

오늘날의 HVAC 시스템은 의심할 여지 없이 인간의 편안함과 삶의 질을 향상시켰지만, 건물 내에서 에너지를 가장 많이 소비하는 경우가 많습니다. 설계자는 HVAC 시스템의 에너지 효율을 높이기 위해 노력하면서 여러 가지 접근 방식을 모색합니다. TI의 솔루션은 영구자석 동기 모터 및 가변 주파수 드라이브와 같은 고효율 모터 및 제어 기술을 사용할 수 있도록 하며, TI의 전원 솔루션은 효율적인 역률 보정 체계를 구현하는 데 도움이 됩니다. 감지 및 무선 통신 기술은 온도, 습도 및 재실을 정확하게 모니터링하여 시스템 효율성을 높이는 데 도움이 되며, HVAC 시스템을 난방 또는 냉방 수요에 맞게 지능적으로 제어할 수 있습니다.

레퍼런스 디자인
Sub-1GHz 및 Bluetooth® 5.2 레퍼런스 설계를 지원하는 배터리 전원 mmWave 레이더 센서
이 산업용 레퍼런스 설계는 Sub-1GHz 또는 Bluetooth® 5.2 무선 통신을 지원하는 배터리 구동식 IWRL6432 60GHz mmWave 레이더 사용을 보여줍니다.
비디오
비디오 초인종에서 60GHz 레이더 센서 사용
이 데모 비디오에서는 60GHz mmWave 레이더 센서가 다양한 환경에서 동작을 감지하는 방법을 설명합니다. 저전력 애플리케이션에서 레이더를 사용하여 새로운 기능을 활용하는 방법을 시청하세요.
블로그
HVAC 시스템의 정확한 감지 기능으로 효율성을 높이고 소비자 비용을 절감하는 방법
HVAC(난방, 환기 및 공조) 시스템의 효율성 향상에 대해 자세히 알아보세요.
HVAC 애플리케이션을 위한 주요 제품
신규 IWRL6432 활성 단일 칩 저전력 57GHz~64GHz 산업용 mmWave 레이더 센서
HDC3022 활성 영구 IP67 필터가 있는 0.5% RH 디지털 습도 센서
LMG3422R050 활성 통합 드라이버, 보호 및 온도 보고 기능이 있는 600V 50mΩ GaN FET

최적화된 정확한 연기 감지

연기 감지기는 오랫동안 상업용 및 주거용 화재 안전 시스템의 중요한 구성 요소였지만, 화재의 조기 감지, 잘못된 경보 감소, 최신 규제 표준 준수와 일산화탄소 감지와 같은 추가 기능에 대한 요구 사항에 대응하기 위해 계속해서 발전해야만 합니다. 감지기가 광전 감지 기반인지 또는 이온화 기반인지 여부와 아키텍처가 개별 아날로그 신호 체인, 전용 아날로그 프론트 엔드 또는 MCU를 통해 구현된 신호 체인을 사용하는지 여부에 관계 없이 TI의 솔루션은 정확한 연기 감지를 구현하는 동시에 저전력 소비를 유지하여 배터리 구동식 감지기의 수명을 연장하는 데 도움이 됩니다.

Application note
Achieving 10-Year Battery Life with Smoke Alarm TPS8802
이 문서에서는 TPS8802를 사용하여 10년의 연기 경보 배터리 수명을 달성하는 설계 방법에 대해 간략하게 설명합니다.
PDF | HTML
Application note
Optimizing SNR in Smoke Alarm Photodiode Front Ends with TPS8802 and TPS8804
연기 감지기의 최근 추세는 광전 센서를 사용하여 오경보를 줄이면서 센서 정확도를 높이는 방향으로 가고 있습니다. 자세히 알아보십시오.
PDF | HTML
Application note
Dual-Ray Smoke Detector with the TPS8802 and MSPM0 MCUs
이 애플리케이션 보고서에서는 UL 인증 UTGT2.S36499 연기 경보 구성 요소인 TPS8802 AFE(아날로그 프론트 엔드) ASIC 및 Arm Cortex-M0+ MSPM0L1306 마이크로컨트롤러에 대해 설명합니다.
PDF | HTML
연기 감지을 위한 주요 제품
TPS8802 활성 가정용 연기 경보기용 아날로그 프론트 엔드
MSP430FR2355 활성 32KB FRAM, 연산 증폭기/PGA, 12비트 DAC, 12비트 ADC를 지원하는 24MHz 105-C 통합 아날로그 마이크로컨트롤러
신규 MSPM0L1306 활성 64KB 플래시, 4KB SRAM, 12비트 ADC, 콤퍼레이터, OPA가 포함된 32MHz Arm® Cortex®-M0+ MCU

건물 자동화 관련 레퍼런스 디자인

레퍼런스 설계 선택 툴을 사용하여 애플리케이션 및 매개 변수에 가장 적합한 설계를 찾을 수 있습니다.

기술 리소스

White paper
White paper
Enabling the next generation of video doorbells
비디오 초인종이 수십 년 된 장치의 면모를 바꾸고, 반도체는 도전에 직면할 준비가 되어 있습니다.
document-pdfAcrobat PDF
White paper
White paper
Extending Battery Life in Smart E-Locks (Rev. A)
TI의 건물 자동화 전문가가 시스템 대기 전력 소비를 줄여 스마트락 아키텍처의 배터리 수명을 연장하는 방법을 알려드립니다.
document-pdfAcrobat PDF
White paper
White paper
How to optimize building and home automation designs for energy efficiency
나노파워 디바이스가 어떻게 기능을 높이고 전력 소비를 줄이는지 알아보십시오.
document-pdfAcrobat PDF