우주 항공 및 방위

TI의 고안정성 제품 및 전문 지식을 사용하여 더 스마트하고 더 효율적인 우주 항공 및 방위 애플리케이션을 설계하세요

TI는 60년 넘게 우주, 항공 및 방위 전자 제품 설계를 위한 다양한 고안정성 제품을 만들어 왔습니다. 엔지니어는 TI의 제품 가용성 및 시스템 수준 지식, 지원 및 세부 설계 리소스를 활용하여 수십 년 동안 혹독한 환경에서 작동할 수 있는 제품의 미션 크리티컬 설계 요구 사항을 충족합니다.

주요 애플리케이션

TI의 하이엔드 아날로그 제품 포트폴리오로 까다로운 방위 지향적 사양 충족

TI의 방사능 강화, 고안정성 아날로그 및 임베디드 프로세싱 제품 및 리소스로 우주 항공 등급 인증을 더 빠르게 획득하세요

항공 전자 표준 및 모범 사례를 위한 설계와 광범위한 아날로그 및 임베디드 프로세싱 제품 포트폴리오

모든 우주 항공 및 방위 제품 보기

선택 도구를 사용하여 우주 항공 및 방위 설계에 적합한 장치를 필터링하고 비교하고 선택할 수 있습니다.

우주 항공 및 방위 시스템에 TI를 선택해야 하는 이유

checkmark

최고 성능 

전력 밀도와 효율성을 개선하고 대역폭과 선형성을 높이는 동시에 크기, 무게, 전력 및 비용(SWaP-C) 시스템 요구 사항을 충족합니다.

checkmark

제품 가용성

극한 조건에서 작동하도록 제작된 방사능 강화 및 방사능 내성 제품에 대한 TI의 성장하는 포트폴리오를 살펴보세요.

checkmark

높은 안정성

엄격한 MIL 및 우주 항공 전자 제품의 품질 및 안정성 표준을 충족하는 동시에 개념에서 설계, 생산까지 모든 작업을 진행하세요.

차세대 우주 항공 및 방위 시스템 엔지니어링

TI 제품의 수명 및 전략

TI는 60년 넘게 우주 항공 및 방위 시장에 HiRel 제품을 제공해 왔습니다. TI의 목표는 향후 수십 년 동안 미국 정부의 DPA(Defense Priorities and Allocation Systems) 등급 주문을 지원하는 등 고안정성 제품에 대한 미션 크리티컬 공급 요구 사항을 충족하는 것입니다. TI는 고객의 제품 수명을 연장하기 위해 노력하고 있으며, 이러한 약속을 유지하기 위한 전략과 내부 정책을 수립하고 있습니다.

HiRel 제품을 즉시 사용 가능

필요한 부품을 빠르게 확보. TI의 우주 및 군용 등급 아날로그 및 임베디드 프로세싱 제품의 대량 재고는 여러 날짜 및 로트 코드 옵션을 포함하여 TI.com 에서 즉시 구매할 수 있습니다.

최고의 품질을 제공하기 위한 노력

자세한 품질 및 안정성 문서에 액세스하여 혹독한 환경을 견딜 수 있고 미션 기간에 의도한 대로 작동하는 TI 제품을 확인할 수 있습니다. TI의 상업용 기성품 및 차량용 Q100 장치 외에도 HiRel 제품은 Enhanced Products, QML(공인 제조업체 목록) 클래스 Q 군용 등급 제품, 우주 항공 등급, 방사능 내성 QML 클래스 V, 클래스 Y 및 클래스 P 등급 제품까지 다양합니다.

고급 레이더 및 통신 시스템을 위한 성능 및 유연성

혹독한 환경의 많은 운영 자산에서 여러 신호를 정확하게 식별하고 처리하는 정교한 전자 조종 어레이(AESA) 시스템을 설계하세요. TI의 HiRel 제품, 시스템 전문 지식 및 설계 리소스는 다양한 작동 환경을 위한 명확하고 정확한 연결을 가능하게 하는 고급 전자 제품을 만드는 데 도움이 됩니다.

우주 항공 및 방위 관련 레퍼런스 디자인

레퍼런스 설계 선택 툴을 사용하여 애플리케이션 및 매개 변수에 가장 적합한 설계를 찾을 수 있습니다.

주요 제품

RF 샘플링 트랜시버 AFE7950 활성 4전송, 6수신 RF 샘플링 트랜시버, 600MHz~12GHz, 최대 1200MHz IBW
RF PLL 및 신시사이저 LMX2820 활성 22.6GHz 광대역 RF 신시사이저 - 위상 동기화, JESD 및 5μs 미만의 주파수 보정 지원
RF FDA TRF1208 활성 10MHz~11GHz, 3dB 대역폭, 단일 종단-차동 증폭기
AC/DC & DC/DC converters (integrated FET) TPS62913 활성 통합 페라이트 비드 필터 보상을 지원하는 17VIN, 3A 저잡음 및 저리플 벅 컨버터
AC/DC & DC/DC controllers (external FET) TPS7H5001-SP 활성 방사능 저항 동기 정류를 지원하는 QMLV 및 QMLP 2MHz, 듀얼 출력 PWM 컨트롤러
Precision ADCs ADS1278-SP 활성 방사능 저항, 24비트 8채널 동시 샘플링 델타 시그마 ADC

기술 리소스

E-book
E-book
Radiation Handbook for Electronics (Rev. A)
우주, 산업 및 지구 애플리케이션에 대한 방사능 효과 주제의 개요.
document-pdfAcrobat PDF
Application note
Application note
QML flow, its importance, and obtaining lot information (Rev. C)
우주 또는 군사 부품을 검증하고 제조하는 것은 장치가 우주의 혹독한 환경 및/또는 방사선을 견딜 수 있는지 검증하는 중요한 단계입니다. QML 제조 흐름에서의 TI의 역할에 대해 자세히 알아보십시오.
document-pdfAcrobat PDF
Selection guide
Selection guide
Enhanced Product Selection Guide (Rev. C)
항공 및 방위 애플리케이션에 최적화된 플라스틱 캡슐화 COTS 구성 요소 포트폴리오를 살펴보세요.
document-pdfAcrobat PDF