중간 전력 오디오 증폭기: 고유한 사운드 제작

고품질 사운드 시스템을 위한 채널당 5W~50W까지의 고효율 클래스 D 증폭기와 아날로그 및 디지털 I2S 입력

성능, 비용, 크기 요구 사항에 맞는 올바른 디바이스를 찾아보세요.

다음을 기준으로 제품 찾기:

다양한 오디오 애플리케이션을 위한 디바이스를 선택하세요.

다음 기준으로 설계 찾기:

방대한 온라인 참고 자료를 통해 설계한 제품을 시장에 더욱 빠르게 출시하세요

다음 기준으로 대답 찾기:

주요 제품

TAS6424-Q1

75W 2.1MHz 디지털 출력 4채널 오토모티브 클래스 D 오디오 증폭기
 

TPA3136D2

초저 EMI를 자랑하는 10W 무 인덕터 스테레오(BTL) 클래스 D 오디오 증폭기
 

TPA3128D2

낮은 유휴 전력 손실을 가진 2채널 30W 차동 아날로그 입력 클래스 D 증폭기
 

TI의 시장을 선도하는 중간 전력, 높은 효율의 클래스 D 오디오 증폭기는 채널당 5W~50W까지 출력이 다양하며 고품질 사운드 시스템을 위한 아날로그 및 디지털 I2S 입력을 갖추고 있습니다. 고해상도 오디오 요구 사항을 충족하는 오디오 성능을 가진 이러한 디지털 증폭기로 전원과 열 문제를 해결하세요. TI는 오토모티브 등급의 클래스 D 증폭기도 다양한 범위로 공급하고 있습니다. TI의 오디오 디바이스는 든든한 레퍼런스 디자인 라이브러리, 하드웨어, 소프트웨어, 온라인 기술 교육 및 자동화된 오디오 튜닝 툴이 지원된 제품입니다.