클록 생성기 유연하고 쉬운사용

시스템 성능을 개선하는 업계 최저 지터, 유연한 출력 및 온칩 EEPROM

성능 개선
  • 초저 지터: 100fs 일반 12K-20M
  • 링크 타이밍 마진 및 신호 무결성 개선
저렴한 시스템 비용
  • 클록 트리 설계의 완성도 향상
  • 다양한 저잡음 오실레이터, 크리스털 대체
설계 간소화
  • 사용 편의성: EEPROM/핀 모드/SPI/I2C 제어
  • 유연한 주파수 계획
  • 포괄적인 설계 툴

디바이스 # 출력 지터(fs RMS)* 디바이스 제어 주요 기능
LMK03328 8 100 핀 선택 가능/EEPROM/I2C 싱글/듀얼 PLL 옵션
사용자가 선택 가능한 출력 형식
주파수 마지닝
LMK03806 14 150 µWire(SPI) 유연한 주파수 계획
사용자가 선택 가능한 출력 형식
CDCM6208 8 265 핀 선택 가능/I2C/SPI 플랙셔널 디바이더
사용자가 선택 가능한 출력 형식
CDCE62002/5 2/5 500 SPI/EEPROM 사용자가 선택 가능한 출력 형식
출력 지연 조정 기능
CDCE913/925/937/949 3/5/7/9 1ps 이상 I2C/EEPROM 1/2/3/4 PLL 제품군
LVCMOS 출력
확산 스펙트럼

*통합된 12kHz ~ 20MHz


모든 클록 제너레이터 보기

텍사스 인스트루먼트는 손쉬운 설계를 지원하는 완전한 클록 제너레이터 및 온라인 툴 포트폴리오를 제공합니다. TI 클록 제너레이터는 시스템 성능을 높이는 업계 최저 지터를 지원하고 유연한 출력을 제공하며 간편한 구성을 위한 온칩 EEPROM을 제공합니다. TI 클록 제너레이터는 스위치, 라우터, 무선 기지국, 방송용 비디오 인프라, 테스트 및 측정, 의료 영상 및 기타 여러 산업용 및 소비자 애플리케이션에서 널리 사용됩니다.