클록 오실레이터 개요

클록 오실레이터 한 차원 높은 성능

업계 최저 지터, 비교할 수 없는 유연성 및 업계 표준의 풋프린트


  • EEPROM 프로그래밍 가능
  • 완전한 유연성: 사용자가 프로그래밍 가능한 출력 주파수 및 형식
  • 일반 통합 RMS 지터: 90fs(12kHz~20MHz)
  • 안정성: ±25ppm 및 ±50ppm

디바이스 선택

  • 하나의 디바이스: 사용자가 선택 가능한 주파수(MHz) 7개: 62.5/100/106.25/125/156.25/212.5/312.5
  • 사용자가 선택 가능한 출력 형식: LVPECL/LVDS/HCSL
  • 일반 통합 RMS 지터: 90fs(12kHz~20MHz)
  • 안정성: ±25ppm 및 ±50ppm

디바이스 선택

  • 표준 주파수: 100MHz/125MHz/156.25MHz/312.5MHz
  • 표준 형식: LVPECL/LVDS/HCSL
  • 사용자가 요청한 주파수에 맞춤 가능
  • 일반 통합 RMS 지터: 90fs(12kHz~20MHz)
  • 안정성: ±25ppm 및 ±50ppm

디바이스 선택

오실레이터 맞춤화

디바이스 변형



디바이스 특성
출력 형식
안정성
±50ppm

디바이스 출력 주파수
선택한 형식에 대한 주파수 범위
지원되는 주파수:
 
MHz
MHz

클록 오실레이터 비디오

Timing is Everything 블로그

모든 게시물 보기

텍사스 인스트루먼트 오실레이터 제품군은 업계 최저 지터, 비교할 수 없는 유연성 및 업계 표준의 풋프린트를 자랑합니다. 90fs RMS의 낮은 지터는 통신 시스템의 비트 오류율이 더 낮다는 것으로 해석할 수 있고, 초저 인접 위상 잡음으로 의료 영상 시스템과 테스트 및 측정 시스템에서 더 높은 해상도를 구현할 수 있습니다. 온칩 다중 쓰기 EEPROM은 모든 주파수 및 출력 유형을 생성할 수 있는 완전한 유연성을 제공하여 리드 타임을 대폭 줄이고 공급망을 간소화합니다.