고속 DAC(>10 MSPS)

TI의 혁신적인 포트폴리오는 업계를 선도하여 이제 고속 DAC에 대한 새로운 표준이 되었습니다.

parametric-filter모든 제품 보기
TI의 고속 DAC(디지털-아날로그 컨버터) 포트폴리오는 우주 항공, 방위, 무선, 산업 및 테스트를 비롯한 고속 변환 애플리케이션용 솔루션을 제공합니다. 업계 최고의 고속, 고성능 및 저전력 장치 옵션으로 시스템 설계를 구현하세요.

카테고리별로 찾아보기

관련 카테고리

모든 고성능 RF 트랜시버

완전한 통합 트랜시버를 찾고 있다면 TI의 통합된 TX+RX 옵션을 고려하세요.

주요 고속 DAC

설계 및 개발 자료

펌웨어
TI 고속 데이터 변환기에 연결된 FPGA용 JESD204 고속 설계 IP

JESD204 고속 설계 IP는 FPGA 엔지니어가 JESD204 시스템으로 작동하는 경로를 가속화할 수 있도록 설계 IP는 다운스트림 디지털 처리 및 기타 애플리케이션 로직이 JESD204 프로토콜 대부분의 성능 및 타이밍에 중요한 제약 조건으로부터 격리되는 방식으로 설계되었습니다. IP는 설계자가 펌웨어 개발 시간을 줄이고 FPGA 통합을 용이하게 해줍니다.

JESD204 고속 설계 IP는 TI 고속 데이터 컨버터와 함께 사용할 수 있도록 로열티 없이 제공됩니다. TI는 특정 FPGA 플랫폼과 TI 데이터 컨버터 JMODE 간에 (...)

레퍼런스 디자인
광대역 및 고전압 임의 파형 제너레이터 프론트 엔드

이 디자인은 DAC5682Z의 전류 싱크 출력과 액티브 인터페이스를 사용하는 방법을 보여줍니다. 이를 위한 일반적인 애플리케이션으로는 임의 파형 제너레이터용 프론트 엔드가 있습니다. EVM에는 디지털-아날로그 변환을 위한 DAC5682Z, 광대역 연산 증폭기를 사용하여 액티브 인터페이스 구현을 시연하기 위한 OPA695와 THS3091 및 THS3095가 포함되어 있어 넓은 전압 스윙을 지원하는 연산 증폭기를 표시합니다. 또한 보드에 클록 생성을 위한 CDCM7005, VCXO 및 레퍼런스와 전압 조정을 위한 선형 레귤레이터가 (...)

레퍼런스 디자인
고대역폭, 고주파수 트랜스미터 레퍼런스 디자인

This design illustrates the circuit modifications required to support high bandwidth and  high frequency applications using current source DACs like the  DAC38J84 with the TRF3704 modulator.  The TRF3704 is a 6 GHz modulator capable of supporting wide BB bandwidths.  The (...)

DAC39RFS10-SEP
고속 DAC(>10 MSPS)

방사능 내성, 30krad, 16비트, 1채널 10.4GSPS, 12GHz RF DAC 디지털-아날로그 컨버터

DAC39RFS10
고속 DAC(>10 MSPS)

16비트, 1채널 20.48GSPS 12GHz RF 디지털-아날로그 컨버터

대략적인 가격 (USD) 1ku | 309

DAC39RF10
고속 DAC(>10 MSPS)

16-bit, 2-channel, 20.48-GSPS 12-GHz RF digital-to-analog converter

대략적인 가격 (USD) 1ku | 515

DAC39RFS10EF
고속 DAC(>10 MSPS)

16비트, 1채널 20.48GSPS 12GHz RF 디지털-아날로그 컨버터

대략적인 가격 (USD) 1ku | 157.59

DAC39RF10EF
고속 DAC(>10 MSPS)

16비트, 2채널 20.48GSPS 12GHz RF 디지털-아날로그 컨버터

대략적인 가격 (USD) 1ku | 262.65

DAC39RF12
고속 DAC(>10 MSPS)

16비트, 2채널 24GSPS 12GHz RF 디지털-아날로그 컨버터

대략적인 가격 (USD) 1ku | 643.75

기술 리소스

비디오 시리즈
비디오 시리즈
TI Precision Labs - DAC
이론 및 실무 지식을 모두 사용하여 고급 애플리케이션별 문제 해결 외에 장치 아키텍처에 대한 소개 아이디어를 포함한 주문형 코스 및 튜토리얼입니다.
비디오 시리즈
비디오 시리즈
고속 신호 체인 교육 시리즈 
RF 샘플링, JESD204B 등과 같은 주제를 다루는 온라인 교육 시리즈
리소스
리소스
고속 DAC 회로 
특정 최종 시스템 요구 사항을 충족시킬 수 있도록 쉽게 적용 가능한 포괄적인 고속 DAC 하위 회로 아이디어 라이브러리 살펴보기(무료 e북 포함)