카테고리별로 찾아보기
애플리케이션별 선택
주요 애플리케이션 알아보기
빠르고 정확하며 신뢰할 수 있는 데스크탑 수지 DLP 3D 프린터를 설계합니다.
DLP 기술은 빠른 인쇄 속도, 해상도 성능 및 안정성의 최상의 조합을 제공하며 이제 경제적인 데스크탑 애플리케이션을 위한 크기와 설계된 부품으로 제공됩니다.
DLP 3D 프린터는 신속한 프로토타이핑, 치과 응용 분야, 주조, 맞춤형 제품, 액세서리 및 소비자 가전 응용 분야에 널리 사용됩니다.
DLP 3D 인쇄 기술의 장점:
- 고해상도
- 전체 레이어 노출
- 초점이 맞고 픽셀 단위로 정확한 투영
- 안정적인 MEMS 기술
주요 리소스
- DLP300S – 0.3-inch, 3.6-megapixel near-UV DLP® digital micromirror device (DMD)
- DLP301S – 0.3-inch, 3.6-megapixel high-power near-UV DLP® digital micromirror device (DMD)
- DLP6500FYE – DLP® 0.65 1080p s600 DMD
- Wavelength Transmittance Considerations for DLP DMD Windows (Rev. E) – Application note
- 3 key design decisions for any desktop 3D printer design – Technical article
DLP SLA 및 SLS 산업용 적층 제조를 위한 DLP 3D 인쇄 기술
적층 가공을 위한 3D 인쇄를 통헤 제조업체는 설계 주기를 가속화하고, 프로토타입을 더 빠르게 조정하고, 생산 부품을 만들어낼 수 있습니다.
DLP 스테레오 리소그래피(SLA) 프린터의 경우 액체 수지는 광 노출에 의해 경화되고 DLP 3D 프린터 선택적 레이저 소결(SLS) 시스템의 경우 미세 분말이 레이저 열 에너지로 함께 융합됩니다.
- 고해상도 마이크로미러 어레이가 1μm 미만의 해상도를 지원합니다.
- 확장된 파장 지원(355 - 2500nm)
- 다양한 범위의 고분자, 수지, 소결 분말 및 기타 제작 재료와 호환
주요 리소스
- DLP9000 – DLP® 0.90 WQXGA Type A DMD
- DLP6500FLQ – DLP® 0.65 1080p Type A DMD
- DLP9500 – DLP® 0.95 1080p 2xLVDS Type-A DMD
- DLPLCR90EVM – DLP® 0.90-inch, WQXGA, Type A digital micromirror device (DMD) evaluation module
- DLPLCR95EVM – DLP9500 DMD evaluation board
- 3 key design decisions for any desktop 3D printer design – Technical article
- Wavelength Transmittance Considerations for DLP DMD Windows (Rev. E) – Application note
DLP 기술을 사용한 다이렉트 이미징
DLP 기술은 접촉 마스크 없이 포토레지스트 필름과 기타 감광성 물질을 노출할 수 있는 고속, 고해상도 조명 패턴을 제공합니다. 이를 통해 재료 비용을 절감하고 생산 속도를 향상시키며 신속한 패턴 변경을 허용하며 즉석 보정 DLP 직접 이미징을 통해 PCB 제조, 평면 패널 디스플레이 수리, 레이저 마킹 및 기타 광 노출 시스템을 사용할 수 있습니다.
디지털 다이렉트 이미징을 위한 DLP 기술의 이점:
- 확장된 파장 지원(355 - 2500nm)
- 광범위한 포토 레지스트 및 코팅과 호환 가능
주요 리소스
- DLPLCR90EVM – DLP® 0.90-inch, WQXGA, Type A digital micromirror device (DMD) evaluation module
- DLPLCR95UVEVM – DLP9500UV DMD evaluation board
- 직접적인 이미징 리소그래피로 혁신의 미래를 인쇄 – 기술 기고문
- Wavelength Transmittance Considerations for DLP DMD Windows (Rev. E) – Application note
TI DLP 3D 프린팅 및 다이렉트 이미징 제품을 선택하는 이유
고속 및 처리량
한 번에 최대 수백만 픽셀까지 인쇄하거나 노출할 수 있습니다. 이러한 제품은 유연한 데이터 로딩, 고효율, 빠른 업데이트 속도를 제공하도록 설계되었습니다.
정확성 및 정밀도
정밀한 픽셀 제어, 다중 비트 노출 및 집중 광학을 통해 서브미크론 레벨까지 반복 가능하고 매우 정확한 노출이 가능합니다.
안정적인 MEMS 기술
교체 없이 355-2500nm 사이의 지정된 파장에서 안정적으로 작동합니다.
TI DLP 3D 프린팅에 대한 개요
TI DLP 3D 프린팅
3D 프린팅 응용 분야를 위한 TI DLP 제품은 2D 구조광 패턴을 사용하여 감광성 수지를 경화하거나 전체 스펙트럼에 걸쳐 빛을 사용하여 분말을 함께 결합합니다. DLP 기술을 사용한 3D 프린팅은 기존 기술에 비해 더 빠르고 세부적으로 수행할 수 있습니다.
Wavelength Transmittance Considerations for DLP DMD Windows (Rev. E)
System Design Considerations Using TI DLP® Technology in UVA (363 – 420 nm) (Rev. A)
3D 프린팅 및 직접 이미징 제품 설계 및 개발
애플리케이션에 적합한 칩셋을 조사하고, 평가 모듈로 설계의 프로토타입을 신속하게 제작하고, 최신 소프트웨어를 다운로드하고, 광학 모듈 제조사 선택, 온라인 엔지니어링 지원을 통해 설계 문제를 해결하고, 설계 및 개발 에코시스템 서드파티를 사용하여 솔루션을 시장에 신속하게 배포할 수 있습니다.
하드웨어
기술 문서를 사용하여 이 견고한 평가 모듈(EVM)을 사용하여 여러분의 애플리케이션을 위한 DMD(디지털 마이크로미러 디바이스) 및 컨트롤러의 평가를 시작합니다.
소프트웨어
DLP 컨트롤러, SDK(소프트웨어 개발 키트), GUI(그래픽 사용자 인터페이스) 또는 API(애플리케이션 프로그래밍 인터페이스)에 적합한 펌웨어(FW) 다운로드합니다.
광학 모듈
DMD(디지털 마이크로미러 디바이스)를 포함한 기성품 광학 모듈 제조업체를 선택하여 시장 출시 시간을 단축하십시오
교육용 리소스
엔지니어의 빠르고 안정적인 기술 지원을 받아 기술적 질문에 답변하고 지식을 공유하여 설계 문제를 해결하십시오
파트너
다양한 설계 및 개발 에코시스템과 협력하여 광학 모듈 제공, 설계 서비스 제공, 특수 소프트웨어 공급 또는 특수 구성 요소를 제공합니다.
설계 및 개발 자료
DLP® Products third-party search tools
To best meet your design needs and accelerate your time-to-market, DLP® Products works with a variety of third parties to help with everything from optical modules and hardware design to specialty software and other production services. Download one or both search tools listed below to quickly (...)
Small form-factor light engine reference design for desktop 3D printers using DLP® Pico™ technology
High Speed DLP Sub-system for Industrial 3D Printing and Digital Lithography Reference Design
The High Speed DLP® Sub-system Reference Design provides system-level DLP development board designs for industrial Digital Lithography and 3D Printing applications that require high resolution, superior speed and production reliability. The system design offers maximum throughput by integrating (...)