디스플레이 및 프로젝션 칩셋

다양한 응용 분야를 위한 생생하고 선명한 디스플레이 솔루션

parametric-filter모든 제품 보기
DLP® 기술은 모든 디스플레이 시스템에 고해상도와 생생한 사진을 제공하는 것으로 신뢰할 수 있습니다. 독립형 프로젝터를 사용하든 통합 디스플레이 장치를 사용하든 DLP 기술은 모든 폼 팩터 및 밝기 요구 사항에 생생하고 선명한 이미지를 제공합니다. DLP 제품은 전 세계 10개 디지털 영화 스크린 중 9개(PMA 연구 기반)에 사용되는 것과 동일한 디스플레이 기술을 제공합니다. TI의 ≤ 0.47인치 어레이(Pico) 제품은 소형 폼 팩터 및 낮은 전력 소비가 필요한 디스플레이 애플리케이션을 위해 설계되었으며, 고명도 및 뛰어난 색상과 고대비를 필요로 하는 디스플레이 애플리케이션을 위해 설계되었습니다.

카테고리별로 찾아보기

설계 요구 사항에 가장 잘 맞는 디스플레이 및 프로젝션 제품을 찾아보십시오

DLP 기술을 선택하는 이유

checkmark

모든 표면에 화면 표시

콘트라스트가 뛰어난 DLP 마이크로 디스플레이는 주문형 자유형 디스플레이 응용 제품을 지원하며 거의 모든 표면에 화려하고 선명한 이미지를 제공합니다.

checkmark

탁월한 이미지 품질

마이크로미러의 빠른 속도가 DLP 디스플레이 기술을 차별화하며, 밝고, 고해상도를 제공하는 것은 물론 색상이 다채로우며, 생동적인 이미지와 텍스트를 만드는 핵심입니다.

checkmark

광범위한 솔루션

DLP 기술의 유연함을 통해 프로젝션 제품을 고객의 다양한 요구 사항에 맞게 여러 해상도, 밝기 수준, 화면 크기, 가격대로 다양화할 수 있습니다.

동급 최고의 성능

DLP 칩의 새로 고침 시간은 비교 불가능한 몇 마이크로초로, 사용자에게 정밀하고 극도로 선명한 이미지를 제공합니다. 화면이 빠르게 변하는 영화, 게임, 교육용 콘텐츠가 동작의 속도에 관계없이 생동적인 디테일로 표현될 수 있습니다. 

유연한 고성능 칩셋을 사용하면 다양한 해상도(nHD에서 4K UHD)에서 최대 밝기(최대 60,000루멘)를 지원하여 다양한 설계 요구 사항을 충족할 수 있습니다. 더 높은 밝기의 DLP 시스템은 대형 디스플레이에 유용하며, 혹독한 주변광 조건에서 이미지의 색이 바래지 않도록 합니다. 최저 전력 솔루션은 AR 안경과 같은 휴대용 배터리 구동 제품의 핵심입니다. 

간편하게 시작

설계 요구 사항을 가장 잘 충족하고 출시 기간을 단축하기 위해 DLP 제품은 다양한 타사 제품과 협력하여 광학 모듈 및 하드웨어 설계에서 특수 소프트웨어 및 기타 프로덕션 서비스에 이르기까지 모든 작업을 지원합니다. 

TI의 EVM, 레퍼런스 설계 및 기타 기술 문서를 활용하여 차세대 디스플레이 애플리케이션을 시작하십시오. 

신뢰할 수 있는 기술

30년 이상의 경험을 가진 DLP 기술은 다양한 소비자용, 전문가용, 교육용, 산업용, 차량용 디스플레이 제품 혁신가에게 신뢰를 받고 있습니다.

하나의 DLP 칩으로 설계된 프로젝션 시스템은 정렬이 필요하지 않아, 설정 시간이 빠르고 디스플레이 제품의 수명 전체에 걸쳐 더 일관적인 화질을 표시할 수 있습니다.

디스플레이 및 프로젝션 칩셋 설계 및 개발

디스플레이 또는 프로젝션 애플리케이션에 적합한 칩셋을 조사하고, 평가 모듈로 설계를 빠르게 분석하고, 사용 가능한 최신 소프트웨어를 다운로드하고, 광학 모듈 제조업체를 선택하여 솔루션을 빠르게 출시하고, 온라인 엔지니어링 지원을 통해 설계 문제를 해결하고, 서드파티를 사용하여 솔루션을 생산에 신속하게 배포할 수 있습니다.

하드웨어

기술 문서를 사용하여 이 견고한 평가 모듈(EVM)을 사용하여 여러분의 애플리케이션을 위한 DMD(디지털 마이크로미러 디바이스) 및 컨트롤러의 평가를 시작합니다. arrow-right

소프트웨어

DLP 컨트롤러, SDK(소프트웨어 개발 키트), GUI(그래픽 사용자 인터페이스) 또는 API(애플리케이션 프로그래밍 인터페이스)에 적합한 펌웨어(FW) 다운로드합니다. arrow-right

광학 모듈

DMD(디지털 마이크로미러 디바이스)를 포함한 기성품 광학 모듈 제조업체를 선택하여 시장 출시 시간을 단축하십시오 arrow-right

교육용 리소스

엔지니어의 빠르고 안정적인 기술 지원을 받아 기술적 질문에 답변하고 지식을 공유하여 설계 문제를 해결하십시오 arrow-right

파트너

다양한 설계 및 개발 에코시스템과 협력하여 광학 모듈 제공, 설계 서비스 제공, 특수 소프트웨어 공급 또는 특수 구성 요소를 제공합니다. arrow-right

설계 및 개발 자료

광학 모듈
DLP® 제품 광학 모듈 검색 툴

To best meet your design needs and accelerate your time-to-market, DLP® Products works with a variety of third parties to help with everything from optical modules and hardware design to specialty software and other production services. Download one or both search tools listed below to quickly (...)

평가 보드
0.16 nHD의 DLP® LightCrafter™ 디스플레이용 DLP160CP 평가 모듈

DLP® LightCrafter™ 디스플레이 0.16 nHD 평가 모듈(EVM)은 비디오 프로세서 없이 마이크로컨트롤러(MCU)에서 생성된 그래픽 디스플레이를 구현할 수 있도록 설계되었습니다. 가전제품, HMI(Human Machine Interface), 로봇, 장난감 등 산업용 및 개인용 전자 제품 애플리케이션에서 경제적인 DLP 자유형 주문형 디스플레이 구현을 위한 새로운 가능성을 열어줍니다. 이 EVM은 DLPC3421을 포함한 DLP160CP 칩셋, 0.16-nHD(360x640) 광학 엔진 및 MSPM0G3507 (...)

평가 보드
고해상도 디스플레이 컨트롤러를 위한 DLPC7540 평가 모듈

DLP471TEEVM 또는 DLP650TEEVM과 결합하면 DLP® 제품 DLPC7540EVM은 DLP 4K UHD 시스템의 프로토타이핑 시간을 단축할 수 있습니다. DLPC7540EVM은 0.47인치 4K UHD 또는 0.65인치 4K UHD 표준 DMD(디지털 마이크로미러 디바이스)를 구동하기 위한 솔루션을 제공하는 동시에 포함된 Vx1 인터페이스 프런트 엔드 시스템으로 테스트할 수 있습니다. DLPC7540EVM과 DLP471TEEVM 또는 DLP650TEEVM의 조합은 DMD의 HDMI 소스의 스플래시, 테스트 패턴 (...)

디스플레이 및 프로젝션 칩셋 관련 레퍼런스 디자인

레퍼런스 설계 선택 툴을 사용하여 애플리케이션 및 매개 변수에 가장 적합한 설계를 찾을 수 있습니다.

기술 리소스

비디오 시리즈
비디오 시리즈
DLP Labs
이 교육 커리큘럼은 DLP 기술의 기본 사항, 기계적 고려 사항으로 시작합니다. 여기에서 설계 프로세스를 빠르고 쉽게 진행할 수 있도록 특별히 작성된 응용 프로그램별 주제를 다룹니다.
Application note
Application note
DLP System Design: Brightness Requirements and Tradeoffs (Rev. C)
밝기 요구 사항은 모든 프로젝션 시스템을 설계할 때 고려해야 할 주요 고려 사항 중 하나입니다. 밝기에 영향을 미치는 요인 및 관련 시스템 트레이드오프에 대해 자세히 알아보십시오.
document-pdfAcrobat PDF
More literature
More literature
TI DLP® Products Messaging Requirements and Icons Guidelines (Rev. A)
TI의 제품은 전 세계 10개 영화관 10곳 중 9개에 사용되는 DLP 기술을 갖추고 있습니다. 이를 제품 마케팅에 어떻게 적용할 수 있는지 알아보십시오. 
document-pdfAcrobat PDF
DLP651LE
≥ 0.47인치 어레이 제품

0.65인치, WXGA DLP® DMD(디지털 마이크로미러 디바이스)

대략적인 가격 (USD) 1ku | 59.99

DLP781TE
≥ 0.47인치 어레이 제품

0.78인치, 4K UHD ProAV DLP® 디지털 마이크로미러 디바이스(DMD)

대략적인 가격 (USD) 1ku | 348

DLP781NE
≥ 0.47인치 어레이 제품

0.78인치 1080p ProAV DLP® 디지털 마이크로미러 디바이스(DMD)

대략적인 가격 (USD) 1ku | 298