카테고리별로 찾아보기
주요 애플리케이션 알아보기
DLP 기술은 고가의 화면 추가 비용 없이 TV를 개발할 수 있는 밝은 이미지를 개발하도록 최적화되어 있습니다.
레이저 TV는 레이저 기술이 탑재된 휴대용 단초점 프로젝션 TV입니다. DLP 기술은 레이저 기술에 최적화되어 있어 고명도 수준을 구현할 수 있어 소비자가 번들 화면을 구매할 필요가 없습니다. DLP 레이저 TV 제품은 최대 4K UHD 해상도의 높은 밝기와 선명한 색상을 제공합니다. 평면 패널이 커질수록 비용이 더 많이 듭니다. 레이저 TV는 저렴한 가격으로 100'' 이상에 도달할 수 있는 솔루션을 제공합니다.
- 최대 4K UHD 해상도
- 높은 광학 효율로 소형 제품에서 큰 화면 구현 가능
- 솔리드 스테이트 조광(레이저 또는 LED)과 호환
주요 리소스
- DLPDLCR660TEVM – DLP660TE 4K UHD DMD 평가 모듈
- DLP471TEEVM – 4K UHD 디지털 마이크로미러 디바이스(DMD)용 DLP471TE 평가 모듈
- TI DLP 4K Ultra High Definition (UHD) Display Chipset (Rev. A) – Product overview
- TI DLP® technology for Laser TV displays (Rev. A) – White paper
최적의 밝기, 색상 및 대비를 위해 솔리드 스테이트 조명을 사용하는 저렴한 휴대용 프로젝터를 사용하여 비즈니스, 교육 또는 가정에서 디스플레이할 수 있습니다.
프로젝터는 평면 패널이 너무 크고, 번거롭고, 비용이 많이 드는 환경에서 통신을 제공합니다. DLP 칩셋을 사용한 프로젝터는 램프가 켜져 있고 집, 회의실 또는 강의실에 창이 열려 있을 때 작동합니다. DLP 기술은 지난 30년 동안 이 공간에서 더 밝은 디스플레이, 더 높은 대비 및 최적의 색상을 지속적으로 제공해 왔습니다.
- 빛, 열 및 먼지를 제거하는 반사식 아키텍처
- 모든 레이저 또는 LED 광원 지원
- 모든 표면에서 자유로운 형태의 디스플레이
주요 리소스
- DLP471TEEVM – 4K UHD 디지털 마이크로미러 디바이스(DMD)용 DLP471TE 평가 모듈
- TI DLP 1080p Full High-Definition Display Chipsets (Rev. A) – Product overview
- DLP System Design: Brightness Requirements and Tradeoffs (Rev. C) – Application note
거의 모든 표면에 크고, 밝으며 형태가 자유로운 디스플레이를 프로젝션할 수 있습니다.
디지털 사이니지는 디지털 프로그래밍 가능 형식으로 메시지를 전달합니다. 프로젝션을 활용하면 매장의 작은 자유형 디스플레이에서 경기장의 대형 투사에 프로젝션까지 다양하게 활용할 수 있습니다. DLP 기술은 다양한 디스플레이 크기, 모양 및 최대 4K UHD 해상도를 지원하는 동시에 거의 모든 표면에서 실외 사용 사례에 가장 내구성이 뛰어난 기술을 제공하기 때문에 이상적인 솔루션입니다.
- 모든 표면에서 자유로운 형태의 디스플레이
- 높은 광학 효율로 소형 제품에서 큰 화면 구현 가능
- 솔리드 스테이트 조광(레이저 또는 LED)과 호환
주요 리소스
- DLPDLCR660TEVM – DLP660TE 4K UHD DMD 평가 모듈
- DLP471TEEVM – 4K UHD 디지털 마이크로미러 디바이스(DMD)용 DLP471TE 평가 모듈
- TI DLP® technology for digital signage (Rev. A) – White paper
DLP 디스플레이 및 프로젝션 ≥ 0.47인치 어레이 제품을 선택하는 이유
생생한 색상과 밝은 디스플레이
고속 디지털 미러 디바이스(DMD) 및 솔리드 스테이트 조명(SSI)을 갖춘 업계 표준 Rec. 709에서 보다 광범위하고 사실적인 색상을 표시합니다.
솔리드 스테이트 조명으로 고효율 달성
1500루멘 이상의 높은 효율로 설계 유연성, 더 높은 밝기, 정확한 색상, 낮은 전력 및 잡음 감소를 가능하게 합니다.
오래 지속되고 쉬운 설치
긴 수명, 360도, 친환경적이고 즉각적인 온/오프 기능을 통해 어떤 높이와 각도에서도 설치할 수 있으며 유지 보수 시간과 노력을 줄일 수 있습니다.
고해상도
DLP 제품은 아름다운 비디오와 이미지를 표시하고 nHD에서 4K UHD까지의 많은 해상도를 구현합니다. DLP 4K UHD 제품은 진정한 4K 기술을 구현하여 향상된 4K로 더욱 많은 픽셀과 선명한 이미지를 제공합니다. 향상된 가독성과 선명한 디테일을 위해 DLP를 선택하십시오.
생생하고 밝은 색상
마이크로미러의 빠른 속도가 DLP 디스플레이 기술을 차별화하며, 밝고, 고해상도를 제공하는 것은 물론 색상이 다채로우며, 생동적인 이미지와 텍스트를 만드는 핵심입니다.
경제적인 솔리드 스테이트 조명
DLP 디스플레이 기술은 레이저와 LED 프로젝션 솔루션에 최적인 기술입니다. 레이저 또는 LED 조명은 램프 기반 광원보다 유지 관리 비용과 총 소유 비용이 적게 드는 경우가 많습니다. 더 오래 지속되는 광원 솔루션을 위한 디스플레이 제품에는 DLP 기술을 사용한 솔리드 스테이트 광원을 선택하세요.
설계 및 개발 자료
DLP® 제품 광학 모듈 검색 툴
To best meet your design needs and accelerate your time-to-market, DLP® Products works with a variety of third parties to help with everything from optical modules and hardware design to specialty software and other production services. Download one or both search tools listed below to quickly (...)
4K UHD 디지털 마이크로미러 디바이스(DMD)용 DLP471TE 평가 모듈
DLP® 제품 DLP471TEEVM을 DLPC7540EVM과 결합하면 DLP 0.47인치 4K UHD 시스템의 프로토타입 제작 시간을 단축할 수 있습니다. DLP471TEEVM은 0.47인치 4K UHD DMD를 평가하기 위한 솔루션으로, DLPC7540EVM과 페어링하도록 설계되었으며 DMD의 HDMI 소스에서 SPLASH, 테스트 패턴 및 비디오를 표시할 수 있습니다.
4K UHD 디지털 마이크로미러 디바이스(DMD)용 DLP650TE 평가 모듈
DLP® 제품 DLP650TEEVM을 DLPC7540EVM과 결합하면 DLP 0.65인치 4K UHD 시스템의 프로토타입 제작 시간을 단축할 수 있습니다. DLP650TEEVM은 0.65인치 4K UHD 디지털 마이크로미러 디바이스(DMD)를 평가하기 위한 솔루션으로, DLPC7540EVM과 페어링하도록 설계되었으며 DMD의 HDMI 소스에서 SPLASH, 테스트 패턴 및 비디오를 표시할 수 있습니다.