≤ 0.47인치 어레이 Pico 제품

차세대 디스플레이를 위한 인상적인 소형 솔루션

parametric-filter모든 제품 보기
0.1인치~0.47인치의 미러 어레이를 가진 DLP® Pico™ 제품들은 소형 애플리케이션에 가장 적합합니다. 전 세계 10개 디지털 영화 스크린 중 9개(PMA 연구 기반)에 사용되는 것과 동일한 디스플레이 기술을 갖추고 있으며 수백 개의 소비자 가전 제품에 적용되었습니다. nHD에서 4K UHD 해상도에 이르는 DLP 마이크로 디스플레이는 주문형 자유형 디스플레이 애플리케이션을 지원하며 거의 모든 표면에 화려하고 선명한 이미지를 제공합니다.

설계에 가장 적합한 pico 제품 찾기

주요 애플리케이션 알아보기

모바일 스마트 TV/레이저 TV
HD-4K UHD DLP Pico 칩셋을 사용하면 솔리드 스테이트 조광 기능을 갖춘 초소형 고성능 스마트 프로젝터를 구현할 수 있습니다.
증강 현실 안경
저전력 초소형 DLP Pico 칩셋을 사용하면 고명도 고대비 증강 현실 디스플레이를 구현할 수 있습니다.
스마트 디스플레이
작고, 밝기가 높은 DLP Pico 디스플레이 최대 1080p 해상도를 통해 가정의 거의 모든 표면에 주문형 스마트 디스플레이를 구현할 수 있습니다.
가전 제품
0.16인치 대각 크기의 저전력, 고휘도 DLP Pico DMD를 사용하면 가전 제품의 혁신적인 디스플레이 솔루션을 구현할 수 있습니다.
스마트폰 컴패니언
고효율, 초소형 WVGA 및 qHD DLP Pico 칩셋은 얇은 저전력 스마트폰 컴패니언 프로젝터를 지원합니다.
모바일 프로젝터
작고, 고휘도 DLP Pico 디스플레이는 최대 1080p의 풀 HD 해상도를 통해 배터리로 구동되는 프로젝터가 큰 화면 환경을 표현할 수 있습니다.

HD-4K UHD DLP Pico 칩셋을 사용하면 솔리드 스테이트 조광 기능을 갖춘 초소형 고성능 스마트 프로젝터를 구현할 수 있습니다.

모바일 스마트 TV는 콘텐츠를 무선으로 스트리밍하여 거의 모든 표면에 프로젝션할 수 있는 초소형 장치입니다. 가정에서 TV의 역할을 하거나 휴대용 디스플레이의 역할을 할 수 있습니다. 두 애플리케이션 모두 초단초점 광학 설계를 활용하여 장치에서 몇 인치밖에 떨어지지 않은 표면에 프로젝션할 수 있습니다.

  • 최대 4K UHD 해상도
  • 높은 광학 효율로 소형 제품에서 큰 화면 구현 가능
  • 꺼지면 주문형 디스플레이가 사라짐
  • 솔리드 스테이트 조광(레이저 또는 LED)과 호환

주요 리소스

저전력 초소형 DLP Pico 칩셋을 사용하면 고명도 고대비 증강 현실 디스플레이를 구현할 수 있습니다.

AR(증강 현실) 안경 및 헤드셋은 디지털 및 물리적 세계를 결합한 디스플레이 모듈을 사용합니다. 이러한 디스플레이 모듈은 성능, 크기 및 전력에 대한 요구 사항을 가지고 있습니다. TI DLP Pico 기술을 사용하면 작고 성능이 높은 저전력 AR 디스플레이 모듈을 구현할 수 있습니다.

  • 높은 광학 효율/낮은 조광 전력으로 제한된 전력 예산으로 더 밝은 디스플레이 가능
  • >1000:1의 명암비로 매우 투명한 배경 가능
  • 마이크로초로 스위칭되는 빠른 디지털 마이크로미러는 최대 240Hz의 프레임 속도, 높은 색상에서 순차적인 주사율, 낮은 디스플레이 지연 시간을 지원합니다

작고, 밝기가 높은 DLP Pico 디스플레이 최대 1080p 해상도를 통해 가정의 거의 모든 표면에 주문형 스마트 디스플레이를 구현할 수 있습니다.

스마트 홈 솔루션은 소비자가 스마트 홈 솔루션을 지속적으로 채택함에 따라 스마트 디스플레이는 가정에 널리 보급되고 있습니다. 기본 스마트 스피커가 피드백을 위해 오디오를 사용하는 반면, 스마트 디스플레이는 사용 방법 비디오, 레시피, 사진과 같은 시각적 콘텐츠로 사용자 경험을 더 풍부하게 합니다. DLP Pico 기술을 사용한 스마트 디스플레이는 거의 모든 곳에서 프로젝션 이미지를 생성할 수 있습니다.

  • 고명도 디스플레이로 주변 조명을 극복
  • 꺼지면 사라지는 주문형 디스플레이
  • 모든 제품에 적합한 초소형 광학 솔루션
  • 집 안의 거의 모든 표면에 어떤 모양이든 표시

0.16인치 대각 크기의 저전력, 고휘도 DLP Pico DMD를 사용하면 가전 제품의 혁신적인 디스플레이 솔루션을 구현할 수 있습니다.

제품을 차별화하는 가전제품 제조업체는 거의 모든 표면에 이미지를 생성할 수 있는 프로젝션 디스플레이를 고려해야 합니다. 소형 저전력 DLP Pico 기술은 식기 세척기, 후드, 조리 레인지 디스플레이, 세탁기/건조기 등 다양한 제품에서 정보 또는 스마트 홈 콘텐츠를 디스플레이할 수 있으며 조명 또는 온도 조절기까지 가능합니다.

  • 모든 표면에 화면 표시
  • 고대비 자유로운 형태의 디스플레이
  • 꺼지면 사라지는 주문형 디스플레이
  • 높은 광학 효율/저전력

고효율, 초소형 WVGA 및 qHD DLP Pico 칩셋은 얇은 저전력 스마트폰 컴패니언 프로젝터를 지원합니다.

스마트폰 컴패니언 프로젝터는 스마트폰에 연결하여 대형 화면을 프로젝션할 수 있는 포켓형 장치입니다. 무선 또는 USB-C 연결을 통해 가족 및 친구들과 쉽고 빠르게 시청 환경을 공유할 수 있습니다.

  • DLP Pico 기술로 주머니에 넣을 수 있는 대형 스크린 경험을 실현
  • DLP Intellivight™ 알고리즘을 사용하면 다양한 주변 조명에 최적화된 이미지를 구현 가능
  • 광학 모듈 제조업체 및 시스템 통합업체의 발달된 에코시스템 덕분에 시장 진입이 용이 

작고, 고휘도 DLP Pico 디스플레이는 최대 1080p의 풀 HD 해상도를 통해 배터리로 구동되는 프로젝터가 큰 화면 환경을 표현할 수 있습니다.

모바일 프로젝터는 노트북, 스마트폰 또는 게임 콘솔과 같은 비디오 출력이 있는 모든 디바이스에서 휴대용 대형 화면 디스플레이로 사용될 수 있는 소형 배터리 구동 제품입니다. 배낭이나 주머니에 들어갈 수 있을 정도로 작지만, 다양한 표면에 70" 이상의 디스플레이를 만들 수 있을 만큼 충분히 강력합니다.

  • DLP Pico 기술의 높은 광학 효율로 최대 1500루멘 밝기 출력을 가진 저전력 프로젝터를 구현 가능
  • 초소형 배터리 구동 폼 팩터로 최대 1080p의 해상도 구현
  • 광학 모듈 제조업체 및 시스템 통합업체의 발달된 에코시스템 덕분에 시장 진입이 용이

TI DLP Pico 디스플레이 기술을 선택하는 이유

checkmark

작은 크기, 큰 이미지

DLP 기술 광학 아키텍처와 픽셀 설계로 표시되는 이미지 대비 극히 작은 폼 팩터로도 디스플레이 가능합니다.

checkmark

탁월한 이미지 품질

PMA Research에 따르면 전 세계 영화관 10곳 중 9곳에서 사용되고 있는 것과 동일한 디스플레이 기술을 바탕으로 한 DLP 제품은 높은 채도와 대비를 제공하는 디스플레이를 지원합니다. 

checkmark

저전력

높은 광학 효율과 DLP IntelliBright™ 이미지 처리 알고리즘은 주어진 밝기에 필요한 조명 전력을 줄입니다.

checkmark

모든 표면에 화면 표시

DLP Pico 기술로 거의 모든 표면에 선명한 이미지를 표시합니다. 필요할 때 큰 이미지를 생성할 수 있지만 꺼지면 사라집니다. 

DLP Pico 기술 살펴보기

DLP Pico 기술 살펴보기

DLP Pico 기술은 초소형 폼 팩터로 탁월한 이미지 품질, 높은 밝기와 전원 효율이 높은 디스플레이 환경을 제공합니다. 이 기술은 초박성, 저전력 소비 및 자유로운 형태의 주문형 디스플레이가 필요한 다양한 디스플레이 애플리케이션과 함께 작동합니다.

DLP Labs 시작 비디오 또는 "TI DLP 디스플레이 기술 시작하기" 애플리케이션 보고서를 통해 TI 기술에 대해 자세히 알아보십시오. 이 비디오에서는 DLP 기술을 빠르게 시작하는 방법에 대한 개략적인 개요를 제공합니다. 애플리케이션 보고서에서는 디스플레이 애플리케이션에서 DLP Pico 기술을 사용하는 방법을 설명하고, 올바른 칩셋 선택부터 설계 및 시스템 고려 사항에 이르기까지 필요한 모든 정보를 제공합니다. 

Application note
TI DLP® 디스플레이 기술 시작하기 (Rev. G)
이 시작 백서를 통해 TI DLP 디스플레이 기술의 기본 사항을 알아보세요.
PDF | HTML
Application note
DLP System Design: Brightness Requirements and Tradeoffs (Rev. C)
프로젝션 디스플레이에 필요한 밝기에 대해 자세히 알아보십시오.
PDF | HTML

시스템 개요 및 평가

DLP Pico 칩셋은 블록 다이어그램에 표시된 DMD(디지털 마이크로미러 디바이스), 컨트롤러 및 전원 관리 통합 회로(PMIC)를 포함하고 있어 탁월한 이미지 품질, 소형 폼 팩터, 낮은 전력 소모, 높은 광학 효율성의 이점을 최대한 활용할 수 있습니다.

DLP 기술을 경험하는 가장 쉬운 방법은 EVM을 구매하는 것입니다. 사용자의 요구 사항에 따라 초보자 및 숙련된 엔지니어가 평가 단계에서 생산 단계로 신속하게 넘어갈 수 있도록 광범위한 EVM이 설계됩니다. TI DLP2000 EVM은 DLP Pico 기술을 시작하는 가장 경제적인 방법입니다.

다운로드
Selection guide
Texas Instruments DLP® Display & Projection Chipset Selection Guide (Rev. D)
이 선택 가이드를 읽고 올바른 디스플레이 및 프로젝션 제품을 선택하는 데 도움을 받으십시오.
PDF
비디오 시리즈
적합한 DLP Pico EVM 선택
이 비디오를 시청하면 설계에 적합한 DLP Pico 평가 모듈을 선택할 수 있습니다.

개발 및 생태계

광학 모듈은 디지털 마이크로미러 디바이스(DMD), 조명, 광학 및 관련 기계가 포함된 소형 어셈블리입니다. 광학 모듈을 설계에 통합하기 위한 여러 옵션이 있습니다. 시장에 빨리 진출할 수 있는 기성품 DLP Pico 광학 모듈이 올바른 선택입니다. 더 복잡한 설계의 경우 광학 모듈 제조업체 및 디자인 하우스의 타사 네트워크에서 사용자 지정 광학 부품을 사용할 수 있습니다.

Application note
PCB Design Requirements for TI DLP Pico TRP Digital Micromirror Devices
인쇄 회로 보드는 DLP Pico 디스플레이 서브시스템을 위한 적절한 레이아웃 및 전기 설계 요구 사항을 통합해야 합니다. 장치의 영구적인 손상을 방지하기 위해 이러한 지침에 대해 알아보십시오. 
PDF
Technical article
How we designed a DMD for the smallest projection display applications
소형 프로젝터를 차세대 어플라이언스, AR 안경 또는 모바일 액세서리에 내장하여 빔 피트니스 또는 수면 통계를 나이트 스탠드에 추가할 수 있습니다. 가장 작은 DLP 칩셋에는 무한한 가능성이 있습니다. 
PDF | HTML
Technical article
Creating a stunning smart display experience with DLP® Pico™ technology
대형 주문형 디스플레이를 통해 고유한 산업용 설계를 만드는 방법에 대해 자세히 알아보십시오. DLP Pico 기술은 이미지를 표시할 수 있는 표면 유형에서의 유연성을 제공하며 하나의 디바이스에서 이중 사용을 위해 설계할 수 있습니다. 
PDF | HTML

설계 및 개발 자료

광학 모듈
DLP® 제품 광학 모듈 검색 툴

To best meet your design needs and accelerate your time-to-market, DLP® Products works with a variety of third parties to help with everything from optical modules and hardware design to specialty software and other production services. Download one or both search tools listed below to quickly (...)

평가 보드
DLP® LightCrafter™ 디스플레이 230NP 평가 모듈

DLP® LightCrafter™ Display 230NP is an easy to use, compact, plug and play evaluation platform for a wide array of ultramobile and ultraportable display applications in consumer, industrial, medical and Internet of Things (IoT) markets. The evaluation module (EVM) features the DLP230NP (...)

계산 툴
DLP Pico 칩셋 선택 가이드
이 대화형 가이드에서는 디스플레이 애플리케이션을 위해 DLP® Pico™ 칩셋을 선택하는 프로세스를 안내합니다. 밝기 및 해상도에 입력 매개 변수를 입력하면 이 가이드에서 칩셋 및 광학 모듈 제조업체 목록을 추천합니다.

≤ 0.47인치 어레이 Pico 제품 관련 레퍼런스 디자인

레퍼런스 설계 선택 툴을 사용하여 애플리케이션 및 매개 변수에 가장 적합한 설계를 찾을 수 있습니다.

기술 리소스

비디오 시리즈
비디오 시리즈
DLP Labs
이 교육 커리큘럼은 DLP 기술의 기본 사항, 기계적 고려 사항으로 시작합니다. 여기에서 설계 프로세스를 빠르고 쉽게 진행할 수 있도록 특별히 작성된 응용 프로그램별 주제를 다룹니다.
Application note
Application note
DLP System Design: Brightness Requirements and Tradeoffs (Rev. C)
밝기 요구 사항은 모든 프로젝션 시스템을 설계할 때 고려해야 할 주요 고려 사항 중 하나입니다. 밝기에 영향을 미치는 요인 및 관련 시스템 트레이드오프에 대해 자세히 알아보십시오.
document-pdfAcrobat PDF
More literature
More literature
TI DLP® Products Messaging Requirements and Icons Guidelines (Rev. A)
TI의 제품은 전 세계 10개 영화관 10곳 중 9개에 사용되는 DLP 기술을 갖추고 있습니다. 이를 제품 마케팅에 어떻게 적용할 수 있는지 알아보십시오. 
document-pdfAcrobat PDF