HDMI, 디스플레이 포트 및 MIPI IC
Improve signal integrity for high-resolution video and images
카테고리별로 찾아보기
Redrivers & equalizers
Power-efficient devices designed to compensate for channel loss and intersymbol interference (ISI), enabling extended signal range
Retimers
High-performance devices remove jitter and random noise from high-loss channels, enabling better signal quality
Multiplexers
Passive and active muxes preserve and improve signal quality while routing the signal to the desired endpoint
MIPI CSI/DSI bridges
Low-power devices convert video stream data from CSI or DSI processor outputs to LVDS or eDP display panels, offering up to 2k resolution with a small footprint
DVI transceivers
End-to-end TMDS DVI video solutions transmit and receive data with or without integrated HDCP, and are available in catalog or automotive-qualified versions supporting resolutions up to 1080p
Related categories
설계 및 개발 자료
튜너 비디오 구성 소프트웨어 툴
DSI 튜너 비디오 구성 툴은 SN65DSI8x DSI-LVDS 브리지 장치를 사용하여 DSI 데이터를 LVDS 패널로 전송하는 데 필요한 비디오 타이밍 및 구성 레지스터 값을 생성합니다. 타이밍과 레지스터 값은 툴에 제공된 입력 필드에 입력한 입력을 기준으로 계산됩니다.
SigCon Architect 유틸리티 툴
Our SigCon Architect utility tool provides a simple-to-use and robust system for interaction with several different high-speed signal conditioning TI devices. This software provides an interactive GUI for supported devices to access device features through SMBus and SPI communications.
SigCon (...)
HDMI 2.0 ESD 보호 레퍼런스 설계
이 레퍼런스 설계는 HDMI 2.0 드라이버의 TMDS 라인과 ESD(정전 방전)로부터 리타이머를 보호하는 두 가지 독특한 방법을 보여줍니다. HDMI 표준은 셋톱 박스에서 노트북, TV에 이르기까지 다양한 응용 분야에서 사용됩니다. 이러한 포트는 거의 항상 외부에 있기 때문에 ESD 이벤트에 취약합니다. 고속 HDMI 2.0 신호는 드라이버가 IC에 좋은 ESD 보호 기능을 통합할 수 없다는 것을 의미하므로 개별 ESD 보호 장치가 필요합니다. HDMI 드라이버도 일반적으로 매우 민감합니다.즉 ESD 보호가 매우 낮은 (...)