TI의 견고한 I2C 버퍼 트랜슬레이터, I/O 확장기 및 스위치 포트폴리오를 통해 I2C 버스를 간소화하고 통신 오류를 줄이십시오. 이러한 디바이스는 광범위한 전압 범위와 소형 업계 표준 패키지로 제공되므로 다양한 애플리케이션에서 손쉽게 구현할 수 있습니다.
카테고리별로 찾아보기
관련 카테고리
신제품
I2C 범용 I/O(GPIO)
중지, 리셋 및 애자일 I/O 구성이 포함된 오토모티브 16비트 저전압, I²C/SMBus I/O 확장기
대략적인 가격 (USD) 1ku | 0.77
I2C IC를 선택해야 하는 이유
설계 향상
TI의 제품은 I2C 요구 사항을 충족하면서 설계 요구 사항에 맞는 다중 채널 수, 소형 패키지, 전압 공급 전압 범위와 같은 다양한 기능을 제공합니다.
장치 간 보안 통신 달성
레벨 전환, 핫 삽입, 100kHz~12,500kHz 범위의 주파수, 안전 필터와 같은 기능으로 TI 장치는 안전한 통신을 제공할 수 있습니다.
설계 비용 절감
TI의 l2C 및 I3C 디바이스 포트폴리오는 외부 부품 수와 전력 소비를 줄이면서 보드 공간을 절약하고 설계 비용을 절감하는 안정적인 솔루션을 제공하도록 설계되었습니다.
기술 리소스
비디오 시리즈
TI 정밀 랩 교육 비디오
I2C 시리즈를 시작하여 I2C 표준, 데이터 프로토콜의 기본 사항, 사용되는 물리적 신호, 그리고 트랜슬레이터 및 버퍼 디바이스가 애플리케이션 레벨 문제를 해결하는 데 어떻게 사용되는지에 대해 알아보세요.
비디오
I3C 기술 교육
I2C는 수년 동안 임베디드 장치를 위한 기본 인터페이스 선택이었습니다. 차세대 직렬 통신에 대해 알아보기: I3C, I2C와 I3C의 주요 차이점 및 I3C의 주요 장점.
Application note
Understanding the I2C Bus
I2C 버스는 여러 주변 기기 간 통신에 사용되는 매우 인기있는 강력한 버스입니다. I2C 버스가 실제로 어떻게 작동하는지 알아보십시오.
주요 애플리케이션 알아보기
설계 및 개발 자료
설계 툴
I2C 디자이너 툴
Use the I2C Designer tool to quickly resolve conflicts in addressing, voltage level and frequency in I2C based designs. Enter master and slave inputs to automatically generate an I2C tree or easily build a custom solution. This tool will help designers save time and comply with the I2C standard (...)
시뮬레이션 툴
TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®
TI용 PSpice®는 아날로그 회로의 기능을 평가하는 데 사용되는 설계 및 시뮬레이션 환경입니다. 완전한 기능을 갖춘 이 설계 및 시뮬레이션 제품군은 Cadence®의 아날로그 분석 엔진을 사용합니다. 무료로 제공되는 TI용 PSpice에는 아날로그 및 전력 포트폴리오뿐 아니라 아날로그 행동 모델에 이르기까지 업계에서 가장 방대한 모델 라이브러리 중 하나가 포함되어 있습니다.
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 (...)
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 (...)