RS-232 트랜시버

시스템 보호 및 데이터 속도를 높이면서 전력 소비 감소

parametric-filter모든 제품 보기
TI의 트랜시버 포트폴리오는 RS-232 신호 안정성을 개선하는 높은 정전 방전 보호 기능을 제공합니다. TI의 통합 디바이스는 1.8V의 낮은 전압 범위와 혹독한 환경에서 안정적인 통신을 위한 다양한 채널 구성 및 데이터 속도를 제공합니다.

카테고리별로 찾아보기

유형 선택

높은 ESD 트랜시버

IEC-ESD 61000-4-2 통합 RS-232 트랜시버를 사용하여 혹독한 환경을 위해 설계하고 보드 공간을 절약합니다. 최대 ±15kV의 에어갭 방전, ±8kV CDM 및 ±15kV HBM을 지원합니다.

높은 데이터 전송률의 트랜시버

광범위한 채널 구성이 가능한 RS-232 트랜시버를 사용하여 최대 1Mbps의 데이터 속도가 필요한 애플리케이션을 최적화합니다.

저전압 트랜시버

16mm2의 소형 QFN 패키지에 RS-232 트랜시버를 탑재하고 1.8V 프로세서 인터페이스와 호환되는 소형 배터리 전원 애플리케이션을 위한 설계입니다.

주요 RS-232 트랜시버

RS-232 포트폴리오를 선택하는 이유

checkmark

신호 신뢰성 향상

다중 채널, 저잡음 감도 RS-232 트랜시버를 통해 유연성과 신뢰성 제공

checkmark

간편한 구현

RS-232는 소프트웨어 필요 없이 최대 15m의 통신 거리를 지원할 수 있으므로 간편하게 설계할 수 있습니다

checkmark

비용 효율적인 솔루션 제공

RS-232 장치의 전력 효율적인 기능 및 소형 패키지를 통해 비용 효율성을 개선하십시오.

기술 리소스

Application note
Application note
RS-232 Glossary and Selection Guide
이 문서는 RS-232 표준에 대한 개요를 제공하며, 주요 전기 및 타이밍 사양에 대한 설명을 제공하며, 특정 애플리케이션에 맞는 RS-232를 선택하는 데 도움이 되는 선택 가이드를 포함하고 있습니다.
document-pdfAcrobat PDF
Technical article
Technical article
How to choose a TVS diode for RS-232, RS-485 and CAN based on voltage ratings
RS-232, RS-485 및 CAN(컨트롤러 영역 네트워크) 애플리케이션을 위한 전압 매개 변수와 적절한 유형의 TVS 다이오드에 대해 알아보십시오.
document-pdfAcrobat PDF
Technical article
Technical article
Active RS-232 power consumption: Why isn’t it in the data sheet?
대부분의 새로운 RS-232 장치에 최소 하나의 활성 전류 또는 전원 사양이 포함되어 있지만, 없는 것도 많습니다.
document-pdfAcrobat PDF

주요 애플리케이션 알아보기

설계 및 개발 자료

평가 보드
TRS3122E: RS-232 트랜시버 BoosterPack™ 플러그인 모듈

BOOSTXL-RS232는 TI LaunchPad™ 개발 키트를 위한 BoosterPack™ 플러그인 모듈입니다. BOOSTXL-R232는 업계 최초의 1.8V 인덕터리스 저전력 RS-232 트랜시버인 TRS3122E로 빠른 RS-232 프로토타이핑을 지원합니다. 이 보드에는 DB-9 커넥터 및 LaunchPad 개발 키트용 표준 40핀 헤더가 장착되어 있습니다. 이러한 제품을 함께 사용하면LaunchPad 개발 키트 및 외부 RS-232 직렬 포트에 간편하게 연결할 수 있습니다. BoosterPack 플러그인 모듈에는 (...)

평가 보드
ESD 보호를 지원하는 TRS3232EIRGT 멀티 채널 RS-232 라인 드라이버/리시버 평가 모듈
This evaluation module is used to evaluate the TRS3232E with RGT package. All signals are available through headers and test points. The charge pump output V+ and V- are accessible too. The board interfaces data and control CMOS logic levels on the terminal block to RS-232 levels supporting data (...)
평가 보드
TRS3122E: 1.8V RS-232 트랜시버 평가 모듈
The TRS3122EEVM is an evaluation module for the TRS3122E, a 1.8V high-speed RS-232 transceiver. The module enables device evaluation using the installed DB-9 connector and terminal block. The board can be set in a loopback state for very simple evaluation or operated in tandem with diagnostic (...)

RS-232 트랜시버 관련 레퍼런스 디자인

레퍼런스 설계 선택 툴을 사용하여 애플리케이션 및 매개 변수에 가장 적합한 설계를 찾을 수 있습니다.