RS-422 및 RS-485 인터페이스용 고성능 트랜시버 포트폴리오를 살펴보세요. TI의 RS-422 및 RS-485 트랜시버는 업계에서 가장 작은 패키지에 통합 보호 및 높은 내성을 제공하여 혹독한 환경에서 안정적인 성능을 제공합니다.
카테고리별로 찾아보기
유형 선택
ESD 통합 트랜시버
ESD 보호, 최대 30kV IEC 61000-4-2 접촉 방전 보호 및 30kV HBM 보호가 통합되어 있어 외부 보호가 필요하지 않아 비용과 보드 공간을 절감할 수 있는 RS-485 트랜시버
관련 카테고리
신제품
RS-485 및 RS-422 트랜시버
2.5kV IEC 서지 및 ±42V 고장 방지 기능을 갖춘 3V~5.5V 250Kbps RS-485 트랜시버
대략적인 가격 (USD) 1ku | 1.716
RS-485 및 RS-422 트랜시버
2.5kV IEC 서지 및 ±42V 고장 방지 기능을 갖춘 3V~5.5V 20Mbps RS-485 트랜시버
대략적인 가격 (USD) 1ku | 1.716
RS-485 및 RS-422 트랜시버
3-V to 5.5-V half-duplex RS-485 transceiver with flexible I/O and slew rate control
대략적인 가격 (USD) 1ku | 0.745
기술 리소스
Application note
Using THVD80x0 Devices to Communicate Over an AC Outlet
THVD8000 및 THVD8010은 RS-485 신호의 전력선 통신을 위해 두 개의 와이어를 사용할 때 매우 우수합니다. 220V AC 또는 수백 볼트 DC 전력선용 110V AC를 통해 RS-485 신호를 전송하는 시스템 솔루션을 알아보세요.
Application note
RS-485: High-Fault Protection, Wide-Input Common Mode, and Deglitch Function
고장 방지, 입력 공통 모드 범위, 디글리치 지원 같은 기능이 설계자가 더 견고한 RS-485 시스템을 만드는 데 어떤 도움이 되는지 알아보십시오. 각 기능에 대해 THVD24x0 디바이스를 사용하여 테스트하고 결과를 통해 테스트했습니다.
Application note
RS-485: What is Auto-Direction and Why it is Useful in Systems?
RS-485 자동 방향 기능에 대해 알아보고 THVD14x6 디바이스를 사용하여 테스트했습니다. 자동 방향 기능 덕분에 THVD14x6은 시스템의 절연 채널 또는 GPIO 핀이 제한된 경우에 적합합니다.