USB Type-C 및 USB 전원 공급 IC

업계에서 가장 완벽한 USB Type-C® 및 USB Power Delivery(PD) 제품 포트폴리오

parametric-filter모든 제품 보기
TI의 광범위한 USB PD 기능을 위한 USB Type-C 장치 및 PD 컨트롤러 제품은 최신 표준과 호환되는 제품을 설계하고 구현하는 데 필요한 유연성과 통합을 제공합니다. TI의 탁월한 설계 리소스와 기술 전문 기술을 활용해 설계 프로세스를 간소화하고 신속하게 USB Type-C로 전환하세요.

카테고리별로 찾아보기

유형 선택

USB Type-C 컨트롤러

TI의 컨트롤러는 USB Type-C와 호환되며 USB-IF 사양에 따라 최대 15W를 제공합니다. TI의 USB Type-C 컨버터는 효율적인 소형 솔루션에 대한 DC/DC 전원 공급 장치를 통합합니다.

USB Type-C PD 컨트롤러

TI의 USB PD 컨트롤러는 전원 경로를 통합하여 최대 100W의 전력을 제공합니다. 선택적으로, USB PD 컨트롤러는 DisplayPort™ 인터페이스 및 Thunderbolt™ 기술과 같은 대체 모드를 지원할 수 있습니다.

USB Type-C 리드라이버 및 멀티플렉서

TI의 리드라이버 및 멀티플렉서가 강력한 신호 무결성을 제공하며 USB Type-C 데이터와 비디오를 최고 10Gbps까지 효율적으로 라우팅합니다.

USB Type-C 전원 경로

TI의 전원 경로 장치는 Type-C 및 PD 컨트롤러와 페어링하여 Type-C 포트 간에 호환되는 전원 흐름을 지원합니다.

관련 카테고리
USB Type-C 포트 보호

TI의 전원 경로 보호가 포트의 안정성을 강화하여 장치에 CC 핀과 SBU 핀 20V VBUS 단락 및 IEC 61000-4-2 ESD 보호를 제공합니다.

USB Type-C 또는 USB 전원 공급 IC 찾기

TPS25730
USB Type-C 및 USB 전원 공급 IC

펌웨어 개발이 필요 없는 싱크 전용 USB Type-C® 및 USB PD(Power Delivery) 컨트롤러

대략적인 가격 (USD) 1ku | 0.8

TPS25751
USB Type-C 및 USB 전원 공급 IC

USB Type-C® and USB Power Delivery (PD) controller with integrated power switches

대략적인 가격 (USD) 1ku | 1.1

전력의 추세

TI의 USB Type-C 및 USB PD(Power Delivery) 포트폴리오를 통해 15W~100W의 최고 전력 밀도를 구현할 수 있습니다.

20V 통합 전원 경로를 통해 시중에 나와 있는 유일한 PD 컨트롤러를 사용하여 시스템 풋프린트를 크게 줄일 수 있습니다. DC/DC 컨버터가 통합된 Type-C 컨트롤러를 사용하여 차량용 USB 포트의 크기 감소 목표를 안전하고 안정적으로 달성할 수 있도록 도와드립니다. 더 가벼운 통합을 원하는 분들을 위해 독립형 소스/싱크 전원 경로를 위한 초소형 전원 스위치도 제공합니다.

밀도를 가능하게 합니다.을 위한 주요 제품
TPS65987D 활성 전원 스위치가 통합된 USB Type-C® 및 USB PD 컨트롤러
TPS25830-Q1 활성 배터리 단락 보호 및 케이블 보상을 지원하는 USB Type-C® 및 SDP/CDP 충전 포트 컨버터
TPS25750 활성 GUI가 사전 구성된 고집적 USB Type-C® 및 USB PD 컨트롤러

기술 리소스

White paper
White paper
A Primer on USB Type-C and Power Delivery Applications and Requirements (Rev. B)
이 문서는 USB Type-C 및 USB PD(Power Delivery)에 대한 소개로, 다양한 애플리케이션 및 데이터/전력 요구 사항을 살펴봅니다.
document-pdfAcrobat PDF
Technical article
Technical article
Adding USB Type-C® with USB Power Delivery to battery-powered applications
이 문서에서는 TPS25750 및 BQ25792를 사용하여 솔루션 크기를 저하시키지 않으면서 최신 범용 충전 커넥터로 이동할 수 있는 방법을 중점적으로 다룹니다.
document-pdfAcrobat PDF
비디오 시리즈
비디오 시리즈
TI의 USB Type-C PD 컨트롤러를 평가하고 구성하는 방법
USB Type-C 포트를 통해 15W 이상의 전력을 제공해야 합니까? 그런 다음 이 교육 시리즈에서 TPS65987D 툴 제품군의 기능을 알아보십시오.

주요 애플리케이션 알아보기

공장 자동화 및 제어
산업용 PC, HMI(Human Machine Interface) 및 머신 비전 시스템에 USB Type-C 및 USB PD 추가
유선 네트워킹
USB PD를 지원하는 USB Type-C 포트로 유선 네트워킹 장비에 전원 공급
홈시어터 및 엔터테인먼트
USB PD를 지원하는 USB Type-C 포트로 미래의 스피커, 셋톱박스 및 홈 오디오/비디오 시스템에 전원 공급
리테일 자동화 및 결제
USB PD를 지원하는 USB Type-C 솔루션으로 미래의 소매 자동화 및 결제 시스템 강화
PC 및 노트북
차세대 PC 및 노트북을 위한 USB PD를 지원하는 단일 USB Type-C 포트를 통해 전원, 데이터 및 비디오 전송
연결된 주변 기기 및 프린터
USB PD를 지원하는 첨단 USB Type-C 및 USB Type-C를 차세대 동글 및 도킹 시스템에 추가

산업용 PC, HMI(Human Machine Interface) 및 머신 비전 시스템에 USB Type-C 및 USB PD 추가

USB PD를 지원하는 USB Type-C 장치의 성숙도와 USB 사양 구현에 사용되는 기술의 산업 등급을 고려하면, 그 어느 때보다 더 많은 산업용 PC, HMI 및 머신 비전 시스템에서 찾을 수 있습니다. 전원, 비디오 및 USB 데이터를 하나의 커넥터로 모두 전송할 수 있는 기능으로 USB PD를 지원하는 USB Type-C 장치는 산업용 시스템에 귀중한 추가 기능을 제공합니다.

주요 리소스

제품
  • TPS65994AE – 듀얼 포트 USB-C® PD 컨트롤러, USB4 및 대체 모드를 지원하는 통합 전원 스위치
  • TPD6S300A – USB Type-C® 포트 보호기: 향상된 OVP를 지원하는 VBUS 단락 과전압 및 6채널 ESD 보호
  • TPS25810 – VCONN을 갖춘 3A 전원 스위치 및 USB Type-C™ 소스 컨트롤러

USB PD를 지원하는 USB Type-C 포트로 유선 네트워킹 장비에 전원 공급

무선 라우터에서 소규모 기업 네트워크 스위치에 이르기까지 USB PD를 지원하는 USB Type-C 포트를 통해 제공되는 유선 네트워킹 제품이 점점 더 많아지고 있습니다. USB PD를 지원하는 USB Type-C는 제공된 충전기뿐만 아니라 어떤 충전기와도 협상할 수 있는 기능을 제공하므로 사용자는 어떤 어댑터로도 제품에 전원을 공급할 수 있어 보다 나은 사용자 환경을 제공할 수 있습니다. 

주요 리소스

제품
  • TPS25750 – GUI가 사전 구성된 고집적 USB Type-C® 및 USB PD 컨트롤러
하드웨어 개발
  • TPS25750EVM – TPS25750 고집적 USB Type-C® 및 USB PD 컨트롤러 평가 모듈

USB PD를 지원하는 USB Type-C 포트로 미래의 스피커, 셋톱박스 및 홈 오디오/비디오 시스템에 전원 공급

USB PD를 지원하는 USB Type-C는 홈 시어터 및 엔터테인먼트 시스템에 많은 이점을 제공하는 유연한 기술입니다. 예를 들어 무선 스피커에서는 USB PD가 있는 USB Type-C를 사용하여 단일 포트에 전원을 공급해 제공할 수 있습니다. USB PD를 지원하는 USB Type-C는 제공된 충전기뿐만 아니라 어떤 충전기와도 협상할 수 있는 기능을 제공하므로 사용자는 어떤 어댑터로도 제품에 전원을 공급할 수 있어 보다 나은 사용자 환경을 제공할 수 있습니다.

주요 리소스

레퍼런스 설계
  • TIDA-050047 – 통합 USB Type-C® 전원 공급(PD) 및 2~4셀 배터리용 충전 레퍼런스 설계
  • PMP41013 – 1~5셀 배터리를 위한 일체형 USB Type-C® PD 양방향 충전 레퍼런스 설계
제품
  • TPS25750 – GUI가 사전 구성된 고집적 USB Type-C® 및 USB PD 컨트롤러
하드웨어 개발
  • USB-PD-CHG-EVM-01 – 2-4 셀 배터리 EVM용 통합 USB Type-C® 전원 공급(PD) 및 충전 레퍼런스 디자인

USB PD를 지원하는 USB Type-C 솔루션으로 미래의 소매 자동화 및 결제 시스템 강화

USB PD를 지원하는 USB Type-C는 소매 자동화 및 결제 시 여러 이점을 제공하는 유연한 기술입니다. 예를 들어 USB PD를 지원하는 단일 USB Type-C 포트에 전력을 공급하거나 제공하는 기능으로 휴대형 POS 시스템을 개선할 수 있습니다. 그리고 USB PD를 지원하는 USB Type-C는 제공된 충전기뿐만 아니라 어떤 충전기와도 협상할 수 있는 기능을 제공하므로 사용자는 어떤 어댑터로도 제품에 전원을 공급할 수 있어 보다 나은 사용자 환경을 제공할 수 있습니다.

주요 리소스

레퍼런스 설계
  • PMP41013 – 1~5셀 배터리를 위한 일체형 USB Type-C® PD 양방향 충전 레퍼런스 설계
제품
  • TPS25750 – GUI가 사전 구성된 고집적 USB Type-C® 및 USB PD 컨트롤러
  • TPS65987D – 전원 스위치가 통합된 USB Type-C® 및 USB PD 컨트롤러
하드웨어 개발
  • USB-PD-CHG-EVM-01 – 2-4 셀 배터리 EVM용 통합 USB Type-C® 전원 공급(PD) 및 충전 레퍼런스 디자인

차세대 PC 및 노트북을 위한 USB PD를 지원하는 단일 USB Type-C 포트를 통해 전원, 데이터 및 비디오 전송

PD를 지원하는 USB Type-C는 전원, 데이터 및 비디오를 모두 단일 포트에 제공하여 설계 시 가치를 추가하는 데 사용됩니다. TI는 USB 4.0 및 Thunderbolt와 같은 USB PD 기능을 통해 고급 USB Type-C를 사용하기 위해 업계의 다른 기업들과 협력하고 있습니다.

주요 리소스

제품
  • TPS65994AE – 듀얼 포트 USB-C® PD 컨트롤러, USB4 및 대체 모드를 지원하는 통합 전원 스위치
  • TPD6S300A – USB Type-C® 포트 보호기: 향상된 OVP를 지원하는 VBUS 단락 과전압 및 6채널 ESD 보호
  • TPS25810 – VCONN을 갖춘 3A 전원 스위치 및 USB Type-C™ 소스 컨트롤러

USB PD를 지원하는 첨단 USB Type-C 및 USB Type-C를 차세대 동글 및 도킹 시스템에 추가

USB PD를 지원하는 USB Type-C는 전원, 데이터 및 비디오를 모두 단일 포트에 제공하여 설계 시 가치를 추가하는 데 사용됩니다. TI는 USB 4.0 및 Thunderbolt와 같은 USB PD 기능을 통해 고급 USB Type-C를 사용하기 위해 업계의 다른 기업들과 협력하고 있습니다.

주요 리소스

레퍼런스 설계
  • PMP40801 – 개인용 전자 제품 애플리케이션을 위한 도킹 USB Type-C® 전원 공급 레퍼런스 디자인
제품
  • TPS65987DDK – USB4 장치용 전원 스위치가 통합된 USB Type-C® 및 USB PD 컨트롤러
  • TPS65988DK – USB4 장치용 전원 스위치가 통합된 듀얼 포트 USB Type-C® 및 USB PD 컨트롤러
  • TPD6S300A – USB Type-C® 포트 보호기: 향상된 OVP를 지원하는 VBUS 단락 과전압 및 6채널 ESD 보호
소프트웨어 개발

설계 및 개발 자료

평가 보드
2-4 셀 배터리 EVM용 통합 USB Type-C® 전원 공급(PD) 및 충전 레퍼런스 디자인

USB-PD-CHG-EVM-01 평가 모듈(EVM)은 BQ25798 장치와 TPS25750 장치를 함께 평가하는 데 사용됩니다. BQ25798은 HOTROD(QFN) 패키지 형태의 일체형 스위치드 모드 벅-부스트 배터리 충전 관리 디바이스로, 3.6~24V 입력의 1부터 4시리즈 셀 리튬-이온 및 리튬-폴리머 배터리용으로 설계되었습니다. TPS25750은 내부적으로 20V/5A를 소싱 및 싱킹할 수 있는 USB Type-C 및 PD 컨트롤러입니다. PD 컨트롤러는 I2C 직렬 인터페이스를 통해 배터리 충전기를 구동하는 동시에 (...)

레퍼런스 디자인
USB Type-C® 전원 공급 및 리드라이버 레퍼런스 설계
이 USB Type-C PD(Power Delivery) 및 USB Type-C 리드라이버 레퍼런스 설계는 5V~20V의 출력을 제공하며 총 출력 전력은 60W입니다. 리드라이버는 USB 3.2(10Gbps), USB 3.2 x 2(20Gbps) 및 DisplayPort 1.4(8.1Gbps)를 지원합니다. 이 레퍼런스 설계는 산업용 PC 및 HMI 애플리케이션에 사용됩니다.
레퍼런스 디자인
1~5셀 배터리를 위한 일체형 USB Type-C® PD 양방향 충전 레퍼런스 설계
이 레퍼런스 설계는 1~5셀 배터리를 위한 통합 USB Type-C® 전원 공급(PD) 및 충전 레퍼런스 설계로, USB Type-C 포트를 갖춘 전동 공구 충전기, 진공 청소기, 휴대용 파워 스테이션 등과 같은 애플리케이션을 위한 것입니다.

USB Type-C 및 USB 전원 공급 IC 관련 레퍼런스 디자인

레퍼런스 설계 선택 툴을 사용하여 애플리케이션 및 매개 변수에 가장 적합한 설계를 찾을 수 있습니다.