업계 최고의 전압 레벨 변환기 또는 로직 레벨 시프터 포트폴리오는 여러 전원 도메인 간의 비호환성 차이를 해결합니다. TI의 광범위한 애플리케이션별 전압 변환기, 방향 제어 전압 변환기, 자동 방향 전압 변환기 및 고정 방향 전압 변환기를 찾아보십시오.
카테고리별로 찾아보기
매개 변수 사양으로 선택
채널 수별 변환기
단일 패키지, 1채널 최대 32채널에 최적화된 디바이스 포트폴리오에서 전압 변환기를 선택하십시오.
신제품
고정 방향 전압 변환기
Enhanced-product six-bit fixed-direction level translator with Schmitt-trigger inputs
대략적인 가격 (USD) 1ku | 2.25
고정 방향 전압 변환기
Enhanced-product six-bit open-drain fixed-direction level translator
대략적인 가격 (USD) 1ku | 2.25
설계를 위한 포괄적인 전압 변환 포트폴리오에서 선택
자동 방향 변환기의 이점
자동 방향 전압 변환기는 이중 전압 구성으로 사용할 수 있습니다. 하지만 방향 제어 전압 변환기와 달리 방향 제어 핀 없이 신호의 방향을 자동으로 감지합니다. 구동 강도, 데이터 속도 및 다중 전압 변환을 포함하는 여러 장단점이 있습니다. 다양한 기능은 모든 설계 요구에 맞는 옵션을 제공합니다.
- 양방향 신호에서 작동합니다.
- 사용할 수 있는 디바이스는 공통 인터페이스에 최적화되어 있습니다.
- 오픈 드레인 및 푸시 풀 인터페이스 모두에서 작동합니다.
- 외부 풀업 저항기로 유연성 있게 설계합니다.
- 오픈 드레인 사용 사례는 다음과 같습니다. I2C, MDIO, SMBUS, GPIO
- 푸시-풀 사용 사례는 다음과 같습니다. GPIO, SPI, UART, JTAG, I2S, RGMII
방향 제어 변환기의 이점
방향 제어 전압 변환기는 단방향 신호의 비반전 업 또는 다운 변환을 수행합니다. 이러한 장치에는 하나 이상의 방향 제어 핀이 있어 설계자가 어떤 핀이 입력 및 출력인지 구성할 수 있습니다. 따라서 한 장치에서 업/다운 변환을 동시에 수행할 수 있으며 더 많은 유연성을 제공합니다. 많은 장치가 버스 홀드를 갖추고 있어 입력이 부동 또는 고임피던스일 때 마지막으로 알려진 출력 상태를 유지합니다. 버스 홀드는 부품 번호에 "H"로 표시됩니다.
- 높은 구동 강도를 위한 푸시 풀 버퍼 출력.
- 하나 이상의 방향 제어 핀.
- 사용할 수 있는 디바이스는 공통 인터페이스에 최적화되어 있습니다.
- 버스 홀드 기능을 사용할 수 있습니다.
- 사용 사례: SPI, UART, JTAG, GPIO, I2S, RGMII
방향 제어 변환기을 위한 주요 제품
기술 리소스
Selection guide
Voltage Translation Buying Guide (Rev. A)
다양한 전압 변환 기술에 대한 소개를 읽고 시스템 문제 해결에 필요한 설계에 가장 적합한 제품군 또는 장치를 알아보십시오.
Product overview
Voltage Translation Application Quick Reference
이 레퍼런스를 사용하면 SPI, UART, I2C 등 모두 설계하고 있는 인터페이스에 적합한 전압 변환 부품을 쉽고 빠르게 찾을 수 있습니다.
비디오 시리즈
로직 1분 비디오 시리즈
단 몇 분 안에 복잡한 로직 및 전압 변환을 쉽게 이해할 수 있게 해주는 로직 1분 비디오 시리즈를 시청하십시오.