카테고리별로 찾아보기
근본적으로 다른 설계
절연 기술 이해하기
TI의 절연 기술은 기존의 절연 기술에 비해 고전압 설계에서 향상된 견고성과 안정성, 더 낮은 시스템 비용, 더 높은 확장성을 제공합니다. 기술 페이지를 방문하여 절연 기술에 대한 TI의 특별한 접근 방식에 대해 자세히 알아보고 약 25년 동안 어떻게 절연 문제를 해결해 왔는지 확인하세요.
기술 리소스
TI Precision Labs에서 전문 기술 습득 - 절연
TI의 정전식 절연이 가진 장점은 무엇일까요?
절연 인증
주요 애플리케이션 알아보기
이산화규소 절연 기술을 사용하여 EV 시스템의 안정성과 안전을 극대화하고 비용을 최적화하며 전력 효율성을 유지합니다.
TI의 SiO2 절연 기술은 트랙션 인버터, DC/DC 및 OBC 솔루션을 통해 차량용 애플리케이션을 최적화하고 보호합니다. TI의 견고한 절연 기술로 최고의 보호를 달성하면서 효율성과 안정성을 높이는 미래 지향적 토폴로지를 설계하십시오.
- 다양한 패키지 옵션의 기본 및 강화 절연
- 매우 넓은 연면 및 간극 패키지로 최고 작동 전압을 제공
- AEC-Q100 인증
- 높은 CMTI는 높은 스위칭 과도현상으로부터 저전압 측 보호 기능을 제공
주요 리소스
- TIDA-020015 – IGBT/SiC 게이트 드라이버용 레퍼런스 설계를 사용한 4.5V~65V 입력, 소형 바이어스 전원
- TIDA-01604 – HEV/EV 온보드 충전기를 위한 98.6% 효율, 6.6kW 토템 폴 PFC 레퍼런스 설계
- TIDA-01513 – 차량용 고전압 및 절연 누설 측정 레퍼런스 설계
- ISO6741-Q1 – 차량용, 범용, 쿼드 채널, 3/1 디지털 아이솔레이터
- SN6501-Q1 – 절연 전원 공급 장치를 위한 차량용 저소음, 350mA, 410kHz 변압기 드라이버
- ISO1042-Q1 – 70V 버스 고장 방지 및 유연한 데이터 전송률을 제공하는 오토모티브 절연 CAN 트랜시버
- SN6501-MULXFMR-EVM – 절연 전원 공급 장치 평가 모듈용 SN6501 트랜스포머 드라이버
- ISO1042DWEVM – ISO1042DW 고속, 고성능, 견고한 EMC 절연 CAN 평가 모듈
- Meeting the timing requirements of CAN FD in isolated CAN systems for HEV/EVs – Application brief
- Why signal isolation matters in 48-V HEV/EV systems – Technical article
에너지를 절약하고 시스템 수명을 연장하는 지능적이고, 유연하고 효율적인 공장 자동화 애플리케이션을 절연하십시오.
TI의 SiO2 절연 기술은 PLC, 필드 트랜스미터, 산업용 로봇, HMI 및 산업용 PC와 같은 중요한 애플리케이션에서 안정적인 데이터 및 전원 절연을 제공하는 공장 자동화 애플리케이션에 대한 풍부한 역사를 보유하고 있습니다.
- 다양한 패키지 옵션의 기본 및 강화 절연
- IEC 61131-2 Type 1, 2, 3 특성을 준수하는 절연 24V~60V 디지털 입력 리시버
- IECEx 및 ATEX 인증
- 기능 안전 가능
- 초저전력 절연
- 8kV ESD 접촉은 IEC 61000-4-2 레벨 4 요구 사항을 충족
주요 리소스
- TIDA-01508 – Sub 1W, 16채널, 절연 디지털 입력 모듈 레퍼런스 설계
- TIDA-01509 – 광학 스위치를 사용하여 손상된 배선 감지 레퍼런스 설계
- TIDA-010018 – 저전력 애플리케이션을 위한 절연 전원 및 데이터 인터페이스 레퍼런스 설계
- ISO7741DBQEVM – ISO7741DBQ 고속, 견고한 EMC 쿼드 채널 디지털 아이솔레이터 평가 모듈
- ISO1212EVM – ISO1212 듀얼 채널 절연 디지털 입력 리시버용 평가 모듈
- ISO7041DBQEVM – DBQ 패키지의 ISO7041 저전력 쿼드 채널 디지털 아이솔레이터에 대한 평가 모듈
- Signal and Power Isolation with 3.3 V / 5 V Input and 12 V / 15 V Output – Application note
- Considerations for Selecting Digital Isolators – Application brief
이산화 규소 절연 기술을 사용하여 전력 효율을 높이고, 시스템 비용을 최적화하며, 안정성을 향상시키십시오.
TI의 SiO2 절연 기술은 효율적인 전원 공급 및 장기 안정성을 위한 글로벌 규정 준수 표준을 충족하는 더 스마트한 그리드를 실현하면서 태양광 인버터, 전자계량기, EV 충전 및 보호 릴레이 비용을 최적화하는 데 도움이 됩니다.
- 3천만 시간 이상 신뢰성 시험을 통해 보다 나은 수명 성능을 입증하고 안정적인 작동을 보장
- 매우 넓은 연면 및 간극 패키지로 최고 작동 전압을 제공
- 8kV ESD 접촉은 IEC 61000-4-2 레벨 4 요구 사항을 충족
- 최저 방출, 통합 절연 전원 솔루션으로 보드 공간과 설계 복잡성 감소
주요 리소스
- TIDA-00892 – 신호 및 전원이 통합된 절연 RS-485 레퍼런스 설계
- TIDA-01230 – 신호 및 전원이 통합된 절연 RS-232 레퍼런스 설계
- TIDA-010036 – 독립형 ADC를 사용하는 단상 션트 전기 계량기 레퍼런스 설계
- DIGI-ISO-EVM – 범용 디지털 아이솔레이터 평가 모듈
- SN6505BEVM – SN6505B 절연 전원 공급 장치 평가 모듈용 저잡음 1-A 트랜스포머 드라이버(420kHz CLK)
- ISOW7741DFMEVM – ISOW7741 DC-DC 컨버터가 통합된 쿼드 채널 디지털 아이솔레이터 평가 모듈
- Low-Emission Designs With ISOW7841 Integrated Signal and Power Isolator (Rev. C) – Application note
- Isolation in solar power converters: Understanding the IEC62109-1 safety standar (Rev. A) – Functional safety information
C2000 실시간 마이크로컨트롤러를 사용하여 모터 및 전력 효율을 극대화하고 시스템 비용을 최적화하며 안정성을 향상시키십시오.
TI의 SiO2 절연 기술은 높은 안정성, 긴 수명, 탁월한 절연 전압 등급의 모터 드라이브 애플리케이션을 제공합니다. TI 절연은 AC 드라이브, 서보 드라이브, CNC, 로봇, 드론 및 전기 자전거를 위한 입증된 솔루션입니다.
- 강화된 DIN VDE V 0884-11:2017-01 인증
- 3천만 시간 이상 신뢰성 시험을 통해 보다 나은 수명 성능을 입증하고 안정적인 작동을 보장
- IPM 애플리케이션을 위한 통합 인터록 기능
- 매우 넓은 연면 및 간극 패키지
- 기능 안전 가능
- 8kV ESD 접촉은 IEC 61000-4-2 레벨 4 요구 사항을 충족
주요 리소스
- TIDA-01349 – 단일 패키지 6채널 디지털 아이솔레이터를 사용하는 인버터용 IPM 인터페이스 레퍼런스 설계
- TIDA-01599 – AC 인버터 및 서보 드라이브를 위한 중복 듀얼 채널 STO(Safe Torque Off) 레퍼런스 설계
- TIDA-00012 – 고효율 절연 CAN 및 Profibus 인터페이스 레퍼런스 디자인
- ISOUSB211DPEVM – ISOUSB211 evaluation module
- DIGI-ISO-EVM – 범용 디지털 아이솔레이터 평가 모듈
- Isolation in AC Motor Drives: Understanding the IEC 61800-5-1 Safety Standard (Rev. A) – Functional safety information
- How to Improve Speed and Reliability of Isolated Digital Inputs in Motor Drives – Application brief
이산화규소 절연 기술을 사용하여 차세대 가전제품에서 전력 효율을 극대화하고, 시스템 비용을 최적화하며, 안정성을 향상시키십시오.
TI의 SiO2 절연 기술은 주요 가전제품, 에어컨, 로봇 및 전원 툴 안정성을 최적화하는 동시에 시스템 비용과 설계 복잡성을 줄이는 데 도움이 됩니다. 광범위한 절연 솔루션 포트폴리오를 통해 모터 제어, 인터페이스 신호 절연 및 전원 절연을 간소화합니다.
- 다양한 패키지 옵션의 기본 및 강화 절연
- 초저전력 작동
- 3천만 시간 이상 신뢰성 시험을 통해 보다 나은 수명 성능을 입증하고 안정적인 작동을 보장
- 최저 방출, 통합 절연 전원 솔루션으로 보드 공간과 설계 복잡성 감소
주요 리소스
- TIDA-01420 – 산업용 드라이브를 위한 기본 절연 3상 소형 전력계 레퍼런스 디자인
- TIDA-010025 – 옵토 에뮬레이트 입력 게이트 드라이버를 갖춘 200~480 VAC 드라이브를 위한 3상 인버터 게이트 레퍼런스 설계
- TIDA-00915 – 통합 드라이브를 위한 3상, 1.25kW, 200VAC 소형 폼 팩터 GaN 인버터 레퍼런스 디자인
- ISO6741DWEVM – ISO67xx 범용, 트리플 또는 쿼드 채널 디지털 아이솔레이터 평가 모듈
- ISO6721DEVM – ISO672x 범용, 듀얼 채널, 디지털 아이솔레이터 평가 모듈
- ISO1042DWEVM – ISO1042DW 고속, 고성능, 견고한 EMC 절연 CAN 평가 모듈
이산화규소 절연 기술을 사용하여 시스템 견고성과 안정성을 극대화하고 비용을 최적화하십시오.
TI의 SiO2 절연 기술은 높은 안정성, 긴 수명 및 탁월한 절연 전압 등급의 의료 애플리케이션을 지원합니다. TI의 절연 솔루션은 환자 모니터, 제세동기, 심전도 및 수술 장비와 같은 다양한 유형의 의료 완제품에 사용됩니다.
- IEC 60601-1 인증
- 3천만 시간 이상 신뢰성 시험을 통해 보다 나은 수명 성능을 입증하고 안정적인 작동을 보장
- 8kV ESD 접촉은 IEC 61000-4-2 레벨 4 요구 사항을 충족
- 최저 방출, 통합 절연 전원 솔루션으로 보드 공간과 설계 복잡성 감소
주요 리소스
- TIDA-00115 – 저전압 브러시 모터 시스템
- TIDA-01349 – 단일 패키지 6채널 디지털 아이솔레이터를 사용하는 인버터용 IPM 인터페이스 레퍼런스 설계
- ISO7741DBQEVM – ISO7741DBQ 고속, 견고한 EMC 쿼드 채널 디지털 아이솔레이터 평가 모듈
- SN6507DGQEVM – SN6507 평가 모듈 - 저방출, 500mA 푸시-풀 절연 전원 공급 장치
- ISOUSB211DPEVM – ISOUSB211 evaluation module