카테고리별로 찾아보기
장치 유형별 선택
컨버터
약간의 외부 부품을 사용하여 하나 이상의 절연 양극 및 음극 전원 공급 장치를 손쉽게 만듭니다. 옵토커플러가 필요하지 않으며, 장치를 절연 애플리케이션에 사용할 수 있습니다.
변압기 드라이버
TI의 소형 푸시-풀 및 LLC 변압기 드라이버는 간단한 저 EMI, 절연 전원 공급 장치를 제공하며 통합 절연 전원 솔루션과 비교했을 때 비용이 제한적인 애플리케이션에 이상적입니다.
관련 카테고리
신제품
오토모티브, 1.5W, 12V~15VIN, 12V~15V VOUT 고밀도 >5kVRMS 절연 DC/DC 모듈
대략적인 가격 (USD) 1ku | 4.62
오토모티브, 1.5W, 12Vin~15Vin, 12Vout~15Vout 고밀도 > 3kVRMS 절연 DC/DC 모듈
대략적인 가격 (USD) 1ku | 4.2
전력의 추세
전원 솔루션을 축소하고 효율성을 극대화
이러한 고유한 솔루션을 사용하면 전력 솔루션을 최대 80%까지 축소하고 고밀도로 고전압 산업용 애플리케이션의 효율성을 극대화할 수 있습니다. 16핀 SOIC 패키지는 10.3mm x 10.3mm x 2.65mm의 크기로 경쟁사 디바이스에 비해 두 배 높은 60% 효율과 비교형 절연 전원 모듈의 전력 밀도를 제공합니다. 새로운 아키텍처에서 0.5W를 공급하면 안정성이 향상되고, 작은 BOM이 가능해지고, 보드 레이아웃이 간소화됩니다.
절연 바이어스 공급 장치로 공간 문제 해결
전력 밀도를 높이는 것의 장단점 및 기술의 이해 (Rev. C)
전력 밀도을 위한 주요 제품
시간 절약 및 비용 효율적인 EMI 감소
이러한 장치는 초저 EMI를 제공하고 일반적으로 EMI 인증을 충족하는 데 필요한 저손실 레귤레이터 및 페라이트 비드와 같은 외부 필터 구성 요소를 제거하여 부품 선택 및 설계 시간을 크게 줄입니다.
Fundamentals of EMI Requirements for an Isolated DC/DC Converter
A simple, robust, and low-EMI solution for inverter gate-driver bias supplies
견고하고 안정적인 시스템 작동을 위한 절연
강화 또는 넓은 절연 및 넓은 온도 범위(-40°C~+125°C 확장)로 장치를 사용할 수 있어 극한 조건에서 더 많은 전력을 공급할 수 있습니다.
높은 신뢰도와 합리적인 가격대의 절연 기술 개발과 관련한 고전압 설계 문제의 해결 (Rev. B)
Isolation 101: How to find the right isolation solution for your application
절연을 위한 주요 제품
기술 리소스
Power Through the Isolation Barrier: The Landscape of Isolated DC/DC Bias Power (Rev. A)
전원 공급 장치의 EMI 절감을 위한 시간 및 비용 효율적 혁신
Isolation 101: How to find the right isolation solution for your application
주요 애플리케이션 알아보기
효율적이고 안정적인 파워트레인 솔루션을 가능하게 하는 절연 바이어스 공급 컨버터 및 모듈을 사용하여 EV 트랙션 인버터 시스템의 주행 범위를 확장하고 무게를 줄입니다.
파워트레인의 전체 무게를 줄이면서 더 높은 효율성과 신뢰성에 대한 요구를 지원하기 위해(EV 주행 거리를 늘리는 데 도움이 됨) 트랙션 인버터 설계에는 이제 SiC FET, 800V 배터리 및 통합에 대한 강조(비용 최적화에 도움이 됨)가 포함됩니다.
TI의 절연 바이어스 전원 공급 장치:
- 바이어스 모듈이 통합된 일반 플라이백 바이어스 솔루션보다 40% 작은 BOM을 달성합니다.
- ±1.3% 조정으로 고효율 SiC 작동을 활성화합니다.
- >150 V/ns 공통 모드 과도 내성으로 고속 스위칭 SiC FET를 지원합니다.
주요 리소스
- UCC14240-Q1 – Automotive, 2.0-W, 24-Vin, 25-Vout high-density > 3-kVRMS isolated DC/DC module
- UCC25800-Q1 – Ultra-low EMI transformer driver for isolated bias supplies
- UCC12051-Q1 – Automotive, 500-mW, 5-kVrms isolated DC/DC module with integrated transformer
- 트랙션 인버터 – 차량 전기화를 이끄는 동력 – White paper
- UCC14240-Q1 Simplifies HEV, EV, Bias Supply Design for Isolated Gate Drivers – Application note
절연 바이어스 공급 컨버터 및 모듈이 통합된 고전력 밀도 파워트레인 서브시스템을 구현합니다
EV 파워트레인 설계자는 더 높은 전압, 마력 및 주행 거리를 지원하기 위해 넓은 밴드갭 기술을 채택하고 있습니다. TI의 절연 바이어스 전원은 고밀도 OBC 및 DC/DC 컨버터에서 더 낮은 무게와 크기를 위해 최적의 FET 작동을 지원하는 기능을 제공합니다.
TI의 절연 바이어스 전원 공급 장치:
- >150V/ns 공통 모드 과도 내성으로 더 높은 전력 밀도를 달성하여 고속 스위칭 SiC 및 질화갈륨(GaN) FET를 지원합니다.
- 통합 바이어스 전원을 사용하여 일반 플라이백 솔루션보다 40% 작은 BOM을 구현할 수 있습니다.
- ±1.3%의 정확도를 제공하여 효율적인 SiC 작동을 촉진합니다.
주요 리소스
- UCC14240-Q1 – Automotive, 2.0-W, 24-Vin, 25-Vout high-density > 3-kVRMS isolated DC/DC module
- UCC25800-Q1 – Ultra-low EMI transformer driver for isolated bias supplies
- UCC12051-Q1 – Automotive, 500-mW, 5-kVrms isolated DC/DC module with integrated transformer
- UCC14240-Q1 Simplifies HEV, EV, Bias Supply Design for Isolated Gate Drivers – Application note
- Isolated bias supply solutions for isolated gate drivers – More literature
TI의 절연 바이어스 공급 컨버터 및 모듈을 사용하여 효율적인 고밀도 모듈식 전력 컨버터 개발
전기차의 더 높은 주행 거리와 차량 배터리 전압은 빠른 충전 요구 사항을 지원하기 위해 빠르고, 안정적이며, 효율적인 충전소가 필요합니다.
TI의 절연 바이어스 전원 공급 장치:
- >150V/ns 공통 모드 과도 내성으로 더 빠른 충전을 제공하여 SiC 및 질화갈륨(GaN) FET를 지원합니다.
- 통합 바이어스 전원 모듈로 시스템 비용을 절약하고 전원 컨버터 설계를 간소화합니다.
- 활성화/비활성화 기능으로 충전소 대기 전력 요구 사항을 줄입니다.
주요 리소스
- TIDA-01606 – 10-kW, bidirectional three-phase three-level (T-type) inverter and PFC reference design
- PMP23223 – Smart isolated gate driver with bias supply reference design
- PMP22845 – Isolated 5-V bias supply for automotive CISPR 25, class 5 emissions, reference design
- UCC14240-Q1 – Automotive, 2.0-W, 24-Vin, 25-Vout high-density > 3-kVRMS isolated DC/DC module
- UCC25800-Q1 – Ultra-low EMI transformer driver for isolated bias supplies
- UCC12050 – 500-mW, high-efficiency, 5-kVRMS isolated DC/DC converter
- Isolated bias supply solutions for isolated gate drivers – More literature
- 높은 신뢰도와 합리적인 가격대의 절연 기술 개발과 관련한 고전압 설계 문제의 해결 (Rev. B) – White paper
TI의 절연 바이어스 공급 모듈 및 컨버터로 효율적이고 안정적인 고전압 인버터 개발
태양광 시스템의 더 넓은 전압 및 전력 범위로 인해 고전압 양방향 전력 변환 단계와 넓은 밴드갭 반도체의 구현으로 이어집니다.
TI의 절연 바이어스 전원 공급 장치:
- 높은 접합부 온도를 견딜 수 있어 가장 혹독한 환경에서 최대의 구동 기능을 제공합니다.
- SiC 및 질화 갈륨(GaN)을 지원하기 위한 >150V/ns의 공통 모드 과도 내성 기능을 갖춘 세련된 스토리지 시스템을 구축하십시오.
- 높은 신뢰성과 보호를 위한 기본 및 강화 절연을 제공합니다.
주요 리소스
- PMP23124 – 12-VIN dual-output-bias supplies reference design
- TIDA-01606 – 10-kW, bidirectional three-phase three-level (T-type) inverter and PFC reference design
- PMP23223 – Smart isolated gate driver with bias supply reference design
- UCC14240-Q1 – Automotive, 2.0-W, 24-Vin, 25-Vout high-density > 3-kVRMS isolated DC/DC module
- UCC25800-Q1 – Ultra-low EMI transformer driver for isolated bias supplies
- UCC12050 – 500-mW, high-efficiency, 5-kVRMS isolated DC/DC converter
- Isolated bias supply solutions for isolated gate drivers – More literature
- 높은 신뢰도와 합리적인 가격대의 절연 기술 개발과 관련한 고전압 설계 문제의 해결 (Rev. B) – White paper
TI의 절연 바이어스 공급 모듈과 컨버터를 사용하여 전기 자동차(EV)를 위한 고성능, 전력 밀도 가열 및 냉각 시스템 설계
자동차 산업이 연소 엔진에서 벗어나려면 고전압 전력을 지원하기 위해 난방, 환기 및 에어컨 시스템을 재작업해야 합니다.
TI의 절연 바이어스 전원 공급 장치:
- 높은 작동 전압을 지원하는 기본 및 강화 절연 솔루션을 제공합니다.
- 고속 스위칭 SiC FET를 지원하기 위해 >150V/ns의 공통 모드 과도 내성이 특징입니다.
- 엄격한 높이 및 공간 요구 사항을 충족하기 위해 가장 작은 솔루션 크기를 제공합니다.
주요 리소스
- UCC14240-Q1 – Automotive, 2.0-W, 24-Vin, 25-Vout high-density > 3-kVRMS isolated DC/DC module
- UCC25800-Q1 – Ultra-low EMI transformer driver for isolated bias supplies
- UCC12051-Q1 – Automotive, 500-mW, 5-kVrms isolated DC/DC module with integrated transformer
- Isolated bias supply solutions for isolated gate drivers – More literature
- 절연 게이트 드라이버 바이어스 공급 설계 고려 사항 – 비디오
설계 및 개발 자료
Automotive SPI-programmable gate driver and bias supply with integrated transformer reference design
This reference design provides isolated-bias supply and isolated-gate driver for power switches in traction inverters and onboard chargers. Both the bias power and driver provide the high isolation (3-kV RMS for one minute) needed for 800-VDC bus application. The isolated bias provides 24 VDC both (...)
Smart isolated gate driver with bias supply reference design
This reference design demonstrates the combination of UCC21732 gate driver with a UCC14xxx series bias supply. This design can be used to drive a variety of power switches, including connecting directly to a Wolfspeed Silicon Carbide (SiC) field-effect transistor (FET) module. This reference design (...)