절연 게이트 드라이버

여러 애플리케이션을 위한 매우 견고하고 유연하고 보편적으로 호환되는 디바이스

parametric-filter모든 제품 보기
TI의 유연하고 보편적으로 호환되는 절연 게이트 드라이버를 사용하여 여러 애플리케이션에서 더 작고 견고한 디자인을 설계하세요. 기본 및 기능 절연에서 강화 절연에 이르기까지, TI의 절연 게이트 드라이버를 사용하면 전기 충격으로부터 보호하고 고전압 레벨을 더 안전하게 보호할 수 있도록 설계할 수 있습니다.

카테고리별로 찾아보기

절연 등급별 선택
기능 및 기본 절연

3 kVRMS의 전기 절연 수준과 전기 충격에 대한 충분한 보호를 제공합니다.

강화 절연

최대 5.7kVRMS의 절연 기능을 활성화하여 전기 충격으로부터 보호하고 더 높은 작동 전압, 더 넓은 연면 및 클리어런스로 시스템 안정성 향상을 지원합니다.

관련 카테고리
절연

절연 제품의 전체 포트폴리오에 대해 자세히 알아보십시오.

절연 DC/DC 바이어스 전원 컨버터 및 모듈

절연 게이트 드라이버를 TI의 절연 DC/DC 컨버터 및 모듈 포트폴리오에서 절연 바이어스 공급과 페어링합니다.

절연 게이트 드라이버 찾기

UCC5880-Q1
절연 게이트 드라이버

고급 보호 기능을 지원하는 오토모티브 20A, 절연 실시간 가변 IGBT/SiC MOSFET 게이트 드라이버

대략적인 가격 (USD) 1ku | 5

UCC21330
절연 게이트 드라이버

3kVRMS 4A/6A two-channel isolated gate driver with enable logic and programmable deadtime

대략적인 가격 (USD) 1ku | 0.44

UCC21330-Q1
절연 게이트 드라이버

Automotive, 3kVRMS 4A/6A two-channel gate driver with enable logic and programmable deadtime

대략적인 가격 (USD) 1ku | 0.519

UCC21550
절연 게이트 드라이버

IGBT용 DIS 및 DT 핀이 있는 4A/6A, 5kVRMS 듀얼 채널 절연 게이트 드라이버

대략적인 가격 (USD) 1ku | 0.471

UCC21550-Q1
절연 게이트 드라이버

IGBT용 DIS 및 DT 핀이 있는 차량용 4A/6A, 5kVRMS 듀얼 채널 절연 게이트 드라이버

대략적인 가격 (USD) 1ku | 1.225

UCC21551
절연 게이트 드라이버

IGBT 및 SiC용 EN 및 DT 핀이 있는 4A/6A 5kVRMS 듀얼 채널 절연 게이트 드라이버

대략적인 가격 (USD) 1ku | 0.471

전력의 추세

전력 밀도 및 절연을 위한 절연 게이트 드라이버

절연 디바이스를 사용하면 데이터 및 전원이 고전압 및 저전압 유닛 간에 전송되는 동시에 위험한 DC 또는 통제되지 않은 과도 전류가 그리드에서 흐르는 것을 방지할 수 있습니다. 절연 안정성은 아이솔레이터를 고속 게이트 드라이버와 통합하여 실현됩니다. 게이트 드라이버는 기본, 기능 및 강화 절연에 사용할 수 있으며, MOSFET, IGBT, SiC 또는 GaN 전원 스위치를 위한 적절한 고전류 게이트 드라이브를 생성하기 위해 컨트롤러 IC에서 저전력 입력을 받습니다.

비디오
전기 자동차 애플리케이션의 전원 장치 보호
이 프레젠테이션에서는 ASIL 등급 애플리케이션을 지원하고 전원 장치를 손상 조건으로부터 보호하는 절연 게이트 드라이버 기능을 설명합니다. 
White paper
고성능 통합 파워트레인 솔루션: EV 도입의 핵심
이 백서에서는 전기 차량의 빠른 도입을 위한 광대역 갭 반도체 스위치 및 절연 게이트 드라이버를 사용하는 통합 파워트레인 솔루션의 이점에 대해 살펴봅니다.
PDF
Application note
HEV/EV Traction Inverter Design Guide Using Isolated IGBT and SiC Gate Drivers (Rev. B)
이 애플리케이션 보고서는 TI 절연 게이트 드라이버의 진단 및 보호 기능을 사용하여 HEV/EV 트랙션 인버터 드라이브 시스템을 설계하는 방법을 설명합니다.
PDF | HTML
전력 밀도 및 절연을 위한 주요 제품
UCC5870-Q1 활성 IGBT/SiC용 오토모티브, 3.75kVrms 30A 단일 채널 기능 안전 절연 게이트 드라이버
UCC21732-Q1 활성 IGBT/FET용 2레벨 끄기 기능을 지원하는 오토모티브 5.7kVrms ±10A 단일 채널 절연 게이트 드라이버
UCC21750-Q1 활성 IGBT/SiC용 DESAT 및 내부 클램프를 지원하는 오토모티브 5.7kVrms, ±10A 단일 채널 절연 게이트 드라이버

기술 리소스

White paper
White paper
Impact of an isolated gate driver (Rev. A)
이 백서는 전원 스위치의 기능으로서 절연 게이트 드라이버의 장점과 요구 사항에 대해 설명합니다.
document-pdfAcrobat PDF
인증서
인증서
절연 게이트 드라이버에 대한 인증
TI는 차량용 및 산업용 설계를 위한 전 세계적인 업계 표준을 충족하는 제품을 제공하고 있습니다. 여러 독립 인증 연구소에서 TI 절연 제품의 전기 절연 강도를 테스트하고 인증합니다.
비디오
비디오
절연 게이트 드라이버 101
데이터시트 절연 표와 절연 테스트 방법론, 그리고 첨단 절연 게이트 드라이버로 시스템 성능을 최적화하는 모범 사례를 통해 절연 기술에 대해 알아보십시오.

설계 및 개발 자료

레퍼런스 디자인
옵토 에뮬레이트 입력 게이트 드라이버를 갖춘 200~480 VAC 드라이브를 위한 3상 인버터 게이트 레퍼런스 설계
This reference design realizes a reinforced isolated three-phase inverter subsystem using isolated IGBT gate drivers and isolated current/voltage sensors. The UCC23513 gate driver used has a 6-pin wide body package with optical LED emulated inputs which enables its use as pin-to-pin replacement to (...)
레퍼런스 디자인
10kW, 양방향 3상 3레벨(T형) 인버터 및 PFC 레퍼런스 설계
This verified reference design provides an overview on how to implement a three-level three-phase SiC based DC:AC T-type inverter stage. Higher switching frequency of 50KHz reduces the size of magnetics for the filter design and enables higher power density. The use of SiC MOSFETs with switching (...)
레퍼런스 디자인
HEV/EV 온보드 충전기를 위한 98.6% 효율, 6.6kW 토템 폴 PFC 레퍼런스 설계
이 레퍼런스 설계는 SiC(실리콘 카바이드) 절연 게이트 드라이버가 탑재된 C2000™ MCU(마이크로 컨트롤러)로 구동되는 SiC MOSFET 기반에서 작동합니다. 이 설계는 3상 인터리브를 구현하며, 연속 전도 모드(CCM)로 작동하여 입력 전압 240V 및 최대 전력 6.6kW에서 98.46%의 효율을 달성합니다. C2000 컨트롤러는 저부하 전력 역률 개선을 위한 위상 삭감 및 적응형 데드 타임 제어를 지원합니다. 게이트 드라이버 보드(TIDA-01605 참조)는 4A 소스 및 6A 싱크 피크 전류를 공급할 수 있습니다. (...)

절연 게이트 드라이버 관련 레퍼런스 디자인

레퍼런스 설계 선택 툴을 사용하여 애플리케이션 및 매개 변수에 가장 적합한 설계를 찾을 수 있습니다.