버퍼, 드라이버 및 트랜시버

시스템의 신호 무결성 향상

parametric-filter모든 제품 보기
1100개 이상의 인버터, 버퍼 및 범용 트랜시버의 포트폴리오를 통해 일반적인 드라이브 강도 및 높은 정전식 라인 문제를 해결합니다. 1-32채널 드라이버에서 사용 가능한 오픈 드레인, 3상 및 Schmitt 트리거 옵션이 포함되어 있습니다. 고성능 클로킹 애플리케이션을 위한 버퍼는 클록 버퍼 포트폴리오에서 찾을 수 있습니다.

카테고리별로 찾아보기

관련 카테고리
클록 버퍼

고성능 클로킹 애플리케이션을 위한 버퍼를 찾아보십시오.

SN74ACT8541-Q1
비인버팅 버퍼 및 드라이버

슈미츠 트리거 입력을 지원하는 차량용 8채널 4.5V~5.5V 버퍼

대략적인 가격 (USD) 1ku | 0.194

SN74ACT245-Q1
범용 트랜시버

TTL 호환 CMOS 입력 및 3상 출력을 지원하는 차량용 옥탈 버스 트랜시버

대략적인 가격 (USD) 1ku | 0.342

SN74ACT240-Q1
인버팅 버퍼 및 드라이버

TTL 호환 CMOS 입력을 지원하는 차량용 8채널 4.5~5.5V 인버터

대략적인 가격 (USD) 1ku | 0.296

SN74ACT8541
비인버팅 버퍼 및 드라이버

슈미츠 트리거 입력을 지원하는 8채널 4.5V~5.5V 버퍼

대략적인 가격 (USD) 1ku | 0.164

SN74AC245-Q1
범용 트랜시버

3상 출력을 지원하는 차량용 8진 버스 트랜시버

대략적인 가격 (USD) 1ku | 0.286

SN74LV14B-EP
인버팅 버퍼 및 드라이버

향상된 제품, 슈미트 트리거 입력을 지원하는 6채널 2V~5.5V 인버터

대략적인 가격 (USD) 1ku | 0.64

버퍼, 드라이버 및 트랜시버 포트폴리오의 주요 장점

checkmark

업계에서 가장 방대한 포트폴리오

1,100개 이상의 인버터, 버퍼 및 트랜시버로 구성된 광범위한 포트폴리오로 모든 로직 요구 사항 충족

checkmark

차세대 컨트롤러에 최적화

오늘날의 최첨단 마이크로프로세서 기술 구현 

checkmark

최신 산업 표준에 대한 인증

오토모티브, 우주, 군사 및 산업용 품질 요구 사항을 충족하기 위한 테스트 및 제조. 

checkmark

업계 최소 패키지

보드 공간을 최대화하고 업계에서 가장 작은 패키지로 밀도 향상

버퍼의 일반적인 응용 분야

저속 또는 고잡음 입력 신호 제거

때때로 시스템에서 느리거나 잡음이 많은 신호가 불가피하게 발생합니다. 이 비디오에서는 저속 또는 고잡음 신호를 CMOS 입력에 연결할 때 발생하는 몇 가지 구체적인 문제와 그 신호를 제거하기 위해 어떤 작업을 할 수 있는지 설명합니다.

시스템 전원이 켜져 있을 때 리셋 신호 생성

일부 시스템에는 초기화 펄스가 필요합니다. 일반적으로 시스템 컨트롤러에 의해 생성되지만 많은 시스템은 컨트롤러 시작 전에 초기화를 필요로 하거나 컨트롤러가 전혀 없을 수 있습니다. 이러한 경우 간단한 회로가 프로그래밍 필요 없이 필요한 펄스를 제공할 수 있습니다.

기술 리소스

비디오 시리즈
비디오 시리즈
버퍼, 드라이버 및 트랜시버의 일반적인 애플리케이션
TI의 8가지 Logic Minute 교육 비디오 시리즈에서는 버퍼 및 인버터의 일반적인 애플리케이션과 관련된 광범위한 주제를 다룹니다.
Application note
Application note
Drive Transmission Lines With Logic
이 제품 개요에는 신호 무결성을 개선하기 위한 설계 고려 사항이 포함되어 있습니다.
document-pdfAcrobat PDF
Application brief
Application brief
Redrive Digital Signals
시스템 컨트롤러는 출력 드라이브 강도가 약할 수 있기 때문에 상대적으로 높은 커패시턴스 신호 라인을 통해 직접 전송하는 데 사용할 수 없습니다. 로직 버퍼를 추가하여 부하를 줄이고 신호 무결성을 향상시킬 수 있습니다.
document-pdfAcrobat PDF