TI 16bit 및 32bit 마이크로컨트롤러

유선 및 무선 커넥티비티 옵션을 지원하는 저전력 및 고성능 MCU입니다.

설계를 시작해 보겠습니다. 무엇을 찾고 계신가요?

TI의 마이크로컨트롤러 제품에 대해 자세히 알아보고 적합한 MCU를 선택하십시오.

MSP430 저전력
MCU

C2000&#8482 성능
MCU

SimpleLink 연결
MCU

모든 전력 예산에 맞는 낮은 시스템 에너지와 스마트 아날로그 결합

  • 세계 유일의 임베디드 FRAM MCU 제품군
  • 스마트 그리드, 웨어러블 기기, 센서 및 에너지 하베스팅과 같은 광범위한 애플리케이션

프로세싱, 감지 및 폐쇄 루프 성능 개선을 위한 작동에 최적화.

IoT 애플리케이션을 위한 유선 및 무선 MCU

공통 소프트웨어, 툴 및 개발 환경이 포함된 유선 및 무선 MCU 포트폴리오.

MSP 초저전력 MCU

장치가 대부분의 시간 동안 대기 중인 애플리케이션

C2000™ 실시간 제어 MCU

저지연 폐쇄 루프 제어가 필요한 애플리케이션

무선 호스트 MCU

SimpleLink 네트워크 프로세서용 또는 SimpleLink 무선 MCU 시스템에 고급 아날로그 및 메모리를 추가하는 데 최적화된 호스트 MCU

무선 MCU

Bluetooth® 저에너지, Wi-Fi®, Sub-1GHz 및 다중 표준 지원을 위한 호스트 없는 무선 MCU

MCU TI Designs

TI Designs

설계를 시작하는 데 필요한 모든 것이 포함된 광범위한 애플리케이션에 기반을 둔 포괄적인 설계

  • 회로도 또는 블록 다이어그램
  • 설계 파일 및 테스트 보고서
  • BOM
  • 소프트웨어 및 기술 문서

더 보기

론치패드™ 에코시스템

TI Designs

신속한 프로토타이핑 플랫폼 및 애플리케이션 플러그인 보드인 부스터팩으로 쉽고 빠른 평가 지원

더 보기

MCU 혁신

혁신은 TI MCU의 코어에서부터 이루어집니다. 초저전력 MSP430™ MCU와 고성능 C2000™ 실시간 컨트롤러에서 ARM 기반 MCU에 이르기까지, TI의 마이크로컨트롤러 플랫폼은 통합된 온칩 아키텍처, 고유한 지적 재산권, 핵심 시장에서의 시스템 전문성, 그리고 소프트웨어, 툴, 지원의 포괄적인 에코시스템을 제공합니다.

프로세스 기술

TI MCU의 기본은 프로세스 기술로, 이는 세 가지 기본 사항으로 구성됩니다.

  • 비휘발성 메모리
  • 저전력
  • 노드의 아날로그

TI는 지속적으로 혁신하고 개발하여 마이크로컨트롤러 설계에 최고의 프로세스 기술을 사용하고자 노력하고 있습니다.

130nm 프로세스

FRAM이 특징이며, 추가 배터리 전력 소비 없이 100,000배의 읽기/쓰기가 가능하여 초저전력 소비로 실시간 데이터 수집이 가능합니다.

65nm 프로세스

TI는 65nm에서 제작하는 제조업체로, 동급 최고의 ULL(최저누설)을 제공합니다. 이 프로세스 노드는 성능을 확장하고 더 많은 MHz 또는 더 높은 클록 속도를 지원하여, 상대적으로 낮은 전력 소비만으로 고성능 애플리케이션을 가능하게 합니다.

미래의 노드

TI는 항상 프로세스 기술의 첨단에서 앞으로 다가올 큰 변화를 기다리고 준비합니다. TI는 혁신을 멈추지 않습니다.

아키텍처 및 통합

TI MCU에는 고유한 시스템 아키텍처가 포함되어 있어 필요에 따라 차별화된 플랫폼을 선택할 수 있습니다. TI의 방대한 마이크로컨트롤러 포트폴리오를 통해 고객은 다양한 애플리케이션에서 혁신을 이루고 설계를 만들 수 있습니다.

저전력 MCU

SW로 관리하는 유연한 클록 시스템과 폰-노이만(von-Neumann) 아키텍처를 활용하는 저전력 MCU는 사용이 편리하고 전력 소모가 적습니다. 인터럽트 처리와 실시간 데이터 캡처를 위한 SRAM/FRAM을 조합한 이들 디바이스는 배터리 수명 보존을 위해 기본부터 철저히 제작되었습니다. 이러한 트렌드는 더 간소한 데이터 캡처와 조작을 위해 CPU 없이 동작하는 고성능 ADC와 실시간 클록 통합 아날로그 및 디지털 주변 장치로 이어지고 있습니다. 하드웨어 멀티플라이어에서 AES 하드웨어 가속에 이르는 통합 주변 장치를 통해 소프트웨어 아키텍처도 간소화될 수 있습니다.

저전력 MCU 자세히 보기

성능 MCU

성능 MCU는 실시간 성능, 연결 및 안전 기능이 필요한 폐쇄 루프 제어 애플리케이션을 위해 설계된 마이크로컨트롤러로 구성되어 있습니다. 이 포트폴리오에는 C2000™ 실시간 제어 MCU, 제어 + 자동화 MCU, Hercules™ 안전 MCU가 포함되어 있습니다. C2000™ 실시간 제어 마이크로컨트롤러는 강력한 DSP 기술, 고해상도 구동, 정밀한 센서를 통해 실시간 폐쇄 루프 제어 기능을 제공합니다. 제어 + 자동화 MCU는 연결 및 시스템 자동화가 필요한 폐쇄 루프 제어 애플리케이션을 대상으로 하는 솔루션을 제공합니다. Hercules™ 안전 MCU는 IEC61508, ISO 26262와 같은 기능 안전 표준을 충족할 수 있도록 설계되어 안전이 중요한 애플리케이션을 위한 폐쇄 루프 제어 기능을 제공합니다.

성능 MCU 자세히 보기

스마트 아날로그

특정한 시장과 고객의 수요에 특화된 고유한 IP를 통해 고객은 자신의 시스템 설계 성능을 더 최적화할 수 있습니다. 예를 들어 몇 가지 중요한 IP를 소개하면 다음과 같습니다.

  • TI는 전략적으로 스마트 아날로그와 디지털 주변 장치를 통합하여 고객이 특정 애플리케이션에 최적의 MCU를 활용할 수 있도록 지원합니다. 이러한 주변 장치의 통합은 분리된 부품의 수를 줄이는 효과도 있으므로 고객의 BOM 비용도 줄어들게 됩니다. TI의 고유 주변 장치로는 델타 시그마 ADC, 이더넷 PHY와 연산 증폭기가 있습니다.
  • MCU에 내장된 암호화 보안은 중요한 독점 데이터를 다루는 애플리케이션을 보호합니다.
  • TI의 InstaSPIN™ 모터 제어 기술은 독점 알고리즘을 사용하여 C2000 MCU의 ROM에 내장되어 있어 모터가 5분 내로 가동할 수 있도록 하고 80% 정도의 애플리케이션 효율성을 증대시킵니다.

시스템 전문성

20년 이상의 시스템 및 시장 전문성을 기반으로 구축된 TI의 기술로, 고객의 특정 애플리케이션을 지원하는 실시간 애플리케이션 키트와 레퍼런스 디자인을 제공합니다. 고객의 시장과 애플리케이션 환경에 대한 TI의 지속적인 지원을 통해 미래의 설계 수요를 위한 차세대 MCU의 설계가 가능해집니다.

TI Designs

TI의 마이크로컨트롤러 기술을 제일 잘 활용한 레퍼런스 디자인을 찾아보십시오.

TI의 모든 레퍼런스 디자인은 다음을 포함합니다.

  • 회로도, 테스트 데이터 및 설계 파일을 포함하는 포괄적인 설계
  • 시스템 및 제품에 대한 심도 있는 지식을 갖춘 전문가가 제작
  • TI의 마이크로컨트롤러 제품 포트폴리오에 활용
자세히 보기

주요 애플리케이션

TI의 마이크로컨트롤러는 전 세계의 시스템에 활용되어 빠르고, 친환경적이며, 스마트하고, 흥미로운 설계의 발전을 돕고 있습니다. TI의 초저전력 MSP430™ MCU와 고성능 C2000™ 디바이스는 설계 요구 사항에 맞는 임베디드 컨트롤러 제품을 선택할 수 있는 방대한 제품군을 제공합니다. TI의 MCU 포트폴리오는 다양한 다목적, 신뢰할 수 있는 옵션으로 완성되어 있으며 고객의 수요를 현재와 미래 모두 충족시킬 수 있도록 지속적으로 혁신하고 있습니다.

지원 및 커뮤니티

솔루션을 검색하고, 엔지니어 및 TI 전문가의 도움을 받고 지식을 공유하며 문제를 해결할 수 있습니다.

모든 마이크로컨트롤러 포럼

MCU 에코시스템: 소프트웨어, 툴, 키트

TI MCU의 포괄적인 에코시스템에는 고유한 소프트웨어, 툴, 혁신적인 키트, 지원을 위한 E2E 커뮤니티뿐 아니라 타사 소프트웨어와 툴도 포함되어 있습니다. 손쉬운 이 리소스 툴 키트를 사용하여 설계 절차 전반에 걸친 지원을 받을 수 있습니다.

MCU 에코시스템: 소프트웨어, 툴, 키트

TI MCU의 포괄적인 에코시스템에는 고유한 소프트웨어, 툴, 혁신적인 키트, 지원을 위한 E2E 커뮤니티뿐 아니라 타사 소프트웨어와 툴도 포함되어 있습니다. 손쉬운 이 리소스 툴 키트를 사용하여 설계 절차 전반에 걸친 지원을 받을 수 있습니다.

소프트웨어 및 툴

TI는 소프트웨어의 든든한 기반이 되는 소프트웨어 구성 요소를 제공하고 있으며, 따라서 제품 개발을 더 쉽고 더 빠르게 진행할 수 있으며, 설계 차별화에 더 많은 시간을 투자할 수 있습니다.

키트

TI MCU 하드웨어 에코시스템에는 설계 절차의 단계에 따라 세 개의 범주가 포함됩니다.

  • TI MCU 최초 평가 및 친숙해지기 위한 평가 모듈
  • 더 견고한 에코시스템을 제공하는 개발 키트
  • 특정 시장에 맞게 설계된 애플리케이션 키트

서드파티 툴/소프트웨어

IAR, Mentor Graphics, Green Hills와 같은 ARM 개발 네트워크 및 공급업체가 포함된 TI의 설계 네트워크 파트너 역시 고객의 빠른 개발을 지원하는 하드웨어 솔루션을 제공하고 있습니다.

자세히 보기


저전력 MSP MCU에서 고성능 C2000™ 실시간 컨트롤러, 기능 안전을 위한 Cortex®-M4 MCU와 Hercules ARM 기반 MCU에 이르기까지, TI는 광범위한 임베디드 컨트롤 제품을 제공합니다.