카테고리별로 찾아보기
MSP430 마이크로컨트롤러 설계 및 개발
TI의 에코시스템과 툴을 활용하여 시스템 솔루션 개발을 즉시 시작하여 시장 출시 시간을 단축하십시오.
하드웨어
LaunchPad™ 개발 키트 및 애플리케이션 관련 평가 모듈을 사용하여 MCU를 유연하게 평가할 수 있는 모듈형 에코시스템을 활용하여 MSP430 MCU 포트폴리오를 평가해 보십시오.
소프트웨어
수백 개의 코드 예제, 레퍼런스 설계 등을 MSP430ware 내에서 보다 빠르게 애플리케이션을 설계할 수 있습니다
TI 개발자 영역
생산 단계로 이동하는 데 필요한 모든 것을 손쉽게 이용할 수 있습니다. 개발 프로세스를 탐색하고 임베디드 시스템 설계를 가속화하도록 도와드리겠습니다.
교육용 리소스
MSP430 포트폴리오의 광범위한 주제와 론치패드 키트를 포함하는 사용하기 쉬운 교육 모듈을 통해 알아보십시오.
파트너
TI 파트너는 TI의 반도체 디바이스 솔루션을 보완하는 제품 및 서비스를 제공하는 안정적이고 훌륭한 회사들로 구성된 전 세계 커뮤니티입니다.
설계 및 개발 자료
MSP430FR2355 LaunchPad™ development kit
The MSP-EXP430FR2355 LaunchPad™ Development Kit is an easy-to-use evaluation module (EVM) based on the MSP430FR2355 Value Line microcontroller (MCU). It contains everything needed to start developing on the ultra-low-power MSP430FR2x Value Line MCU platform, including on-board debug probe for (...)
MSP430Ware for MSP Microcontrollers
MSP430Ware is a collection of resources that help users to effectively create and build MSP430 code. These resources support ALL MSP430 microcontrollers (MCUs). As one user mentioned, “It’s essentially everything developers need to become MSP430 microcontroller experts!”
This complete collection of (...)
MSP430을 사용하여 복잡한 설계를 간소화하세요
MSP430™ 포트폴리오에 대해 자세히 알아보기
MSP430 MCU 제품군은 현재 증가하고 있는 다양한 MCU 설계 과제를 해결할 수 있는 광범위하고 경제적인 제품 포트폴리오를 제공합니다. 여기에는 ADC, DAC, 연산 증폭기, 정보를 표시하기 위한 통합 LCD 컨트롤러 및 PC 또는 애플리케이션 업데이트와 통신할 수 있는 통합 USB2.0 지원 장치와 같은 유연한 통합 아날로그 구성 요소가 포함됩니다.
통합 아날로그 MCU를 활용하여 시스템 비용과 공간 절감
TI는 BOM 비용을 절감하고, 부품 수를 줄이고, 회로도와 레이아웃 설계를 간소화할 수 있는 방법을 찾고 있습니다. 설계에서 관리 기능을 처리하는 마이크로컨트롤러를 추가하는 것은 이러한 작업을 수행하는 좋은 방법이 될 수 있습니다.
LED 구동, I/O 확장 등의 간단한 관리 기능을 위해 작고 저렴한 마이크로컨트롤러를 사용하여 설계에 필요한 개별 아날로그 구성 요소 수를 줄일 수 있습니다.
MSP 하우스키핑 MCU 트레이닝 시리즈로 시작하기
다양한 전원 모니터링 및 에너지 측정 애플리케이션의 설계 가속
에너지 측정 설계 센터는 MSP430i20xx 및 MSP430F67xx 플래시 기반 마이크로컨트롤러(MCU)를 사용하는 빠른 개발 툴입니다. 여기에는 스마트 그리드 및 빌딩 자동화 애플리케이션의 개발을 간소화하고 가속화할 수 있는 그래픽 사용자 인터페이스(GUI), 설명서, 소프트웨어 라이브러리 및 예제가 포함되어 있습니다. 디자인 센터를 사용하면 단일 코드 작성 없이 결과를 구성, 보정 및 확인할 수 있습니다.
MSP 아카데미 – 초음파 가스 계량기 설계 및 테스트
초음파 설계 센터: 초음파 감지 애플리케이션을 개발하기 위한 원스톱 리소스
초음파 센서용 MCU 사용
MSP430FR604x 및 MSP430FR504x SoC 마이크로컨트롤러 제품군은 사용하기 쉽고 다양한 애플리케이션 개발을 위한 유연한 초음파 센서 아날로그 프론트 엔드가 통합된 저렴한 단일 칩 솔루션을 제공합니다. 고속 ADC와 교차 상관 방식을 사용한 고유한 파형 캡처 기술을 통해 저전력으로 고정밀 측정을 수행할 수 있습니다.
MSP 아카데미 – 초음파 가스 계량기 설계 및 테스트
초음파 설계 센터: 초음파 감지 애플리케이션을 개발하기 위한 원스톱 리소스
정전식 터치 인터페이스 개발
MSP430™ 정전식 터치 센서 MCU는 CapTIvate™ 기술을 통해 최저전력 정전식 터치 솔루션을 제공합니다. TI는 1~64개 버튼, 슬라이더, 휠, 근접도를 지원하며, 금속, 유리, 플라스틱 및 기타 물질로 덮여 있거나 습기가 있거나, 지저분하거나 기름기가 있는 환경에서도 안정적인 성능을 제공하는 MCU 기반 설계용 정전식 터치 솔루션을 보유하고 있습니다.