카테고리별로 찾아보기
Wi-Fi 제품 설계 및 개발
간단한 설계를 하든 복잡한 시스템을 구축하든, 설계에 대한 확신을 갖고 있어야 합니다. TI의 광범위하고 사용이 편리한 하드웨어 및 소프트웨어 툴과 연중 무휴 24시간 업계 전문가의 지원을 통해 혁신을 이끌 수 있습니다.
TI 개발자 영역
클라우드 또는 데스크톱에서 코드를 쉽게 개발, 디버그 및 분석하는 데 필요한 모든 개발 툴, 소프트웨어 및 교육에 액세스 및 다운로드하십시오.
하드웨어
무선 연결 요구 사항을 해결하는 비용 최적화된 솔루션의 광범위한 포트폴리오를 살펴보세요.
소프트웨어
SimpleLink SDK는 다양한 무선 프로토콜 개발을 위한 포괄적이고 휴대용 소프트웨어 패키지를 제공합니다.
교육용 리소스
모든 설계 프로세스의 모든 단계에서 신속한 해상도를 위해 이동 가능한 소스로 TI의 방대한 지원 제품을 사용하십시오.
파트너
TI 파트너는 TI의 반도체 디바이스 솔루션을 보완하는 제품 및 서비스를 제공하는 안정적이고 훌륭한 회사들로 구성된 전 세계 커뮤니티입니다.
설계 및 개발 자료
SimpleLink™ CC3301 Wi-Fi 6 and Bluetooth® Low Energy BoosterPack™ plug-in module
The SimpleLink™ CC3301 Wi-Fi 6 and Bluetooth® Low Energy devices enable affordable, reliable and secure connectivity in embedded applications with a processor host running Linux® or an MCU host running RTOS. The CC3301 BoosterPack™ plug-in module (BP-CC3301) is a test and (...)
Hardware design reviews for SimpleLink™ Wi-Fi devices
The CC3XXX Wi-Fi hardware design review process provides a way to get in touch, one-on-one, with a subject matter expert that can help review your design and provide valuable feedback. Before requesting a review, it is important to review the technical documentation and design & (...)
TI Wi-Fi를 선택해야 하는 이유
안정적인 성능
TI의 Wi-Fi 기술은 언제 어디서든 작동합니다. 수십 년의 경험을 바탕으로, TI의 강력한 Wi-Fi 무선 장치는 전 세계 220개 이상의 액세스 포인트에 걸쳐 일관된 성능을 제공합니다.
경제적인 솔루션
TI의 제품은 최소한의 BOM을 요구하고 전체 시스템 비용을 절감하는 고집적 솔루션을 위해 설계되었습니다.
프로세서 또는 MCU에 쉽게 연결
TI의 제품은 유연한 시스템 아키텍처와 Linux 및 RTOS 지원을 통해 모든 프로세서 또는 MCU에 연결할 수 있습니다.
고급 보안 기능
TI의 Wi-Fi 제품은 연결된 애플리케이션에 필요한 보안 조치를 구현할 수 있는 WPA3 같은 최신 내장 보안 기능을 제공합니다.
Wi-Fi 기술
TI Wi-Fi 6 - 경제성이 안정성을 충족
TI의 최신 CC33xx 컴패니언 IC는 1,000개당 1.60달러부터 시작하며, -40°C~+105°C의 온도에서 작동하는 동시에 220개 이상의 액세스 포인트에 걸쳐 더 높은 Wi-Fi 6 네트워크 효율과 안정적인 연결을 제공합니다
Matter
SimpleLink™ Wi-Fi 장치 기반의 새로운 Matter 표준(이전의 Project CHIP(Connected Home over IP))에 대한 데모를 시청하십시오. Matter는 호환되는 장치와 시스템을 서로 연결할 수 있는 단일 통합 연결 표준을 제공합니다. 이 통합 애플리케이션 계층은 제조업체가 개발 속도를 높이고 IoT 스마트 장치 간의 호환성을 개선하여 소비자에게 제공할 수 있게 해줍니다. TI는 Matter 액세서리를 위한 모든 Wi-F 기반 토폴로지를 지원합니다.
주요 애플리케이션 알아보기
다양한 저전력 건물 자동화 제품에 높은 신뢰도의 보안 WiFi 6 클라우드 연결성을 추가하세요
20여 년간의 WiFi 장치 개발 경험을 보유한 TI와 함께,
- 다양한 센서를 연결하는 클라우드 기반의 HVAC 시스템을 구축해 효율적인 모니터링과 제어 기능을 구현하세요.
- 안심하고 지낼 수 있도록 HD동영상과 오디오를 안전하게 스트리밍하는 저전력 실내 또는 실외 동영상 카메라를 구현해 보세요.
- 클라우드를 통해 안전하게 액세스할 수 있고 배터리 수명에 최적화되어 있는 WiFi® 도어락을 개발하세요.
주요 리소스
- TIDM-1020 – SimpleLink™ Wireless MCU-Based Thermostat Reference Design
- TIDA-010224 – Low-power wireless camera reference design for extended battery life
- TIDC-01005 – Battery Powered Smart Lock Reference Design With Cloud Connectivity Using SimpleLink™ Wi-Fi®
확장 가능한 TI Wi-Fi 6 연결을 사용하여 EV 충전기에서 효율적인 에너지 관리를 위한 로컬 및 클라우드 연결을 구현하세요
TI Wi-Fi 연결은 EV 충전 인프라를 위한 확장 가능하고 기능이 풍부한 포트폴리오를 제공합니다.
주요 장점:
- 강력한 Wi-Fi 연결(최대 50Mbps)을 사용하여 부하 분산을 향상시킵니다.
- 배포 사이트에 따라 AP/STA 또는 Wi-Fi 메시 토폴로지를 사용하여 확장 가능한 인프라를 만듭니다.
- 다중 역할 기능 및 통합 Bluetooth 저에너지로 설치 및 유지 관리를 간소화합니다.
- 산업용 등급 온도(-40C ~ +85C)를 지원하는 인증된 모듈로 엔지니어링 설계 노력을 줄입니다.
- 호스트 MPU 또는 MCU와 Wi-Fi를 원활하게 통합하여 업계 표준 OCPP를 제공합니다.
주요 리소스
- CC3300 – SimpleLink™ Wi-Fi 6 companion IC
- CC3301 – SimpleLink™ Wi-Fi 6 and Bluetooth® Low Energy companion IC
- CC3235MODAS – SimpleLink™ Wi-Fi CERTIFIED™ dual-band wireless antenna module solution
- LAUNCHXL-CC3235SF – CC3235SF dual-band LaunchPad™ development kit for Wi-Fi® SimpleLink™ MCU
의료 장비의 안전한 Wi-Fi 연결 지원
광범위한 설치 기반과 의료 장비 제조업체를 지원한 다년간의 경험을 갖춘 TI는 의료 설계의 Wi-Fi 연결 요구 사항을 충족하는 강력한 장기 파트너입니다.
주요 장점
- 듀얼 밴드(2.4GHz 및 5GHz) 기능이 있는 병원과 같은 혼잡한 RF 환경에서 안정적인 연결
- 규제 인증(FCC/IC/CE 및 TELEC) 모듈로 설계의 단순성과 빠른 시장 출시 시간 달성
- WPA3 및 FIPS 검증 암호화 모듈을 사용한 최신 보안
- Bluetooth 저에너지가 통합된 2.4GHz 기술 간의 처리량 최적화
주요 리소스
- LAUNCHXL-CC3235SF – CC3235SF dual-band LaunchPad™ development kit for Wi-Fi® SimpleLink™ MCU
- TI Wi-Fi Test Strategy Overview (Rev. A) – Application note
- FIPS Compliant vs. FIPS Validated (Rev. A) – Application note
다양한 Wi-Fi 6 컴패니언 IC 및 무선 SoC 중에서 선택하여 대형 및 소형 가전 제품에 클라우드 연결을 추가하세요
TI의 안정적이고 안전한 Wi-Fi 포트폴리오는 다음을 제공합니다.
- 배터리 구동 및 유선 전원 애플리케이션을 위한 저전력 기능
- 30개 이상의 보안 구현 도구를 갖춘 다중 계층 보안 접근 방식
주요 리소스
- LAUNCHXL-CC3235S – CC3235S dual-band LaunchPad™ development kit for Wi-Fi® SimpleLink™ MCU
- Wi-Fi 보안 교육 – 비디오 시리즈
- TI Wi-Fi Test Strategy Overview (Rev. A) – Application note
- CC3XXXRADIOTEST – SimpleLink™ Wi-Fi® radio testing tool
- WILINK8-WIFI-NLCP – WiLink™ 8 Wi-Fi Driver for Linux OS
안전하고 신뢰할 수 있는 TI Wi-Fi 6을 사용하여 태양광 인버터와 배터리를 스마트 그리드에 연결하세요
TI Wi-Fi 연결은 태양광 인버터 및 가정용 배터리의 실시간 데이터를 관리하여 중앙 그리드에 대한 에너지 의존도를 줄일 수 있도록 지원합니다.
주요 장점:
- 강력한 Wi-Fi 연결(최대 50Mbps)을 사용한 실시간 모니터링 및 제어.
- 높은 작동 온도 지원(최대 +105C)으로 인해 가장 열악한 환경에서도 안정적인 Wi-Fi 연결.
- 다중 역할 기능 및 통합 Bluetooth 저에너지로 쉽게 프로비저닝할 수 있습니다.
- 인증된 모듈로 엔지니어링 설계 노력을 줄이거나 Wi-Fi IC로 자체 모듈을 설계하여 시스템 비용을 절감할 수 있습니다.