제품 목록

애플리케이션

  • 1V 미만에서 100Vin까지, mA에서 100A까지 지원하는 솔루션
  • 가장 많은 종류의 저전압, 중간 전압과 넓은 입력 전압 DC/DC 컨버터 및 컨트롤러
  • 벅, 부스트, 벅-부스트, 분할 레일, 인버팅 토폴로지 지원

애플리케이션별로 찾아보기

산업용

TI는 산업용 시스템의 엄격한 요구 사항을 충족하는 광범위한 DC-DC 스위칭 레귤레이터 포트폴리오를 보유하고 있습니다.

  • 최대 100V의 넓은 작동 입력 전압 범위
  • 최대 150°C의 접합부 작동 온도 범위
  • 광범위한 패키징 옵션
공장 자동화, 빌딩 자동화, 의료용, 우주 및 항공 등과 같은 애플리케이션 영역에 적합한 스위칭 레귤레이터를 찾아보십시오.

DC DC 산업용
디바이스 설명 유형 토폴로지 Vin(최소)(V) Vin(최대)(V) Iout(최대)(A) 또는 스위치 전류 제한(일반)(A) 패키지 그룹 데이터시트 샘플
LM46002 SIMPLE SWITCHER® 3.5V~60V, 2A 동기 스텝다운 전압 컨버터 컨버터(내장 스위치) 3.5 60 2 HTSSOP
LM5017 7.5-100V의 넓은 Vin, 600mA COT(Constant-On-Time) 동기 벅 레귤레이터 컨버터(내장 스위치) 7.5 100 0.65 SO PowerPAD
WSON
LM5122 멀티 위상 기능을 지원하는 3~65V의 넓은 Vin, 전류 모드 동기 부스트 컨트롤러 컨트롤러(외장 스위치) 부스트 3 65 15 HTSSOP
LM5175 LM5175 42V의 넓은 VIN 4-스위치 동기 벅-부스트 컨트롤러 컨트롤러(외장 스위치) 벅-부스트 3.5 42   HTSSOP
TPS62085 2x2 HotRod 패키지에 DCS-컨트롤 및 히컵 단락 보호를 지원하는 3A 스텝다운 컨버터 컨버터(내장 스위치) 2.5 6 3 VSON
TPS62740 300mA 및 통합 부하 스위치를 지원하는 360nA Iq 스텝다운 컨버터 컨버터(내장 스위치) 2.2 5.5 0.3 WSON
TPS61098 LDO/부하 스위치가 통합된 저입력 전압 동기 부스트 컨버터 컨버터(내장 스위치) 부스트 0.7 4.5 0.5 WSON
TPS61291 바이패스 작동이 가능한 저 Iq 부스트 컨버터 컨버터(내장 스위치) 부스트 0.9 5 1 SON
TPS40200 넓은 입력의 비동기 벅 DC/DC 컨트롤러 컨트롤러(외장 스위치) 4.5 52 3 SOIC
SON
TPS54140A Eco-모드를 지원하는 3.5V~42V 입력, 1.5A 스텝다운 컨버터 컨버터(내장 스위치) 벅, 인버팅 벅-부스트 3.5 42 1.5 MSOP-PowerPAD
VSON
TPS54561 소프트 시작 및 Eco-모드™를 지원하는 4.5V~60V 입력 5A 스텝다운 DC-DC 컨버터 컨버터(내장 스위치) 4.5 60 5 WSON

오토모티브

TI는 고효율, 소형, 2MHz 스위칭 주파수 또는 저 IQ 등의 어려운 오토모티브 요구 사항도 충족할 수 있는 DC-DC 스위칭 레귤레이터를 보유하고 있습니다.

  • 최대 75V의 넓은 작동 입력 전압 범위
  • 25uA의 낮은 대기 정동작 전류
  • AM 대역을 초과하여 스위칭되는 다양한 디바이스
아래에서 인포테인먼트, ADAS, 차체, 조명, 파워 트레인을 위한 주요 스위칭 레귤레이터를 찾아보십시오.

DC DC 오토모티브
디바이스 설명 유형 토폴로지 Vin(최소)(V) Vin(최대)(V) Iout(최대)(A) 또는 스위치 전류 제한(일반)(A) Iq(일반)(mA) 스위칭 주파수(최대)(kHz) 패키지 그룹 데이터시트 샘플
LM43603-Q1 오토모티브 공인 SIMPLE SWITCHER® 3.5V~36V, 3A 동기 스텝다운 전압 컨버터 컨버터(내장 스위치) 3.5 36 3 0.027 2200 HTSSOP
LM5122-Q1 다중 위상 기능을 지원하는 차랑용, 3~65V의 넓은 Vin, 전류 모드 동기 부스트 컨트롤러 컨트롤러(외장 스위치) 부스트 3 65 15 4 1000 HTSSOP
LM53601-Q1 오토모티브 애플리케이션을 위한 3.5V~36V, 1A 동기 2.1MHz 스텝다운 컨버터 컨버터(내장 스위치) 3.5 42 1 0.023   WSON
LM53603-Q1 오토모티브 3.5~36Vin, 3A 동기 DC-DC 컨버터 컨버터(내장 스위치) 3.5 42 3 0.023   HTSSOP
TPS43351-Q1 주파수 확산 스펙트럼을 지원하는 오토모티브 저 Iq 듀얼 동기 벅 컨트롤러   듀얼 스텝다운 컨트롤러 4 40 6 0.03 600 HTSSOP
TPS54561-Q1 소프트 시작 및 Eco-모드™를 지원하는 오토모티브 4.5V~60V 입력 5A 스텝다운 DC-DC 컨버터 컨버터(내장 스위치) 4 40 5 1.52 2500 WSON
TPS54618-Q1 오토모티브 카탈로그, 2.95V~6V 입력, 6A 동기 스텝다운 컨버터 컨버터(내장 스위치) 2.95 6 6 0.25 2500 WQFN
TPS61175-Q1 스위칭 주파수를 프로그래밍할 수 있는 3A 고전압 오토모티브 부스트 컨버터 컨버터(내장 스위치) 부스트, 플라이백, SEPIC 2.9 18   3 2640 HTSSOP
TPS62065-Q1 2x2 SON 패키지의 3MHz 2A 오토모티브 스텝다운 컨버터 컨버터(내장 스위치) 2.9 6 2 0.018 3400 WSON
TPS62130A-Q1 3x3 QFN 패키지의 3~17V 3A 오토모티브 스텝다운 컨버터   3 17 3 0.017   QFN

개인용 전자 기기

TI는 개인 전자 기기 영역의 소형 솔루션 크기와 저부하 효율성에 대한 까다로운 요구 사항을 전문적으로 해결하는 DC/DC 컨버터 포트폴리오를 보유하고 있습니다.

  • FET가 통합된 동기 DC/DC 컨버터 IC
  • 저부하에서 전부하까지 전체 부하 스펙트럼에서 높은 효율
  • 360nA의 매우 낮은 정동작 전류
  • 7mm2의 작은 솔루션 크기
웨어러블 기기, 태블릿, 게임 등의 분야를 위한 TI의 DC-DC 벅, 부스트 및 벅-부스트 레귤레이터 모음을 찾아보십시오.

DC DC 개인용 전자 기기
디바이스 설명 유형 토폴로지 Vin(최소)(V) Vin(최대)(V) Iout(최대)(A) 또는 스위치 전류 제한(일반)(A) 스위칭 주파수(최대)(kHz) Iq(일반)(mA) 패키지 그룹 데이터시트 샘플
TPS53219A 넓은 입력 전압, Eco-모드, 싱글 동기 스텝 컨트롤러 컨트롤러(외장 스위치) 3 28 20 0.4 970 QFN
TPS61046 WCSP 패키지의 28V 출력 전압 부스트 컨버터 컨버터(내장 스위치) 부스트 1.8 5.5   0.11 1250 DSBGA
TPS61086 2.0A 스위치를 지원하는 18.5V PFM/PWM 고효율 스텝업 DC-DC 컨버터 컨버터(내장 스위치) 부스트 2.3 6   0.07 1500 VSON
TPS61251 3.5MHz, 1.5A 전류 제한, 92% 효율의 배터리 백업용 부스트 컨버터 컨버터(내장 스위치) 부스트 2.3 6   0.3 3500 WSON
TPS62743 WCSP의 초저전력 DCDC 컨버터   2 5.5 0.3 0.0003   DSBGA
TPS53129 저전압 파워 레일을 위한 듀얼 동기 스텝다운 컨트롤러 컨트롤러(외장 스위치) 4.5 24 15 0.45 700 VQFN
TSSOP
TPS562200 고급 Eco-모드™를 지원하는 SOT-23의 17V 입력, 2A 동기 스텝다운 레귤레이터 컨버터(내장 스위치) 4.5 17 2 0.23 650 SOT
TPS563200 고급 Eco-모드™를 지원하는 SOT-23의 17V 입력, 3A 동기 스텝다운 레귤레이터 컨버터(내장 스위치) 4.5 17 3 0.19 650 SOT
TPS56528 고급 Eco-모드™를 지원하는 4.5V~18V 입력, 5A 동기 스텝다운 컨버터 컨버터(내장 스위치) 4.5 18 5 0.25 650 SO PowerPAD

통신 장비

통신 장비와 엔터프라이즈 컴퓨팅 시장에 필요한 소형 솔루션 크기를 지원하는 고효율 DC-DC 스위칭 레귤레이터 IC를 찾고 있다면 제대로 찾아오신 것입니다.

  • 높은 전력 밀도 = 소형 솔루션 크기, 고효율
  • 동기 정류
  • 모든 기능을 갖춘 DC-DC 컨트롤러와 컨버터
  • 라인, 부하 및 온도 범위에 걸쳐 ±1%의 레퍼런스 전압 정확도
아래 표에서 서버, 통신 인프라, 무선 인프라 등과 같은 애플리케이션의 설계에 적합한 컨버터 또는 컨트롤러를 찾아보십시오.

DC DC 통신
디바이스 설명 유형 토폴로지 Vin(최소)(V) Vin(최대)(V) Iout(최대)(A) 또는 스위치 전류 제한(일반)(A) 패키지 그룹 데이터시트 샘플
LM5117 아날로그 전류 모니터를 지원하는 5.5~65V의 넓은 Vin, 전류 모드 동기 벅 컨트롤러 컨트롤러(외장 스위치) 5.5 65 20 HTSSOP
WQFN
LM5122 다중 위상 기능을 지원하는 3~65V의 넓은 Vin, 전류 모드 동기 부스트 컨트롤러 컨트롤러(외장 스위치) 부스트 3 65 15 HTSSOP
TPS40400 3.0V~20V PMBus 동기 벅 컨트롤러 컨트롤러(외장 스위치) 3 20 30 VQFN
TPS40428 듀얼 출력, 2상, 적층형 PMBus 동기 벅 드라이버리스 컨트롤러     4.5 20 40 VQFN
TPS544C25 FSYNC를 지원하는 4.5V~18V, 30A 전압 모드 PMBus™ SWIFT™ 스텝다운 DC-DC 컨버터 컨버터(내장 스위치) 4.5 18 30 LQFN-CLIP
TPS54622 히컵 보호를 지원하는 4.5V~17V 입력, 6A 동기 스텝다운 SWIFT™ 컨버터 컨버터(내장 스위치) 4.5 17 6 VQFN
TPS56121 4.5V~14V 입력, 15A 동기 스텝다운 SWIFT™ 컨버터 컨버터(내장 스위치)       LQFN-CLIP
TPS61230 5A 스위치가 있는 고효율 동기 부스트 컨버터 컨버터(내장 스위치) 부스트 2.3 5.5   VSON
TPS62080 2x2mm SON 패키지의 1.2A 고효율 스텝다운 컨버터, Vout 조정 가능 컨버터(내장 스위치) 2.3 6 12 WSON
TPS62090 DCS™ Control, 3A, 6V 입력, 최대 97% 효율성을 지원하는 동기 스텝다운 컨버터 컨버터(내장 스위치) 2.5 6 3 QFN
TPS62180 4-15V, 6A, 초소형 솔루션 크기, 2상 스텝다운 컨버터 컨버터(내장 스위치) 4 15 6 DSBGA

FPGA/프로세서 부착

TI는 여러분이 시스템에 사용하기 위해 선택한 FPGA나 프로세서에 전원을 공급할 수 있는 광범위한 DC-DC 벅 레귤레이터 솔루션을 보유하고 있습니다.

  • 자일링스 및 알테라 FPGA
  • 인텔 및 TI 프로세서
  • 핵심, I/O 및 보조를 비롯한 모든 레일
아래에서 주요 DC-DC 벅 레귤레이터 IC를 찾아보고, ti.com/powerfpga-kr를 방문하여 레퍼런스 디자인, 제품 선택 툴, 주변 장치를 확인해 보십시오.

DC DC FPGA
디바이스 설명 유형 Vin(최소)(V) Vin(최대)(V) Iout(최대)(A) 또는 스위치 전류 제한(일반)(A) 스위칭 주파수(최대) 패키지 그룹 데이터시트 샘플
LM21215 2.95-5.5V, 15A, 전압 모드 동기 벅 레귤레이터 컨버터(내장 스위치) 2.95 5.5 15 500 HTSSOP
LM27403 3-20V, 전압 모드 동기 벅 컨트롤러, 온도 보정 DCR 전류 센서 포함 컨버터(내장 스위치) 3 20   1200 WQFN
TPS40400 3.0V~20V PMBus 동기 벅 컨트롤러 컨버터(내장 스위치) 3 20 30 2000 VQFN
TPS40428 듀얼 출력, 2상, 적층형 PMBus 동기 벅 드라이버리스 컨트롤러   4.5 20 40 1500 VQFN
TPS53515 1.5V~18V 입력(4.5V~25V 바이어스), 12A 동기 스텝다운 SWIFT™ 컨버터 컨버터(내장 스위치) 1.5 18 12 1000 VQFN-CLIP
TPS54320 4.5V~17V 입력, 3A 동기 스텝다운 SWIFT™ 컨버터 컨버터(내장 스위치) 4.5 17 3 1200 VQFN
TPS54620 4.5V~17V 입력, 6A 동기 스텝다운 SWIFT™ 컨버터 컨버터(내장 스위치) 4.5 17 6 1600 VQFN
TPS54622 히컵 보호를 지원하는 4.5V~17V 입력, 6A 동기 스텝다운 SWIFT™ 컨버터 컨버터(내장 스위치) 4.5 17 6 1600 VQFN
TPS56221 4.5V~14V 입력, 25A 동기 스텝다운 SWIFT™ 컨버터 컨버터(내장 스위치) 4.5 14 25 1000 LSON-CLIP
TPS62095 DCS 컨트롤을 지원하는 4A 고효율 스텝다운 컨버터 컨버터(내장 스위치) 2.5 5.5 4 1400 QFN
TPS62175 28V, 0.5A 스텝다운 컨버터(스누즈 모드 지원) 컨버터(내장 스위치) 4.7 28 0.5   WSON
TPS62230 1x1.5 SON 패키지에 DCS-컨트롤을 지원하는 3MHz 초소형 스텝다운 컨버터 컨버터(내장 스위치) 2.05 6 0.5   SON
TPS62290 2x2mm SON 패키지의 2.25MHz 1A 스텝다운 컨버터 컨버터(내장 스위치) 2.3 6 1 2500 SON