카테고리별로 찾아보기
기능별 선택
기술 리소스
Basics of Load Switches (Rev. A)
Making the Switch to an Integrated Load Switch
부하 스위치 vs. 개별 MOSFET
주요 애플리케이션 알아보기
공간에 민감하고 열 효율이 높은 PC 전력 시스템 설계
PC 및 노트북 설계에는 효율적인 전력 및 배터리 관리가 필요합니다. 정동작 전류가 낮은 부하 스위치는 소비 전력 비율이 최소인 반면, 다운스트림 시스템에 필요한 보호 기능을 제공합니다.
장점:
- 이러한 보호 기능은 돌입 전류 제어 및 단락, 역전류 보호와 같은 보호 기능을 제공
- 열 셧다운 기능을 제공하여 열에 민감한 솔루션 제공
- 5mm2 미만의 작고 컴팩트한 패키징
주요 리소스
- TIDA-050027 – Multi-rail TV power supply reference design, with flexible partitioning to maximize power savings
주거용 및 상업용 건물을 위한 작고 효율적인 자동화 설계 수행
부하 스위치의 강점은 자동화된 시스템의 기본 설계 우선 순위인 효율성에 맞춰, 더 작은 크기와 정동작 전류와 확장된 보호 기능을 제공합니다. 더 오래 지속되고 더 작고 효율적인 건물 자동화 및 보안 시스템을 설계합니다.
장점:
- 역전류 방지, 단락 보호 및 열 셧다운
- 소형 폼 팩터와 낮은 정동작 전류를 제공
주요 리소스
- TIDA-01579 – High efficiency, low-output ripple power supply reference design for imaging application
- TIDA-010224 – Low-power wireless camera reference design for extended battery life
ADAS 모듈에 더 많은 안전성과 컴포트 기능을 통합
소형 크기와 효율성은 기능과 전력 수요가 늘어나면서 ADAS(첨단 운전자 보조 시스템)에서 가장 중요한 요소입니다. TI의 부하 스위치는 시스템을 과도 상태로부터 보호하므로 수명에 긍정적인 영향을 미칩니다.
장점:
- 역전류 차단, 빠른 출력 방전, 단락 보호 및 돌입 전류 제어와 같은 보호 기능
- 전력을 절약하기 위한 낮은 정동작 및 셧다운 전류를 지원하는 전력 밀도가 높은 패키징
주요 리소스
- TIDA-00530 – Automotive Power Reference Design for Low Power TDA3x Based Systems
- TIDA-00803 – Automotive Power Design for Front Camera Systems Using Single-Core Voltage Application Processors
- TPS22919-Q1 – 1-ch, 5.5V, 1.5A, 90mΩ self-protected AEC Q100 qualified load switch with controlled rise time
- TPS22950-Q1 – Automotive, 5.5-V 2.7-A 34-mΩ load switch with adjustable current limit
- TPS22966-Q1 – 2-ch, 5.5-V, 16-mΩ, automotive load switch with adj. rise time and output discharge
열에 민감하고 잘 보호되는 통신 설계 생성
5G 채택이 빠르게 증가함에 따라 통신 장비의 저전력 소비와 열 최적화에 대한 설계 요구 사항도 빠르게 증가하고 있습니다. TI의 부하 스위치는 낮은 정동작 전류와 열 셧다운 기능은 물론 기타 보호 기능을 가지고 있습니다.
장점:
- 돌입 전류 제어, 회전율 제어 및 부족 전압 록아웃과 같은 보호 기능
- 시스템 모니터링을 위한 전력 양호 신호
- 소형 폼 팩터와 낮은 정동작 전류로 공간 및 절전 기능 지원
주요 리소스
- TIDA-01584 – Power Sequencing Reference Design Using Load Switches
전력 밀도가 높은 부하 스위치 솔루션을 사용하여 모듈 설계에 효율적인 전력 구성 제공
최신 인포테인먼트 및 클러스터 설계에는 효율적인 전력 분배 및 소형 전력 밀도 모듈이 필요합니다. TI의 부하 스위치는 보호 기능을 희생하지 않고도 설계 요구 사항을 충족할 수 있습니다.
장점:
- 확장된 습도 조건, 단락 및 역전류로부터 보호
- 낮은 정동작 전류로 모듈 효율성 향상, 설계 크기를 줄일 수 있는 소형 폼 팩터
주요 리소스
- PMP15014 – Infotainment Power System Reference Design for Automotive
- TIDA-00801 – Automotive Off-Battery Infotainment Processor Power Reference Design
- TPS22919-Q1 – 1-ch, 5.5V, 1.5A, 90mΩ self-protected AEC Q100 qualified load switch with controlled rise time
- TPS22995H-Q1 – Automotive, 5.5-V, 3-A, 19-mΩ load switch with adjustable rise time
- TPS22950-Q1 – Automotive, 5.5-V 2.7-A 34-mΩ load switch with adjustable current limit
다용도 및 효율적인 전원 공급 장치를 통해 소비자에게 유연성을 제공
개인용 전자 제품 분야에서는 소형화와 전력 효율이 가장 큰 설계 우선 순위입니다. TI의 부하 스위치는 낮은 정동작 전류와 소형 패키지 옵션을 사용하여 전원 시스템을 보호합니다.
장점:
- 내부 전력 분배를 정밀하게 제어할 수 있도록 조정 가능한 상승 시간 및 빠른 출력 방전
- 낮은 정동작 및 셧다운 전류로 배터리 충전당 더 긴 사용 가능
- 공간에 민감한 설계를 위한 1mm2의 소형 패키징
주요 리소스
- TIDA-00556 – Load Switch Based Ship Mode Reference Design for Wearables
- TIDA-01451 – Power Switching Reference Design for Set Top Box
설계 및 개발 자료
TPS22916 5.5V, 2A, 60mΩ on-resistance load switch evaluation module
TPS22992 evaluation module for 5.5-V, 6-A load switch
The TPS22992EVM is a two-layer PCB containing the TPS22992 load switch device. The VIN and VOUT connections to the device and the PCB layout routing are capable of handling high continuous currents and provide a low-resistance pathway into and out of the device under test. Test point connections (...)
Power Sequencing Reference Design Using Load Switches
The TIDA-01584 reference design demonstrates various power sequencing configurations using load switches. By using integrated load switches, the timing of each voltage rail can be adjusted independently. Each voltage rail can be controlled without extensive processor intervention or external (...)