카테고리별로 찾아보기
관련 카테고리
신제품
전력의 추세
전력 밀도용 전원 스위치
액티브 및 패시브 구성요소로 구성된 전원 스위치를 이용해 전력 분배 시 더 높은 전력 밀도를 달성할 수 있습니다. TI 전원 스위치는 전력 손실을 줄이고 다양한 보호 및 진단 기능을 추가하여 보드 공간을 희생하지 않으면서 시스템을 완전히 보호할 수 있습니다. 또한 TI 장치는 풋프린트를 줄이거나 발열 효과를 개선해 줍니다.
낮은 정동작 전류용 전원 스위치(IQ)
TI 전원 스위치를 이용해 시스템 성능을 저하시키지 않으면서 배터리 작동 시간을 늘리세요. TI 전원 스위치는 초저 셧다운 전류(ISD) 기능으로 모듈 전원을 끈 상태에서 누설 전류를 절감해 줄 수 있습니다. 또한 TI 장치의 저 IQ 솔루션은 시스템을 절전 모드로 작동했을 때 배터리 수명을 늘려줄 수 있습니다.
절연
전기 기계 및 기존 광계전기 솔루션에 비해 더 높은 신뢰성의 절연으로 시스템 안전성을 향상시킵니다. 업계 최고의 정전식 및 자기 절연 기술을 사용하는 TI의 절연 스위치 및 드라이버로 구성된 SSR(솔리드 스테이트 릴레이) 포트폴리오는 움직이는 부품이 없는 완전한 절연 솔리드 스테이트 릴레이 솔루션을 구성합니다. TI의 SSR은 절연 장벽을 통한 전원 및 신호 전송을 단일 칩에 완벽하게 통합하여 차량용 및 산업용 애플리케이션의 솔루션 크기와 비용을 줄입니다.
기술 리소스
11 Ways to Protect Your Power Path
Basics of Power Switches (Rev. A)
부하 스위치 vs. 개별 MOSFET
주요 애플리케이션 알아보기
다양한 부하를 구동하는 유연한 영역 모듈을 구축하고, 최적화된 케이블로 차량 무게를 줄입니다
오토모티브 전기 수요가 증가함에 따라 업계는 더 컴팩트한 통합 솔루션을 위해 케이블, 릴레이 및 퓨즈를 줄이고 있습니다. TI의 장치는 보호 및 정확한 진단을 통해 필요한 기능을 제공합니다.
장점:
- 고압측 스위치와 고압측 스위치 컨트롤러를 사용하는 내부 및 외부 전계 효과 트랜지스터를 각각 제공합니다.
- 독립형 릴레이와 퓨즈를 교체하면 차량 케이블 연결이 최적화되므로 무게가 줄어듭니다.
- 고장 감지 조치.
주요 리소스
- TIDA-00745 – 15-W System-Level Power Reference Design for Automotive Body Control Module
- TPS1HC30-Q1 – Automotive, 30-mΩ, 5-A single-channel smart high-side switch
- TPS4811-Q1 – Automotive 3.5-V to 80-V high side driver with protection and diagnostics
- LM74900-Q1 – Automotive ideal diode with circuit breaker, under- and overvoltage protection with fault output
고전압 배터리 팩의 절연 저항 모니터링을 위한 절연 스위치 및 드라이버
고전압 배터리 스택의 매우 정확한 모니터링 및 제어가 가능합니다. TI의 통합 솔리드 스테이트 릴레이 및 리소스를 통해 배터리 팩 - 패시브 밸런싱, 배터리 분리 장치, 배터리 제어 장치 및 유선 셀 통제기 회로를 위한 설계를 만들 수 있습니다.
장점:
- 전압 분해능 및 셀 수준의 온도 측정값.
- 팩 수준에서 정확한 전류 감지.
주요 리소스
- TIDA-010232 – AFE for insulation monitoring in high-voltage EV charging and solar energy reference design
- TIDA-050058 – Zero-cross switching for solid-state relays reference design
- TPSI2140-Q1 – Automotive 1200-V 50-mA isolated switch with 2-mA avalanche rating
- TPSI3052-Q1 – Automotive reinforced isolated switch driver with integrated 15-V gate supply
공장 현장에서 24V 전력을 안전하게 분배하고 프로그래머블 로직 제어, 모터 드라이브 및 로봇 애플리케이션에서 오프보드 부하를 구동합니다.
공장 자동화 및 제어 용량을 확장하려면 전원 관리 시스템 설계의 긴밀한 검토가 필요합니다. TI의 장치는 유연한 전원 공급 및 진단 기능을 지원하여 안정적인 전원 솔루션을 설계할 수 있습니다.
장점:
- 와이어 브레이크, 단락 및 과부하 전류와 같은 부하 이벤트를 진단하기 위한 조정 가능한 전류 제한 및 전류 감지를 지원하는 고압측 스위치.
- eFuse는 역전류 차단, 역방향 극성 보호, 전류 모니터링, 단락 보호 및 열 셧다운을 통해 입력 전원 보호를 지원합니다.
주요 리소스
- TIDA-01552 – 8 Channel, 2-A High-Side Driver Reference Design for Digital Output Modules
- TIDA-03031 – Input Protection and Backup Supply Reference Design for 25W PLC Controller Unit
안정적이고 확장 가능한 서버 전원 시스템 설계
인공 지능과 클라우드 컴퓨팅으로 데이터 서버 성능 및 안정성 요구 사항이 기하급수적으로 증가하고 있습니다. TI의 고집적 eFuse 및 핫 스왑 컨트롤러를 사용하면 더 높은 전력 수준을 수용하고 안정성을 보장하는 서버 전원 시스템을 설계할 수 있습니다.
장점:
- 매우 높은 전력 밀도.
- 조정 가능한 전류, 전압 및 과열 보호 기능 사용 가능.
- 더 맞춤화된 솔루션을 위한 PMBus 옵션.
주요 리소스
- PMP10896 – Complete PMBus Power System for Enterprise Ethernet Switches Reference Design
- LM25066A – 2.9-V to 17-V hot swap controller with I2C and PMBus with increased monitoring accuracy
- TPS25985 – 4.5-V to 16-V, 0.59-mΩ, 80-A stackable compact eFuse with accurate and fast current monitor
- TPS25982 – 2.7-V to 24-V, 2.7-mΩ, 15-A eFuse with hot-swap protection, ±1.5% current monitor & adj. fault mgmt.
- TPS25985EVM – TPS25985 evaluation module for 4.5-V to 16-V, 80-A, 0.59-mΩ eFuse
그리드 측정 및 EV 충전 애플리케이션에 효율성과 안정성 구현
전기 자동차(EV)와 스마트 홈의 인기가 높아지면서 전원 시스템에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 효율적이고 중단 없는 전원 공급 장치로 그리드 자동화 및 스마트 계량 애플리케이션에 더 높은 안정성을 보장합니다.
장점:
- 전기 계량기에서 마지막 순간 전송을 위한 주 전원 공급 장치와 백업 전원 공급 장치 사이의 다중화.
- 전기 계량기 내 외부 통신 모듈에 대한 보호 기능을 최적화합니다.
- 낮은 정동작 전류 부하 스위치로 수도 및 가스 계량기의 배터리 수명을 연장합니다.
- DC EV 충전소 내의 다양한 모듈에 전력 분배를 제공합니다.
주요 리소스
- TIDA-01451 – Power Switching Reference Design for Set Top Box
- TIDA-00233 – 24VDC 10A eFuse and Protection Circuit for Programmable Logic Controllers (PLC)
소형 저전력 장치로 주거용 및 상업용 빌딩에서 더 많은 자동화 지원
TI 전원 스위치의 장점은 전력 효율성에 중점을 둔 자동화 시스템의 설계 목표를 구현할 수 있게 해줍니다. TI 전원 스위치는 크기와 정동작 전류를 계속 낮추고 보호 기능을 확장하여 건물 자동화 및 보안 설계를 더욱 작은 폼 팩터에서 더 오래 작동할 수 있도록 지원합니다.
장점:
- 낮은 정동작 전류로 효율적인 설계가 가능.
- 역전류 차단 및 돌입 전류 제어.
- 열 셧다운을 통해 장치의 과열을 방지.
- 1mm2의 작은 솔루션.
주요 리소스
- TIDA-010224 – Low-power wireless camera reference design for extended battery life