USB 전원 스위치 및 충전 포트 컨트롤러

USB 전원 공급, 데이터 및 비디오 전송 및 보호

parametric-filter모든 제품 보기
TI의 USB Type-A 및 USB Type-C® 호환 전원 및 충전 포트 컨트롤러는 효율적이고 정확한 솔루션을 제공합니다. TI 포트폴리오에는 고정 전류 제한 스위치, 정밀 조정 가능 제한 스위치, USB 충전 포트 컨트롤러, 부스트 컨버터가 있는 스위치, LDO 레귤레이터가 있는 스위치와 같은 정밀, 고전류 보호 디바이스가 포함되어 있습니다.

카테고리별로 찾아보기

유형 선택
고정 전류 제한 스위치

USB와 같이 높은 정전식 부하 및 단락이 발생할 수 있는 경우 보호 기능을 제공합니다. 전류 제한은 일정합니다. 

USB 충전 포트 컨트롤러

USB Type-A 보호 및 USB 데이터라인 BC 1.2 핸드셰이킹으로 충전할 수 있습니다.

정밀 조정 가능 제한 스위치

USB와 같이 높은 정전식 부하 및 단락이 발생할 수 있는 경우 보호 기능을 제공합니다. 외부 저항을 사용하여 전류 제한을 설정합니다.

통합 부스트 컨버터 또는 LDO가 있는 스위치

USB와 같이 높은 정전식 부하와 단락이 발생할 수 있는 경우 통합 부스트 컨버터 또는 LDO를 통해 보호 기능을 제공합니다.

관련 카테고리
USB Type-C® 및 USB Power Delivery

엔드-투-엔드 USB Type-C 솔루션은 USB 전원을 공급하고 데이터 및 비디오를 전송합니다.

통합 USB 및 ESD 포트 보호

TI의 기능 제품군은 USB 포트를 ESD, 과전압, 접지나 배터리 단락 이벤트로부터 보호하는 데 도움이 됩니다.

전원 스위치

분배, 보호 또는 진단 요구 사항을 충족할 수 있는 솔루션을 갖춘 TI의 전체 전원 스위치 포트폴리오에 대해 자세히 알아보십시오.

주요 USB 전원 스위치 및 충전 포트 컨트롤러

TPS2000E
USB 전원 스위치 및 충전 포트 컨트롤러

2A 부하, 2.7V~5.5V, 70mΩ USB 전원 스위치, 액티브 하이, 출력 방전, 역방향 차단

대략적인 가격 (USD) 1ku | 0.08

TPS2069E
USB 전원 스위치 및 충전 포트 컨트롤러

1.5A 부하 2.7V~5.5V 70mΩ USB 전원 스위치, 액티브 하이, 출력 방전, 역방향 차단

대략적인 가격 (USD) 1ku | 0.08

TPS2068E
USB 전원 스위치 및 충전 포트 컨트롤러

1.5A 부하 2.7V~5.5V 70mΩ USB 전원 스위치, 액티브 로우, 출력 방전, 역방향 차단

대략적인 가격 (USD) 1ku | 0.08

TPS2001E
USB 전원 스위치 및 충전 포트 컨트롤러

2A 부하, 2.7V~5.5V, 70-mΩ USB 전원 스위치, 액티브 하이, 출력 방전, 역방향 차단

대략적인 가격 (USD) 1ku | 0.08

기술 리소스

Selection guide
Selection guide
USB Type-A Power Switch and Charging Controller Selector Guide (Rev. F)
이 선택 가이드를 통해 설계에 가장 적합한 USB 전원 스위치 및 충전 컨트롤러를 확인하십시오.
document-pdfAcrobat PDF
White paper
White paper
Transition existing products from USB 2.0 OTG to USB Type-C
기존 USB 2.0 On-The-Go(OTG) 제품을 마이크로-a/b 리셉터클을 사용하여 USB 타입-C 사양을 사용한 타입-C 리셉터클로 전환하십시오.
document-pdfAcrobat PDF
비디오
비디오
TI 인도 오토모티브 세미나 – USB 섹션: 오토모티브 USB 충전기의 과제 및 혁신
이 웨비나에서는 30W 듀얼 USB Type-C 충전 컨버터를 예로 사용하여 효율성/열 성능, 시스템 크기, 충전 프로토콜, EMI 성능 등과 같은 USB 충전 제품에 대한 기술 주제를 중점적으로 다룹니다.

설계 및 개발 자료

Reference design
CISPR 25 Class 5 400-kHz rated 12-W automotive USB Type-A charger reference design
This reference design is an EMI-optimized design for automotive USB Type-A charger with single 12-W output. The TPS25846-Q1 is used as DC-DC regulator and port controller. The switching frequency is 400kHz. The front-end filter is designed and PCB layout is optimized to pass stringent CISPR 25 (...)
Reference design
Small-size, thermal-optimization rated 30-W automotive dual USB Type-C® charger reference design
This reference design is a small-size and thermal optimization design for automotive USB Type-C®charger with dual 15-W output. The TPS25858-Q1 device is a cost-competitive DC/DC regulator and dual USB Type-C® port controller. The efficiency is 92.83% at dual 15-W output. Programmable cable (...)
Reference design
Automotive USB Type-A charger reference design with 3-m USB-IF near-end compliant
This reference design is for an automotive USB Type-A charger with 3 meters USB-IF near-end compliant. The TPS25840-Q1 is used as DC-DC regulator and data switch and TUSB217-Q1 is used as high speed signal conditioner to improve signal quality. The efficiency of the solution is 93.3% at a 12-W (...)

USB 전원 스위치 및 충전 포트 컨트롤러 관련 레퍼런스 디자인

레퍼런스 설계 선택 툴을 사용하여 애플리케이션 및 매개 변수에 가장 적합한 설계를 찾을 수 있습니다.