ToF(Time of Flight) 센서
Understand your surroundings using our high-speed, high-resolution AFE for time-of-flight (ToF) based proximity and distance sensing.
Why choose our proximity and distance sensors?
System design flexibility
Detect near and far objects of various shapes, sizes, colors, materials and reflectivity levels in a wide or narrow field of view (FoV).
Precision distance measurements
Accurately detect objects with a 3-mm resolution at a range of 3 centimeters to 15 meters.
Target localization
Determine object distance and direction using up to 3 sensing zones.
기술 리소스
TI Precision labs - Time of flight training series
Introduction to Time-of-Flight Long Range Proximity and Distance Sensor System (Rev. B)
How to select the right proximity sensor technology
설계 및 개발 자료
OPT3101 시스템 측정기 툴
OPT3101 시스템 측정기 툴은 OPT3101의 성능을 분석합니다. 이는 ToF(Time-of-Flight) 기반, 장거리 근접 및 거리 센서 AFE(아날로그 프론트 엔드)입니다. 이 툴은 OPT3101이 다양한 조건에서 설계 요구 사항을 충족할 수 있는지 여부를 결정합니다.
OPT3101 SDK(소프트웨어 개발 키트)
OPT3101 SDK(소프트웨어 개발 키트)는 OPT3101을 사용하여 시스템을 제어 및 보정하는 C++ 기능 라이브러리를 제공합니다. 이는 ToF(Time-of-Flight) 기반, 장거리 근접 및 거리 센서 AFE(아날로그 프론트 엔드)입니다.
OPT3101 구성 툴
OPT3101 ToF(Time of Flight) AFE(아날로그 프론트 엔드) 구성 툴은 OPT3101의 구성을 사용자 지정하기 위한 오프라인 GUI(그래픽 사용자 인터페이스)로, ToF 기반 장거리 근접 및 거리 센서 AFE입니다. OPT3101CONFIG-SW는 높은 수준의 추상화를 제공하며 OPT3101을 초기화하고 구성할 수 있도록 C++ 코드를 생성합니다. 이 툴은 OPT3101 소프트웨어 개발 키트(OPT3101-SDK)에 대한 헤더 파일을 생성합니다.