TI의 광센서 포트폴리오는 임베디드 포토 센서가 포함된 완전 통합 신호 체인 솔루션을 제공합니다. 이러한 장치는 뛰어난 스펙트럼 정합, 저전력, 넓은 동적 범위, 모든 온도에서의 일관된 선형성, 빛이 부족한 환경을 비롯한 모든 조명 조건에서 최고의 해상도를 보장하는 자동 범위 기능을 제공합니다.
신제품
주변광 센서를 선택하는 이유
인체의 눈 반응
장치에서 제공하는 >99%의 인체 눈 스펙트럼 매칭으로 최고의 사용자 경험을 보장합니다.
가장 얇은 패키지
업계에서 가장 얇은 패키지를 통해 얇은 베젤 안에 조명 센서를 통합하고 OLED 디스플레이 뒤에 배치할 수 있습니다.
차량용
차량용 등급 2 및 3 인증을 받은 장치로 차량용 애플리케이션에서 주변 조명 변화를 감지할 수 있습니다.
기술 리소스
비디오 시리즈
TI Precision Labs - 주변광 센서
이 주변광 센서 커리큘럼에는 조명 센서의 기본 사항, 여러 애플리케이션을 위한 조명 센서를 선택하는 데 필요한 주요 사양 등에 대한 간단한 교육 비디오가 포함되어 있습니다.
Application brief
How to Select a Light Sensor for Your Application (Rev. C)
이 애플리케이션 노트에서는 가장 중요한 네 가지 기능인 스펙트럼 응답, 전력, 크기 및 lux 측정 범위를 기반으로 주변광 센서를 선택하고 비교하는 방법을 설명합니다.
Application brief
The Value of a High-Speed, High-Resolution Light Sensor
This application report explains the advantages of a high speed, high resolution light sensor in display, camera and automotive applications.