온도 센서

온도 모니터링과 보호를 쉽고 정확하게 달성하세요.

parametric-filter모든 제품 보기
TI의 온도 센서 포트폴리오로 NTC 서미스터 및 플래티넘 RTD와 같은 개별 온도 센서보다 하드웨어 및 소프트웨어 복잡성을 줄여 설계 프로세스를 가속하세요. TI의 온도 센서를 사용하면 일반적인 설계 문제를 극복할 수 있으며 높은 정확도, 낮은 소비 전력, 작고 유연한 패키징 옵션으로 혁신을 계속할 수 있습니다.

카테고리별로 찾아보기

Featured temperature sensors

TMP110
디지털 온도 센서

소형 X2SON 패키지의 알림을 지원하는 ±1.0°C 정확도 I²C 온도 센서

대략적인 가격 (USD) 1ku | 0.1

ISOTMP35-Q1
절연된 온도 센서

10mV/°C 아날로그 출력을 지원하는 차량용 1.5°C 기본 절연 온도 센서

대략적인 가격 (USD) 1ku | 1.755

TMP119
디지털 온도 센서

향상된 변형 허용 오차를 갖춘 WCSP 패키지의 ±0.08°C 정확도 디지털 온도 센서

대략적인 가격 (USD) 1ku | 2.25

ISOTMP35
절연된 온도 센서

10mV/°C 아날로그 출력을 지원하는 1.2°C 기본 절연 온도 센서

대략적인 가격 (USD) 1ku | 1.35

TMP4718
디지털 온도 센서

핀 프로그래머블 알림 임계값을 갖춘 고정밀 원격 및 로컬 온도 센서

대략적인 가격 (USD) 1ku | 0.29

TMP1827
디지털 온도 센서

2K비트 EEPROM 및 통합 ±0.2°C 온도 센서를 지원하는 1-Wire® SHA-256 인증기

대략적인 가격 (USD) 1ku | 0.699

TI의 온도 센서 포트폴리오를 선택하는 이유

checkmark

디지털 온도 센서

I2C, SPI, UART 또는 간단한 펄스 수 인터페이스를 지원하는 싱글 및 멀티 채널 고정밀 디지털 온도 센서

checkmark

아날로그 온도 센서

고선형성의 정확한 저전력 전압 출력 아날로그 온도 센서

checkmark

온도 스위치

자동 임계값 감지를 지원하는 스마트 통합 IC 온도 센서 및 콤퍼레이터

checkmark

선형 서미스터

NTC 서미스터 센서 대체용으로 설계된 업계 최소형 선형 서미스터 센서

기술 리소스

E-book
E-book
An Engineer's Guide to Temperature Sensing (Rev. A)
TI는 40년이 넘는 기간 동안 고객의 온도 설계 최적화를 지원한 경험을 바탕으로 고유한 센서 배치 및 라우팅 고려 사항과 관련된 6가지의 고유한 적용 분야 과제를 다루는 포괄적인 e북을 만들었습니다.
document-pdfAcrobat PDF
비디오 시리즈
비디오 시리즈
TI Precision Labs에서 전문 기술 습득 - 온도 센서
디지털 및 아날로그 온도 센서, 온도 스위치 및 선형 서미스터에 대한 비디오 시리즈를 시청하세요. 온도 센서 오류 및 반복성, 감도 및 게인, 권장 작동 지점에 대해 다룹니다.
Application brief
Application brief
Temperature sensing fundamentals
임베디드 시스템에는 더 작은 폼 팩터에서 더 높은 성능과 더 많은 기능이 지속적으로 필요합니다. 이를 위해서는 시스템 설계자가 전체 온도를 모니터링하여 안전을 보장하고 시스템을 보호해야 합니다.
document-pdfAcrobat PDF

주요 애플리케이션 알아보기

공장 자동화, 테스트 및 측정, 전원 공급
TI의 확장성 있는 온도 감지 솔루션을 이용해 더 빠르고, 보다 자동화되고, 더 높은 밀도의 생산, 테스트 및 전력 공급 시스템을 위한 실시간 모니터링을 구현하세요
우주 항공 및 방위
TI의 방사선 경화 고신뢰도 온도 감지 솔루션을 이용해 우주 등급 인증을 획득하거나 항공 전자 표준에 부합하게 설계하면서 변동성 높은 환경으로부터 시스템을 보호하세요
하이브리드 전기차 및 전기자동차
TI의 온도 감지 솔루션을 이용해 전력 밀도를 안전하게 높이고 기능 안전 인증을 간소화하면서 HEV/EV 성능을 최적화하세요

TI의 확장성 있는 온도 감지 솔루션을 이용해 더 빠르고, 보다 자동화되고, 더 높은 밀도의 생산, 테스트 및 전력 공급 시스템을 위한 실시간 모니터링을 구현하세요

온도 감지는 모터 및 기타 센서의 성능을 극대화하면서 실시간 시스템 상태를 모니터링하고 가동 중지를 방지하는 데 있어 중대한 역할을 합니다. TI의 온도 센서 포트폴리오는 보다 빠르고 정확한 시스템 설계를 도와주는 확장성 있는 솔루션을 제공합니다.

TI 온도 센서는:

  • 열 드리프트 보상을 통해 신뢰도를 향상시켜줍니다
  • 정확한 온도 기준으로 클래스 AA RTD에서 요구하는 보정 필요성을 없앱니다
  • 다중 채널 장치를 통해 시스템 전체에 걸쳐 중앙 집중식 온도 모니터링을 지원합니다
  • 고장을 즉각적으로 감지하고 대응할 수 있도록 하여 전체 시스템을 더욱 안전하게 만듭니다

주요 리소스

레퍼런스 설계
  • TIDA-010019 – RTD replacement for cold junction compensation reference design in a temperature sensor
  • PMP23069 – 3-kW, 180-W/in3 single-phase totem-pole bridgeless PFC reference design with 16-A max input
제품
  • TMP117 – 0.1°C digital temperature sensor, 48-bit EEPROM, PT100/PT1000 RTD replacement
  • TMP1826 – 1-Wire® ±0.2°C accurate digital temperature sensor with 2-kbit EEPROM
  • TMP61 – 1%, 10-kΩ linear thermistor in 0402, 0603/0805 and through hole packages
설계 툴 및 시뮬레이션
  • TMP6-THERMISTOR-DESIGN – TMP6 thermistor design tool with look-up tables, performance comparisons & code examples

TI의 방사선 경화 고신뢰도 온도 감지 솔루션을 이용해 우주 등급 인증을 획득하거나 항공 전자 표준에 부합하게 설계하면서 변동성 높은 환경으로부터 시스템을 보호하세요

온도 센서는 혹독한 환경에서 부품 고장을 방지하고 열 보상을 촉진해 드리프트를 완화함으로써 안정적이고 내구성 있는 항공우주 및 방위 제품 개발을 도와줍니다.

TI 온도 센서는:

  • QMLV 인증(내열 강화 HKU 패키지, 방사선 경도 보장, 단일 이벤트 래치 내성)을 제공합니다
  • 높은 안정성, 긴 작동 수명 및 확장된 온도 성능을 제공합니다
  • 마이너스 온도 계수, 저항 온도 감지기 및 열전대 등과 같은 개별 온도 센서 사용 시에 비해 설치 공간이 작고 전력 소비량도 적습니다

주요 리소스

레퍼런스 설계
  • TIDA-010197 – Versatile satellite health monitoring and control platform reference design with < 1% accuracy
제품
  • TMP9A00-EP – Enhanced product, low-power, analog temperature sensor
  • TMP461-SP – Radiation-hardness-assured (RHA), high-accuracy remote and local temperature sensor
  • TMP9R00-SP – Radiation-hardness-assured (RHA) 9-channel (8 remote and 1 local) high-accuracy temperature sensor

TI의 온도 감지 솔루션을 이용해 전력 밀도를 안전하게 높이고 기능 안전 인증을 간소화하면서 HEV/EV 성능을 최적화하세요

하이브리드 전기차(HEV)와 EV 파워트레인에서, 정확한 온도 감지는 작동 한도를 유지해 승객 안전과 시스템 안정성을 보장하면서 동시에 전력 밀도를 높이고 효율을 극대화하는 데 도움을 줍니다.

TI 온도 센서는:

  • 고정밀 측정을 통해 열 한도에서 파워트레인 성능을 정밀하게 제어할 수 있도록 돕습니다
  • 전력 관리 회로와 배터리 셀 보호를 위한 임계 온도 모니터링 기능을 제공합니다
  • 극한 온도에서 냉각기 및 히터를 작동시켜 부품 고장을 방지할 수 있도록 합니다
  • 오토모티브 인증 및 TI 기능 안전 지원에 부합되는 설계를 지원합니다

주요 리소스

레퍼런스 설계
  • TIDA-01168 – Bidirectional DC/DC Converter Reference Design for 12-V/48-V Automotive Systems
제품
  • TMP61-Q1 – Automotive, 1%, 10-kΩ linear thermistor in 0402, 0603/0805 and through hole packages
  • TMP235-Q1 – Automotive Grade ±1.5°C 2.3V to 5.5V analog output temperature sensor with +10 mV/°C gain
  • TMP112-Q1 – Automotive ±0.5°C 1.4V to 3.6V digital temperature sensor with I2C/SMBus in 2.56mm2 package

설계 및 개발 자료

IDE, configuration, compiler or debugger
Analog signal chain (ASC) studio

To help simplify configuration challenges and accelerate software development, we created ASC studio, an intuitive graphical utility for configuring all aspects of TI sensors and in the future other signal chain components.  ASC studio helps you select configuration parameters visually so that (...)

Evaluation board
Sensors BoosterPack plug-in module for building automation
The BOOSTXL-BASSENSORS BoosterPack plug-in module is an easy way to add digital sensors to your LaunchPad development kit. MCU Launchpad developers can use this BoosterPack module to start developing sensor applications using the on-board temperature, humidity, ambient light, and hall-effect (...)
Calculation tool
TMP6 thermistor design tool with look-up tables, performance comparisons & code examples
TMP6 linear thermistors, like other traditional negative temperature coefficient (NTC) or positive temperature coefficient (PTC) thermistors on the market, require resistance-to-temperature conversion tables to use them within a system. The TMP6 thermistor design tool offers these tables in (...)