우주 항공

TI의 방사능 강화, 고안정성 아날로그 및 임베디드 프로세싱 제품 및 리소스로 우주 항공 등급 인증을 더 빠르게 획득하세요

우주 항공 시장에서 60년 동안 쌓아 온 TI의 방사능 강화 제품 및 시스템 전문 지식을 통해 향후 수십 년 동안 우주에서 작동해야 하는 미션 크리티컬 설계 요구 사항을 충족할 수 있습니다.

모든 우주 항공 제품 보기

선택 도구를 사용하여 우주 항공 설계에 적합한 장치를 필터링하고 비교하고 선택할 수 있습니다.

우주 항공 설계에 TI를 선택해야 하는 이유

checkmark

긴 수명 및 공급 보증

향후 수십 년 동안 고안정성 제품에 대한 미션 크리티컬 공급 요구 사항을 충족합니다.

checkmark

제품 가용성

TI의 우주 등급 제품의 대량 재고는 날짜 및 로트 코드 옵션을 포함하여 TI.com에서 즉시 구매할 수 있습니다.

checkmark

지속적인 혁신 제공

QML 클래스 V, 클래스 Y 및 클래스 P 인증 및 우주 항공-EP 제품과 리소스에 대한 TI의 성장하는 포트폴리오는 가장 혹독한 우주 환경에서 수행해야 하는 복잡한 설계 문제를 해결합니다.

checkmark

설계 가속화

방사능 테스트와 시스템 설계에 대한 TI의 전문 지식과 자세한 문서는 개념에서 생산 단계로 넘어가는 가장 빠른 경로를 제공합니다.

차세대 기술 엔지니어링

TI의 방사능 강화 전원 관리 제품은 크기, 무게, 전력 및 비용(SWaP-C) 요구 사항을 충족하는 데 도움이 되고, 수십 년 간 우주에서 작동하는 동안 최고 수준의 전력 밀도와 효율성을 달성할 수 있도록 최적화되어 있습니다. TI의 DC/DC 컨트롤러, 스텝다운 컨버터, 선형 레귤레이터, 부하 스위치 및 전압 레퍼런스는 가장 까다로운 전원 요구 사항을 모두 충족하는 데 도움이 됩니다.

비디오 시리즈
T-60: 우주 등급 설계
일반 용어부터 설계 사양에 대한 세부 정보까지 우주 항공 애플리케이션 설계에 대해 알아야 할 모든 사항.
리소스
TI 전원을 사용하는 Xilinx® Kintex® UltraScale™ XQRKU060 FPGA용 Alpha Data® 보드
산업용 -1 속도 등급의 Xilinx® XQRKU060 FPGA용 개발 키트로 시작하세요.
리소스
4채널, 72A 동기식 스텝다운 컨버터용 TPS7H4001 평가 모듈
TPS7H4001QEVM-CVAL 평가 모듈은 TPS7H4001-SP 벅 컨버터 4대를 구성해 최대 72A의 부하 전류를 공급할 수 있는 조정 전원 레일을 제공하여 일반적인 ASIC 및 FPGA 애플리케이션을 지원하는 방법을 보여줍니다.
전력을 위한 주요 제품
TPS7H4003-SEP 활성 우주 항공 강화 플라스틱의 방사능 저항, 3V~7V, 18A, 동기 스텝다운 컨버터
TPS7H2221-SEP 활성 방사선 내성, 1.6V ~ 5.5V 입력, 1.25A 부하 스위치
TPS7H5005-SEP 활성 동기 정류를 지원하는 방사능 내성, 2MHz, 듀얼 출력 PWM 컨트롤러

더 많은 데이터 처리량

TI의 고급 고속 데이터 컨버터, RF 증폭기, 클록 및 타이밍 제품은 우주 등급 플라스틱 패키지로 제공되며 가장 작은 공간과 무게로 가능한 최고의 대역폭을 제공할 수 있도록 지원합니다. TI의 혁신적인 데이터 컨버터 및 아날로그 프런트 엔드 설계를 사용하면 고급 레이더, 광학 이미징 및 통신 애플리케이션을 지원하는 동시에 더 작은 공간에서 더 높은 처리량으로 여러 통신 채널을 지원하는 시스템을 설계할 수 있습니다.

리소스
TI 고속 데이터 변환기에 연결된 FPGA용 JESD204 고속 설계 IP
FPGA 엔지니어가 시장 출시 시간을 단축하고 개발 비용을 최소화할 수 있도록 설계된 JESD204 고속 설계 IP를 다운로드하세요.
White paper
Ready to make the jump to JESD204B? White Paper (Rev. B)
이 백서는 JESD204B 인터페이스와 관련된 시스템 영향에 대해 살펴보고 전환할 준비가 되었는지 확인하는 데 도움이 됩니다.
PDF
고대역폭을 위한 주요 제품
ADC12DJ3200QML-SP 활성 RHA(방사능 손상 방지 보증), QMLV, 300krad, 12비트, 듀얼 3.2 GSPS 또는 싱글 6.4 GSPS ADC
LMK04832-SP 활성 RHA(방사선 경화 보장), 초저잡음, 3.2GHz, 15출력 클록 지터 클리너
LMX2615-SP 활성 위상 동기화 및 JESD204B를 지원하는 우주 공간 등급 40MHz~15GHz 광대역 신시사이저

정교한 장비를 위한 정확성

우주 등급 연산 증폭기에서 정밀 데이터 컨버터에 이르기까지, TI의 최신 정밀 기술은 시스템 전체에서 다양한 전압, 전류 및 온도 측정을 위한 정교한 계측 및 정밀 원격 측정을 위한 최고의 정확도와 통합을 제공합니다. 

Application brief
Analog Front-End Design With Texas Instruments’ Tooling Landscape
이 애플리케이션 노트에서는 빠르게 시작하는 방법과 TI의 제품 및 도구를 사용하여 구체적인 설계 예제를 통해 설계를 효과적으로 조정하는 방법에 대해 설명합니다.
PDF | HTML
리소스
ADS1282-SP 방사능 내성 평가 모듈
ADS1282-SP, 방사능 내성, 탁월한 고성능, 듀얼 채널 ADC를 평가하기 위한 이 소형 평가 키트로 시작하세요.
리소스
1% 미만의 정확도를 지원하는 다용도 위성 상태 모니터링 및 제어 플랫폼 레퍼런스 디자인
LMP7704-SP의 다기능성을 활용하여 온도, 전압 및 전류를 정확하게 모니터링하여 호스트 보드에 피드백을 제공하는 방사능 강화 위성 원격 측정 시스템을 위한 고도로 모듈화된 설계입니다.
정밀도에 이르기까지 다양한 범위를 제공합니다을 위한 주요 제품
ADC128S102-SEP 활성 방사능 내성, 8채널, 50kSPS~1MSPS, 12비트 아날로그-디지털 컨버터(ADC)
OPA4H014-SEP 활성 방사능 내성, 11MHz, 저잡음, 정밀 레일 투 레일 출력 JFET 증폭기
INA240-SEP 활성 우주 항공 강화 플라스틱에서 개선된 PWM 제거 기능을 제공하는 -4~80V의 초정밀 전류 감지 증폭기

설계 및 개발 자료

레퍼런스 디자인
1% 미만의 정확도를 지원하는 다용도 위성 상태 모니터링 및 제어 플랫폼 레퍼런스 디자인
이 레퍼런스 설계는 LMP7704-SP의 다기능성을 활용하여 온도, 전압 및 전류를 정확하게 모니터링하여 호스트 보드에 피드백을 제공하는 방사능 강화 위성 원격 측정 시스템을 위한 고도로 모듈화된 설계를 제공합니다. 또한 보호 및 최적의 효율성을 제공하기 위해 제어되는 아날로그 출력을 제공합니다. 대부분의 우주 항공 애플리케이션은 위성의 여러 하위 시스템에서 이러한 세 가지 핵심 측정 가능 정보를 모니터링해야 합니다.
레퍼런스 디자인
3~7VIN, 24-A IOUT, 0.95-VOUT, 항공우주 등급 전류 공유 부하 지점(POL) 레퍼런스 설계

This is a 24-A DC/DC space power hardware reference design.

As FPGA and ASIC technology advances, the core voltage requirements get lower but the current demand is larger. The newest space grade FPGAs and ASICS require low voltage and high currents for their core power consumption. These high (...)

레퍼런스 디자인
20~40VIN, 50W 항공우주 등급 절연 플라이백 DC/DC 과전류 보호 레퍼런스 설계
Spacecraft bus voltages vary from the well-established 28-V to more than the 100-V typically used in highpower commercial communications satellites, this reference design shows an example for a space-grade 50-W isolated intermediary bus converter, while implementing over-current protection (OCP) (...)

우주 항공 관련 레퍼런스 디자인

레퍼런스 설계 선택 툴을 사용하여 애플리케이션 및 매개 변수에 가장 적합한 설계를 찾을 수 있습니다.

주요 제품

AC/DC & DC/DC controllers (external FET) TPS7H5001-SP 활성 방사능 저항 동기 정류를 지원하는 QMLV 및 QMLP 2MHz, 듀얼 출력 PWM 컨트롤러
AC/DC & DC/DC converters (integrated FET) TPS7H4001-SP 활성 방사능 저항 QMLV 및 QMLP, 3V~7V 입력 18A 동기 스텝다운 컨버터
고속 ADC(≥10 MSPS) ADC12DJ3200QML-SP 활성 RHA(방사능 손상 방지 보증), QMLV, 300krad, 12비트, 듀얼 3.2 GSPS 또는 싱글 6.4 GSPS ADC
RF PLL 및 신시사이저 LMX2615-SP 활성 위상 동기화 및 JESD204B를 지원하는 우주 공간 등급 40MHz~15GHz 광대역 신시사이저
정밀 연산 증폭기(Vos<1mV) LMP7704-SP 활성 RHA(방사선 손상 방지 보증), RRIO가 포함된 정밀 저입력 바이어스 넓은 공급 범위 증폭기
Precision ADCs ADS1278-SP 활성 방사능 저항, 24비트 8채널 동시 샘플링 델타 시그마 ADC
2022년7월19일 | 블로그

NASA has released the first images from its largest and most powerful space telescope as it looks into the universe with unprecedented resolution and sensitivity.

더 보기

기술 리소스

Selection guide
Selection guide
TI Space Products (Rev. I)
QMLV 우주 등급 및 방사능 내성 제품을 사용하여 우주 항공 설계를 혁신하세요.
document-pdfAcrobat PDF
Technical article
Technical article
우주 항공 강화 제품이 저지구 궤도 애플리케이션의 과제를 해결하는 방법 (Rev. A)
TI의 우주 항공 EP(강화 플라스틱) 제품 포트폴리오와 250개 이상의 QMLV(공인 제조업체 목록 클래스 V) 밀폐형 우주 등급 장치로 구성된 최신 포트폴리오에 대해 자세히 알아보세요.
document-pdfAcrobat PDF
E-book
E-book
Radiation Handbook for Electronics (Rev. A)
수십 년간 쌓인 전문가의 깊이 있는 견해를 활용할 준비가 되셨습니까? 우주, 산업 및 지구 애플리케이션에 대한 방사능 효과 주제에 대한 개요를 찾아보세요.
document-pdfAcrobat PDF