아날로그 스위치 및 멀티플렉서

신호 스위칭 간소화, 시스템 기능 개선 및 BOM 최적화

parametric-filter모든 제품 보기
아날로그 스위치 및 멀티플렉서(MUX)로 시스템 전체에서 신호 무결성을 유지하면서 설계 복잡성을 줄입니다. 정밀 측정, 전원 시퀀싱, I2C, SPI, JTAG 및 범용 신호를 지원하는 TI의 광범위한 전압, 구성 및 패키지 옵션으로 모든 시스템 요구 사항을 충족하십시오.

카테고리별로 찾아보기

비용에 최적화된 아날로그 스위치 및 멀티플렉서

TMUX131
아날로그 스위치 및 멀티플렉서

1.8V 로직을 지원하는 낮은 커패시턴스, 3.6V, 3:1, 2채널, 전원 차단 보호 스위치

대략적인 가격 (USD) 1ku | 0.368

TMUX7612-Q1
아날로그 스위치 및 멀티플렉서

1.8V 로직을 지원하는 오토모티브 50V, 1.3Ω RON, 1:1(SPST) 4채널 정밀 멀티플렉서

대략적인 가격 (USD) 1ku | 3.23

TMUX9616
아날로그 스위치 및 멀티플렉서

220V, high-voltage 1:1 16-channel switch with latch-up immunity

대략적인 가격 (USD) 1ku | 16.52

TMUX6222
아날로그 스위치 및 멀티플렉서

1.8V 로직(액티브 로우)을 지원하는 36V, 래치업 내성, 1:1(SPST) 2채널 정밀 스위치

대략적인 가격 (USD) 1ku | 1.51

TMUX7222
아날로그 스위치 및 멀티플렉서

1.8V 로직(액티브 로우)을 지원하는 44V, 래치업 내성, 1:1(SPST) 2채널 정밀 스위치

대략적인 가격 (USD) 1ku | 1.77

TMUX7221
아날로그 스위치 및 멀티플렉서

1.8V 로직(액티브 하이)을 지원하는 44V, 래치업 내성, 1:1(SPST) 2채널 정밀 스위치

대략적인 가격 (USD) 1ku | 1.77

아날로그 스위치 & 멀티플렉서 기능

TI 고전압 멀티플렉서의 이점

고전압 멀티플렉서는 6V를 초과하는 신호를 멀티플렉싱할 수 있습니다. 멀티플렉서는 고전압 처리 능력을 갖추고 있어 초음파, 테스트 및 측정, 공장 자동화 등과 같이 고전압 신호 스윙이 존재하는 다양한 산업 응용 분야에서 활용될 수 있습니다.

  • 단일 및 이중 전원 공급을 모두 지원하는 장치 선택 가능
  • 여러 공급 전압 수준에 걸쳐 일관된 매개 변수
  • 래치업 내성 아키텍처
  • 최대 100V의 신호 처리
고전압 멀티플렉서을 위한 주요 제품
TMUX8212 활성 래치 업 내성 및 1.8V를 지원하는 100V, 평면 RON, 1:1(SPDT), 4채널 스위치
TMUX8109 활성 래치업 내성 및 1.8V 로직을 지원하는 100V, 평면 RON, 듀얼 4:1 멀티플렉서
TMUX7208 활성 44V, 래치업 내성, 8:1 정밀 멀티플렉서, 1.8V 로직 지원

장애 보호 멀티플렉서의 이점

신호 핀의 전압이 멀티플렉서의 공급 전압을 초과하면 장애 이벤트가 발생합니다. 장애 이벤트는 전원 공급 장치 시퀀싱 오류 또는 잘못된 배선과 같이 신호 핀에 높은 전압이 적용되는 조건으로 인해 발생할 수 있습니다. 장애 보호 멀티플렉서는 장치 입력에 대해 최대 ±60V의 장애 이벤트로 인한 신호 및 손상을 방지합니다. 

  • 장애 이벤트로부터 다운스트림 장치를 보호
  • 장애 상태를 나타내는 인터럽트 플래그 포함
  • 오프 상태에서도 장애 보호 기능 유지
  • 정밀성 기능: 낮은 Ron, 낮은 Con, 플랫온 저항
  • 래치업 내성 아키텍처
장애 보호 멀티플렉서을 위한 주요 제품
TMUX7436F 활성 래치업 내성 및 1.8V 로직을 지원하는 ±60V 고장 방지 듀얼 2:1 멀티플렉서
TMUX7462F 활성 ±60V 고장 방지, 래치업 내성, 4채널 보호기, 조정 가능한 고장 임계값, 1.8V 로직
TMUX7308F 활성 ±60V 고장 방지, 8:1, 1채널 멀티플렉서, 1.8V 로직 지원

TI 공급 초과 멀티플렉서의 이점

일반적으로 멀티플렉서는 공급 전압 범위 내의 신호만 전달할 수 있는 레일-투-레일 작동을 지원합니다. 하지만 공급 가능 멀티플렉서 이상을 사용하면 공급 전압을 초과하는 신호가 전달될 수 있습니다. 공급 범위를 넘어서는 기능을 통해 필요한 공급 레일의 양을 줄일 수 있습니다.

  • 공급 전압을 초과하는 양극 및 음극 신호를 전달
  • 보호 기능: 전원 차단 보호, 과열 보호
  • 정밀성 기능: 낮은 Ron, 낮은 Ron 평탄도, 낮은 THD+N
  • 최대 1A의 전류 지원
  • 유스 케이스에는 오디오, 산업용 애플리케이션, 릴레이 교체 등이 포함됩니다.
공급 멀티플렉서 초과을 위한 주요 제품
신규 TMUX4827 활성 +/-12V 공급 범위를 벗어남, 1.8V 호환 로직을 지원하는 2:1(SPDT) 2채널 스위치
신규 TMUX2889 활성 +/-5V 공급 범위를 벗어남, 1.8V 호환 로직을 지원하는 2:1(SPDT) 2채널 스위치
신규 TMUX9832 미리 보기 래치업 내성을 지원하는 5V 공급, 220V 고전압 1:1, 32채널 스위치

I3C 호환 패시브 멀티플렉서의 이점

I3C는 이전 통신 프로토콜인 I2C 및 SPI를 개선한 것입니다. I3C 호환 멀티플렉서는 I3C 프로토콜의 향상된 사양에 맞게 최적화되었습니다. 

  • 컨트롤러가 통신할 수 있는 주변기기 수 증가
  • 버스 라인 정전 용량을 50pF 미만으로 낮게 유지
  • 오픈 드레인 및 푸시-풀 인터페이스 지원
  • 12.5MHz 신호 무결성을 유지하는 높은 대역폭
  • I3C 전압 레벨 지원: 1.2V, 1.8V, 3.3V
I3C 호환 멀티플렉서을 위한 주요 제품
TMUX136 활성 1.4pF 온 상태 커패시턴스, 5V, 2:1(SPDT), 전원 차단 보호 기능이 있는 2채널 아날로그 스위치
TMUX154E 활성 7.5pF 온 상태 커패시턴스, 3.3V, 2:1(SPDT), 전원 차단 보호 기능이 있는 2채널 아날로그 스위치
신규 TMUX121 활성 2pF, 3.3V, 2:1(SPDT), 2채널, 1.8V 호환 로직이 있는 스위치

TI 초저누설 멀티플렉서의 이점

누설 전류는 켜짐 또는 꺼짐 상태에서 장치를 통해 흐르는 소량의 전류를 의미합니다. 과도한 누설 전류는 시스템의 전력 소비와 소음을 모두 증가시킵니다. TI의 초저 누설 멀티플렉서는 누설 전류량을 최소화하여 시스템의 잡음과 전력 소비를 모두 줄여줍니다.

  • 고정밀 기능: 낮은 Con, 낮은 Ron, 낮은 전하 주입
  • 저전력, 고정밀 작동에 최적화
  • 넓은 공급 범위: 최대 ±50V
  • 낮은 공급 전류
초저 누설 멀티플렉서을 위한 주요 제품
TMUX1121 활성 3PA 온 상태 누설 전류, 5V, 1:1(SPST), 2채널 정밀 스위치(활성 하이)
TMUX6119 활성 0.5pA 온 상태 누설 전류, ±16.5V, 2:1(SPDT), 1채널 정밀 아날로그 스위치
TMUX7212 활성 44V, 낮은 RON, 1:1(SPST), 4채널 정밀 멀티플렉서, 1.8V 로직(로직 하이) 지원

기술 리소스

비디오 시리즈
비디오 시리즈
TI Precision Labs에서 전문 기술 습득 - 스위치 및 멀티플렉서
아날로그 스위치 및 멀티플렉서의 기본 사항에 대한 간단한 교육 비디오의 포괄적인 커리큘럼을 확인해 보십시오. 일반적인 스위치 아키텍처, 사양, 특성 및 매개 변수에 대해 알아보십시오.
Application note
Application note
Selecting the Correct Texas Instruments Signal Switch (Rev. E)
이 애플리케이션 보고서는 선택 프로세스를 더 간단하고 효율적으로 만들기 위해 TI 스위치 및 멀티플렉서 제품군의 주요 특성과 기능에 대해 설명합니다.
document-pdfAcrobat PDF
Application note
Application note
Multiplexers and Signal Switches Glossary (Rev. B)
이 용어 설명은 TI의 아날로그 신호 체인 애플리케이션을 위한 멀티플렉서 및 신호 스위치에 대한 용어, 기능 및 매개 변수에 대한 간략한 개요를 제공합니다.
document-pdfAcrobat PDF