TI 론치패드(LaunchPad) 개발 키트

텍사스 인스트루먼트의 마이크로컨트롤러(MCU) 론치패드(LaunchPad)™ 개발 키트로 시작해 보세요. 다양한 저가형 키트 및 부스터팩 플러그인 모듈 중에서 선택하세요. 확장 가능한 소프트웨어 툴은 론치패드(LaunchPad) 키트 프로그래밍에 여러 진입점을 제공합니다.

커넥티드 MCU 론치패드(LaunchPad) 키트

블루투스(Bluetooth)®, 블루투스 저에너지, 와이파이(Wi-Fi)®, Sub-1GHz, 지그비(ZigBee)®, 독점 2.4GHz, RF4CE™, 근거리 무선 통신(NFC)/RFID 등을 지원하는 시스템 온칩 무선 MCU 개발 키트

사양

  • 최고 80MHz, 512KB 플래시, 256KB RAM

대상 애플리케이션:

  • 스마트 계량기, 웨어러블 기기, 산업용 및 가정 자동화, 사물 인터넷(IoT), 개인용 전자 제품

MSP-EXP432P401R

더 정밀한 측정을 지원하는 초저전력, 커넥티드 MCU 컴패니언.

  • MSP432P401R 지원: 32bit ARM® Cortex®-M4F MCU - 48MHz, 256KB 플래시/64KB SRAM.
  • 14bit 1MSPS SAR ADC, 16bit 타이머 4개, 32bit 타이머 2개, 콤퍼레이터 2개, AES256 모듈이 포함되어 있습니다.
  • 배터리로 구동되는 프로세싱 집약적 애플리케이션에 적합한 80µA/MHz 유효 전력, 660nA RTC 작동.

CC3220SF-LAUNCHXL

업그레이드된 보안 기능과 1MB 플래시를 지원하는 2세대 SimpleLink™ Wi-Fi®를 장착한 론치패드(LaunchPad).

  • CC3220SF 무선 MCU 지원: 80MHz에서 32bit ARM Cortex-M4, 256KB RAM 및 1MB 통합 플래시.
  • AES, DES, 3DES, SHA2, MD5, CRC 및 Checksum을 비롯하여 발전된 고급 보안을 위한 하드웨어 암호화 엔진, 12bit ADC, 16bit 타이머 4개가 포함되어 있습니다.
  • IPv4 및 IPv6 TCP/UDP/IP와 TLS/SSL 스택이 ROM에서 HTTP, 802.11bgn, MAC, WPA2, WPS 2.0 프로토콜을 지원합니다.

CC3220S-LAUNCHXL

IoT 애플리케이션을 위한 업그레이드된 보안 기능을 지원하는 2세대 SimpleLink™ Wi-Fi®를 장착한 론치패드(LaunchPad).

  • CC3220S 무선 MCU 지원: 80MHz에서 32bit ARM Cortex-M4, 256KB RAM.
  • AES, DES, 3DES, SHA2, MD5, CRC 및 Checksum을 비롯하여 발전된 고급 보안을 위한 하드웨어 암호화 엔진, 12bit ADC, 16bit 타이머 4개가 포함되어 있습니다.
  • IPv4 및 IPv6 TCP/UDP/IP와 TLS/SSL 스택이 ROM에서 HTTP, 802.11bgn, MAC, WPA2, WPS 2.0 프로토콜을 지원합니다.

LAUNCHXL-CC2640R2

사용자 애플리케이션을 위해 더 많은 플래시 메모리를 탑재한 심플링SimpleLink™ Bluetooth® 저에너지를 사용하는 론치패드(LaunchPad) 키트

  • CC2640R2 무선 MCU 지원: 32bit ARM Cortex-M3 - 48MHz, 275KB 비휘발성 메모리, 128KB의 시스템 내부 프로그래머블 플래시 포함
  • 12bit ADC, 범용 타이머 모듈 4개, 8채널 아날로그 Mux, AES128 모듈, OTA 펌웨어 업그레이드 지원 기능이 포함되어 있습니다.
  • BLE(Bluetooth 저에너지) 4.2 및 5 사양과 호환되는 2.4GHz RF 트랜시버

LAUNCHXL-CC1350

초저전력 이중 대역(Sub-1GHz 및 2.4GHz) 무선 마이크로컨트롤러.

  • CC1350 지원: 48MHz Cortex-M3 MCU, 128KB 플래시/8K SRAM을 지원하는 이중 대역 무선 SoC.
  • 완전한 RF 시스템, 온칩 DC-DC 컨버터 및 초저전력 센서 컨트롤러를 지원하는 단일 칩 솔루션.
  • 블루투스(Bluetooth) 저에너지를 포함하여 Sub-1GHz 및 2.4GHz를 지원합니다. 미국(915MHz) 버전과 EU(868MHz) 버전이 제공됩니다.

LAUNCHXL-CC1350-4

433MHz를 지원하는 초저전력 이중 대역(Sub-1GHz 및 2.4GHz) 무선 MCU.

  • 48MHz Cortex-M3 MCU, 128KB 플래시/8K SRAM을 지원하는 CC1350 무선 MCU 제공.
  • 블루투스(Bluetooth) 저에너지를 포함하여 Sub-1GHz 및 2.4GHz를 지원합니다. 장거리 애플리케이션용 433MHz 라디오 지원.

LAUNCHXL-CC1310

IoT 애플리케이션용 SimpleLink™ Sub-1GHz 커넥티비티를 지원하는 커넥티드 론치패드(LaunchPad) 키트.

  • CC1310 무선 MCU 지원: 32bit ARM Cortex M3 - 48MHz, 128KB 플래시/20KB SRAM.
  • 12bit ADC, 32bit 타이머 4개, AES128 모듈, 단일 종단 또는 차동 RF 인터페이스, 무선 M-버스 및 IEEE 802.15.4g PHY가 포함되어 있습니다.
  • 보드 하나로 광대역 안테나가 유럽용 868MHz ISM 대역과 미국용 915MHz ISM 대역을 지원합니다.

CC3200-LAUNCHXL

IoT 애플리케이션용 SimpleLink™ Wi-Fi를 지원하는 커넥티드 론치패드(LaunchPad) 키트.

  • CC3200 무선 MCU 지원: 32bit ARM Cortex M4 - 80MHz, 256KB RAM.
  • 12bit ADC, 16bit 타이머 4개, 하드웨어 암호화 엔진(AES, DES, 3DES, SHA2, MD5, CRC 등 지원)이 포함되어 있습니다.
  • TCP/UDP/IP 및 TLS/SSL 스택, ROM에서 HTTP, 802.11, MAC, WPA2, WPS 2.0 프로토콜을 지원하는 기능이 포함되어 있습니다.

LAUNCHXL-CC2650

블루투스® 저에너지, IEEE 802.15.4, 6LoWPAN 및 지그비(ZigBee)®를 지원하는 커넥티드 론치패드(LaunchPad) 키트.

  • CC2650 무선 MCU 지원: 32bit ARM Cortex M3 - 48MHz, 128KB 플래시/28KB SRAM.
  • 12bit ADC, 범용 타이머 모듈 4개, 8채널 아날로그 Mux, AES128 모듈, OTA 펌웨어 업그레이드 지원 기능이 포함되어 있습니다.
  • BLE 4.1, IEEE 802.15.4 PHY 및 MAC과 호환되는 2.4GHz RF 트랜시버.

EK-TM4C1294XL

바로 인터넷 커넥티비티가 가능한 IoT 노드.

  • TM4C1294NCPDT MCU 지원: 32bit ARM Cortex M4F - 120MHz, 1024KB 플래시/256KB SRAM.
  • CAN 모듈 2개, USB 2.0 컨트롤러, 32채널 DMA 컨트롤러, 12bit ADC 2개, 16/32bit 타이머 블록 8개, 콤퍼레이터 16개, PWM 8개가 포함되어 있습니다.
  • IEEE 1588 PTP 하드웨어를 지원하는 10/100 이더넷 MAC 및 PHY.

EK-TM4C129EXL

TI RTOS를 지원하는 안전한 클라우드 연결 디바이스.

  • TM4C129ENCPDT MCU 지원: 32bit ARM Cortex M4F - 120MHz, 1024KB 플래시/256KB SRAM.
  • CAN 모듈 2개, IEEE 1588 PTP 하드웨어를 지원하는 10/100 이더넷 MAC/PHY, USB 2.0 컨트롤러, 32채널 DMA 컨트롤러, 12bit ADC 2개, PWM 8개가 포함되어 있습니다.
  • 128bit, 192bit, 256bit 키를 위한 AES 하드웨어 가속화, 168bit DES 블록 암호화 및 SHA/MD5 해시 엔진 구현.

EK-TM4C123GXL

TI의 ARM Cortex-M4F MCU를 위한 저가의 평가 플랫폼.

  • TM4C123GH6PM MCU 지원: 32bit ARM Cortex M4 - 80MHz, 256KB 플래시/32KB SRAM.
  • CAN 모듈 2개, USB 2.0 컨트롤러, 32채널 DMA 컨트롤러, 12bit ADC 2개, PWM 모듈 8개, 32bit 타이머 6개 및 64bit 타이머 6개가 포함되어 있습니다.
  • RTC가 내장된 저전력 배터리 구동 최대 절전 모듈.

MSP430™ 저전력 MCU 론치패드(LaunchPad) 키트

정밀한 감지, 측정 및 제어를 위해 첨단 주변 기기를 탑재한 배터리 구동 및 무배터리 애플리케이션 최적 초저전력 16bit 및 32bit MCU 개발 키트

사양

  • 최고 48MHz, 256KB 플래시, 64KB RAM

대상 애플리케이션:

  • 에너지 하베스팅, 그리드 인프라, 공장 및 가정 자동화, 테스트 및 측정, 의학 건강 및 피트니스, 개인용 전자 제품

MSP-EXP430FR5994

디지털 신호 처리를 위한 LEA(저에너지 가속기)와 256K FRAM.

  • MSP430FR5994 지원: 16MHz에서 16bit MCU, 256KB FRAM, 8KB SRAM.
  • 12bit 차동(윈도우 콤퍼레이터 내장), 16bit 타이머 6개, AES256, CRC32, DMA가 포함되어 있습니다.
  • 벡터 수학 연산을 위한 LEA(저에너지 가속기)는 효율적인 256pt 복합 FFT를 사용하여 CPU와 독립적으로 작동합니다. 또한 내장 SD 카드 슬롯이 포함되어 있습니다.

MSP-EXP430FR6989

초저전력, 128kB FRAM, I/O 및 LCD 컨트롤러.

  • MSP430FR6989 지원: 16MHz에서 16bit MCU, 128KB FRAM/2KB SRAM.
  • 320세그먼트 LCD 컨트롤러, 12bit ADC, 16bit 타이머 5개, 16채널 콤퍼레이터, 32bit MPY, 3채널 내부 DMA, AES256 모듈이 포함되어 있습니다.
  • 320세그먼트 LCD 컨트롤러, 12bit 차동 ADC와 같은 센서 기반 애플리케이션을 위한 통합 주변 기기.

MSP-EXP430FR4133

LCD 컨트롤러가 내장된 초저전력 디바이스.

  • MSP430FR4133 지원: 16MHz에서 16bit MCU, 16KB FRAM/2KB SRAM.
  • 256세그먼트 LCD 컨트롤러, 10채널 10bit ADC, 16bit 타이머 3개, 60GPIO가 포함되어 있습니다.
  • 1µA 미만의 RTC와 126µA/MHz 유효 전력을 지원하는 저전력 MCU.

MSP-EXP430F5529LP

손쉬운 프로토타입 제작을 위한 저렴한 USB 2.0 지원 디바이스.

  • MSP430F5529 지원: 25MHz에서 16bit MCU, 12KB 플래시/10KB SRAM.
  • USB 2.0, 16채널 12bit ADC, 16bit 타이머 4개, 12채널 콤퍼레이터를 지원합니다.
  • 3.5µs에서 빠르게 해제되는 저전력 대기 모드(1.9µA)

MSP-EXP430FR5969

독립형 작동에 최적화된 저전력 FRAM 디바이스.

  • MSP430FR5969 지원: 16MHz에서 16bit MCU, 64KB FRAM/2KB SRAM.
  • 12bit 차동 ADC, 16bit 타이머 5개, 16채널 콤퍼레이터, AES256 모듈, 3채널 내부 DMA가 포함되어 있습니다.
  • 16KB/ms의 초저전력 쓰기와 10^15의 쓰기 주기 내구성을 지원하는 통합 FRAM 메모리.

MSP-EXP430G2

MSP430G2xx MCU 시리즈를 위한 최초의 론치패드(LaunchPad) 키트.

  • MSP430G2553과 호환: 16MHz에서 16bit MCU, 16KB 플래시/512B SRAM.
  • 16bit 타이머 2개, 8채널 콤퍼레이터, 8채널 10bit ADC가 포함되어 있습니다.
  • 다양한 MCU의 테스트를 지원하는 14/20핀 DIP 소켓이 포함되어 있습니다. 현재 이 론치패드(LaunchPad) 키트는 맥(Mac) 또는 리눅스(Linux)를 지원하지 않습니다.

MSP430FR2311

TIA(통합 트랜스임피던스 증폭기)가 포함된 저렴한 MCU.

  • MSP430FR2311 지원: 16MHz에서 16bit MCU, 4kB FRAM/1kB SRAM.
  • 연산 증폭기, 8채널 10bit ADC, 향상된 콤퍼레이터 및 6bit 확장 가능 임계값.
  • 통합 FRAM 메모리, 온칩 클로킹, UART/SPI/I2C 직렬 포트, IR 로직, 타이머, CRC 및 GPIO.

C2000™ 성능 MCU 론치패드(LaunchPad) 키트

커넥티비티 및 시스템 자동화 애플리케이션의 제어+자동화와 파워 일렉트로닉스의 실시간 제어를 위해 설계된 성능 32bit MCU 개발 키트

사양

  • 최고 300MHz, 1024KB 플래시, 512KB RAM

대상 애플리케이션:

  • 대상 애플리케이션: 모터 구동 및 제어, 자동화 및 공정 제어, 컨수머 및 휴대용 전자 제품, 휴먼 머신 인터페이스, 조명, 첨단 디지털 파워

LAUNCHXL-F28027

파워 일렉트로닉스 제어 및 디지털 신호 처리를 위한 실시간 MCU.

  • 32bit C2000™ TMS320F28027 지원: 60MHz, 64kB 플래시/12kB RAM.
  • PWM 채널 8개(고해상도 4개), 12bit 4.6MSPS ADC, 32bit 타이머 3개, 온도 센서, 콤퍼레이터가 포함되어 있습니다.
  • 비용 및 크기에 민감한 심층적인 임베디드 제어 애플리케이션에 적합합니다.

LAUNCHXL-F28027F

InstaSPIN-FOC 모터 제어 소프트웨어를 지원하는 실시간 MCU.

  • 32bit C2000 TMS320F28027F MCU 지원: 60MHz, 64kB 플래시/12kB RAM. InstaSPIN-FOC 지원.
  • PWM 채널 8개(고해상도 4개), 12bit 4.6MSPS ADC, 32bit 타이머 3개, 온도 센서, 콤퍼레이터가 포함되어 있습니다.
  • ROM의 모터 제어 소프트웨어는 3 페이즈 모터를 위한 InstaSPIN-FOC 솔루션을 구현합니다.

LAUNCHXL-F28069M

InstaSPIN 모터 제어 소프트웨어를 지원하는 고성능 컨트롤러.

  • TMS320F28069M 지원: 32bit C2000 MCU - 90MHz, 256kB 플래시/96kB RAM. InstaSPIN-MOTION 및 InstaSPIN-FOC 지원.
  • PWM 채널 16개(고해상도 8개), 16채널 12bit 4.6MSPS ADC, 32bit 타이머 3개, 6채널 DMA, 온도 센서가 포함되어 있습니다.
  • ROM의 모터 제어 소프트웨어는 3페이즈 모터를 위한 InstaSPIN-FOC 및 InstaSPIN-MOTION 솔루션을 구현합니다.

LAUNCHXL-F28377S

실시간 제어 및 신호 처리 애플리케이션을 위한 고성능 디바이스.

  • TMS320F28377S 지원: 32bit Delfino MCU - 200MHz, 1MB 플래시/164kB RAM(ECC 지원).
  • PWM 채널 24개(고해상도 16개), 16/12bit ADC 4개, 12bit DAC 3개, eQEP 모듈 3개, GPIO 핀 169개가 포함되어 있습니다.
  • 주변 기기 트리거에 응답하고 시간이 중요한 기능을 서비스하는 CLA 실시간 제어 코프로세서가 포함되어 있습니다.

LAUNCHXL-F28379D

C2000 제품군에 최고 수준의 주변 기기 통합을 지원하는 듀얼 코어 MCU.

  • TMS320F28379D 지원: 듀얼 32bit Delfino MCU - 200MHz, 1MB 플래시/164KB RAM. 위치 관리자 지원.
  • PCB 계측 증폭기를 지원하는 16/12bit ADC 4개. 12bit 출력 DAC 3개 및 비동기 출력 트리거용 윈도우 콤퍼레이터 8개.
  • PWM 24개(고해상도 16개), 모든 GPIO에 매핑되는 eCAP 모듈 6개 및 eQEP 모듈 3개. 시그마 델타 복조기 입력 8개.

Hercules™ 안전 MCU 론치패드(LaunchPad) 키트

Cortex®-R 락스텝 코어를 지원하는 안전 MCU 개발 키트는 IEC 61508 및 ISO 26262 표준을 준수하도록 특별히 설계되었으며 안전성이 중요한 광범위한 애플리케이션에 성능 제어를 제공합니다.

사양

  • 최고 330MHz 락스텝, 4096KB 플래시, 512KB RAM

대상 애플리케이션:

  • 수송, 산업용, 안전이 중요한 애플리케이션

LAUNCHXL-TMS57004

안전이 중요한 애플리케이션을 위한 오토모티브 등급의 MCU.

  • TMS570LS0432 지원: 듀얼 코어 락스텝 32bit ARM Cortex R4F - 80MHz, 384KB 플래시(ECC 지원)/32KB RAM(ECC 지원).
  • CAN 모듈 2개, 16채널 12bit ADC, 19핀 N2HET 타이머, 2채널 CRC, -40 ~ 125C의 작동 범위를 제공합니다.
  • 제동 시스템, 전자 파워 스티어링, 우주 항공, 철도 통신 등의 애플리케이션.

LAUNCHXL-RM42

안전이 중요한 애플리케이션을 위한 MCU.

  • RM42L432 지원: 듀얼 코어 락스텝 32bit ARM Cortex R4F - 100MHz, 384KB 플래시(ECC 지원)/32KB RAM(ECC 지원).
  • CAN 모듈 2개, 16채널 12bit ADC, 19핀 N2HET 타이머, 2채널 CRC, -40~105C의 작동 범위를 제공합니다.
  • 산업용 자동화, 발전 및 의료 애플리케이션.

LAUNCHXL2-TMS57012

안전이 중요한 애플리케이션을 위한 오토모티브 등급의 성능 MCU.

  • TMS570LS1224 지원: 듀얼 코어 락스텝 32bit ARM Cortex R4F - 180MHz, 1.25MB 플래시(ECC 지원)/192KB RAM(ECC 지원).
  • CAN 모듈 3개, 12bit ADC 2개, 19핀 N2HET 타이머 2개, 2채널 CRC, -40~125C의 작동 범위를 제공합니다.
  • ISO 26262 ASIL D 및 IEC 61508 SIL 3 인증은 기능 안전 애플리케이션 개발을 간소화합니다.

LAUNCHXL2-RM46

산업 및 의료용 애플리케이션을 위한 성능 MCU.

  • RM46L852 지원: 듀얼 코어 락스텝 32bit ARM Cortex R4F - 220MHz, 1.25MB 플래시(ECC 지원)/64KB RAM(ECC 지원).
  • CAN 모듈 3개, 12bit ADC 2개, N2HET 타이머 2개, 2채널 CRC, 10/100Mbps 이더넷 MAC, -40~105C의 작동 범위를 제공합니다.
  • Full Speed USB 2.0 장치 포트 1개를 지원하는 2포트 USB 호스트 컨트롤러가 포함되어 있습니다.

LAUNCHXL2-570LC43

오토모티브 등급의 고성능 MCU.

  • TMS570LC4357 지원: 듀얼 코어 락스텝 32bit ARM Cortex R5F - 300MHz, 4MB 플래시(ECC 지원)/512KB RAM(ECC 지원).
  • CAN 모듈 4개, 12bit ADC 2개, N2HET 타이머 2개, 2채널 CRC, 10/100 이더넷 MAC, 이더넷 PHY DP83630, 2채널 FlexRay 컨트롤러, -40~125C의 작동 범위를 제공합니다.
  • 제동 시스템, 전자 파워 스티어링, 우주 항공, 철도 통신 등의 애플리케이션.

LAUNCHXL2-RM57L

산업 및 의료용 애플리케이션을 위한 고성능 MCU.

  • RM57L843 지원: 듀얼 코어 락스텝 32bit ARM Cortex R5F - 330MHz, 4MB 플래시(ECC 지원)/512KB RAM(ECC 지원).
  • CAN 모듈 4개, 12bit ADC 2개, N2HET 타이머 2개, 2채널 CRC, 10/100 이더넷 MAC, 이더넷 PHY DP83630, -40~105C의 작동 범위를 제공합니다.
  • 산업용 자동화, 발전 및 의료 애플리케이션.