6lowpan에 대한 개요

 

6LoWPAN은 저전력 무선 메시 네트워크로, 모든 노드에 자체 IPv6 주소가 있어 개방형 표준을 사용하여 인터넷에 바로 연결할 수 있습니다.

백서: 6LoWPAN 파헤치기

6LoWPAN 솔루션 시작

SimpleLink™ 스마트 RF 트랜시버 Node EDGE Router Internet


6LoWPAN

모드

(자체 해결 메시, 라우터 및 호스트)

전구부터 연기 감지기까지, 각 노드는 IPv6 주소를 전달합니다. 노드는 일반적으로 필요한 메모리의 양과 처리 성능 수준이 낮으며, 따라서 무선 마이크로컨트롤러(MCU)를 사용하여 구현할 수 있습니다. TI 6LoWPAN 솔루션 살펴보기

에지 라우터

(간단한 IP 라우터, 애플리케이션 없는 계층 게이트웨이)

압축된 IPv6 헤더는 6LoWPAN과 표준 IP 헤더 간에 변환하는 중개 디바이스가 필요합니다. 에지 라우터는 간소화된 “게이트웨이”라고 볼 수 있습니다. 이 라우터는 표준 시스템 또는 추가 시스템으로 구축할 수 있습니다. TI 6LoWPAN 솔루션 살펴보기

인터넷

어떤 클라우드에도 연결할 수 있습니다. TI는 여러 클라우드 서비스 공급업체와의 협력을 통해 클라우드에 연결할 수 있는 간단하고 직접적인 방법을 제공합니다. 클라우드 파트너를 보려면 여기를 클릭하십시오.

6LoWPAN의 장점

대체 텍스트

개방형 IP 표준

  • TCP, UDP, HTTP, COAP, MQTT 및 웹소켓을 포함한 개방형 표준
  • 포괄적인 IP 주소 노드
  • 게이트웨이가 필요 없습니다. 라우터가 6LoWPAN 네트워크를 IP에 연결합니다.



대체 텍스트

메시 라우팅

  • 일대다 및 다대일 라우팅
  • 견고하고 확장 가능
  • 자체 해결
  • 메시 라우터는 다른 라우터로 전송되는 데이터를 라우팅할 수 있는 반면, 호스트는 장시간 동안 절전 모드 유지 가능
대체 텍스트

여러 PHY 지원

  • 자유로운 주파수 대역 및 물리 계층
  • 여러 통신 플랫폼(예: 이더넷/Wi-Fi®/802.15.4/서브-1GHz ISM)에 사용
  • IP 수준에서 상호 운용 가능:

 

6LoWPAN 솔루션 시작

애플리케이션 솔루션 설명 하드웨어 소프트웨어 샘플 요청 및 구입
노드 2.4GHz   CC2538 단일 디바이스 애플리케이션을 위한 무선 자체 포함 스택이 통합된 무선 MCU입니다.

  CC2538 개발 키트
  CC2538 평가 모듈 키트
  SmartRF06 평가 보드

  Contiki   CC2538 샘플 요청 및 구입
  CC2630

  CC2650
단일 디바이스 애플리케이션을 위한 무선 자체 포함 스택이 통합된 초저전력 무선 MCU입니다.

  CC2650 개발 키트
  CC2650 평가 모듈 키트
  SmartRF06 평가 보드

  Contiki   CC2650 샘플 요청 및 구입
Sub-1GHz   CC1310 단일 디바이스 애플리케이션을 위한 무선 자체 포함 스택이 통합된 초저전력 무선 MCU입니다.

  CC1310 개발 키트
  CC1310 평가 모듈 키트
  SmartRF06 평가 보드

  Contiki   CC1310 샘플 요청 및 구입
에지 라우터 2.4GHz   CC2538 단일 디바이스 애플리케이션을 위한 무선 자체 포함 스택이 통합된 무선 MCU입니다. 완전한 에지 라우터로 실행할 수도 있고 네트워크 프로세서로 실행할 수도 있습니다.

  CC2538 개발 키트
  CC2538 평가 모듈 키트
  SmartRF06 평가 보드

  Contiki   CC2538 샘플 요청 및 구입
  CC2630

  CC2650
단일 디바이스 애플리케이션을 위한 무선 자체 포함 스택이 통합된 초저전력 무선 MCU입니다. 완전한 에지 라우터로 실행할 수도 있고 네트워크 프로세서로 실행할 수도 있습니다.

  CC2650 개발 키트
  CC2650 평가 모듈 키트
  SmartRF06 평가 보드

  Contiki   CC2650 샘플 요청 및 구입
  CC2592 레인지 익스텐더(선택 사항)       CC2592 샘플 요청 및 구입
Sub-1GHz   CC1310 단일 디바이스 애플리케이션을 위한 무선 자체 포함 스택이 통합된 초저전력 무선 MCU입니다. 완전한 에지 라우터로 실행할 수도 있고 네트워크 프로세서로 실행할 수도 있습니다.

  CC1310 개발 키트
  CC1310 평가 모듈 키트
  SmartRF06 평가 보드

  Contiki   CC1310 샘플 요청 및 구입
  CC1190 레인지 익스텐더(선택 사항)       CC1190 샘플 요청 및 구입

소프트웨어 솔루션

Contiki 오픈 소스

Contiki OS는 Ipv6/6LoWPAN 스택을 통합하는 오픈 소스 운영 체제입니다. 네트워크 시뮬레이터/에뮬레이터 COOJA를 비롯한 모든 툴은 무료로 제공되는 오픈 소스입니다. TI는 Contiki 6LoWPAN 개발과 관련된 모든 정보를 Contiki 커뮤니티에 게시하고 있습니다.

Contiki 솔루션에 대해 자세히 알아보기

www.contiki-os.org를 방문하여 활동 중인 오픈 소스 커뮤니티에 대해 알아보기



MSP 초저전력은 우리의 DNA - 다이어그램

백서: 6LoWPAN 파헤치기

설계 속도를 높일 수 있도록 6LoWPAN에 대해 알아보십시오.

지금 읽기

6LoWPAN 튜토리얼 비디오

이 비디오를 시청하여 6LoWPAN이 무엇이고 어떻게 인터넷에 연결되는지 알아보십시오.

지금 시청

장거리 데모 비디오

3.5km가 넘는 거리에서 연결하는 ZigBee® CC2538-CC2592 평가 모듈 키트 데모를 시청하십시오.

지금 시청