듀얼 모드 Bluetooth®

Bluetooth에 대한 12년 이상의 경험이 축적된 TI의 듀얼 모드 Bluetooth 기술은 견고하고 검증된 고품질 솔루션입니다.

우수한 성능

우수한 성능

장거리에서도 최적화되고 안정적인 전력 소비

더 보기

유연성

유연성

거의 모든 개발 요구를 충족하는 다양한 MCU와 호환

더 보기

손쉬운 사용

손쉬운 사용

TI의 모듈 솔루션은 신속한 제품 출시가 가능한 통합 솔루션, 시스템 온칩, 인증 모듈을 …

더 보기

인증

인증

FCC, IC, CE 및 Bluetooth SIG 인증을 획득하여 신속한 제품 출시 가능

더 보기

주요 디바이스

TI의 CC256x 디바이스 제품군은 설계자가 설계 요구 사항에 따라 일반 Bluetooth 또는 듀얼 모드 Bluetooth/Bluetooth 저에너지(BLE) 솔루션 중에 선택할 수 있습니다. 이러한 솔루션은 안정적이고 사용이 간편하며 다양한 애플리케이션 프로세서 중에 선택할 수 있고 스택 로열티가 없습니다.

CC256x 제품군에 대한 전체 선택 가이드는 서 찾을 수 있습니다. 여기에

CC2564BQFN

CC2564BQFN

Bluetooth BR(BR), EDR(Enhanced Data Rate), 저에너지(LE)를 지원하는 단일 칩 듀얼 모드 Bluetooth 솔루션입니다.

CC2564MODA

CC2564MODA

TI의 단일 칩 CC2564B 듀얼 모드 Bluetooth 솔루션을 기반으로 하는 통합 안테나 모듈 솔루션입니다.

CC2564MODN

CC2564MODN

TI의 단일 칩 CC2564B 듀얼 모드 Bluetooth 솔루션을 기반으로 하는 외부 안테나 모듈 솔루션입니다.

CC2560

CC2560

Bluetooth BR(BR) 및 EDR(Enhanced Data Rate)을 지원하는 TI의 단일 칩 Bluetooth 솔루션입니다.

성능

TI의 듀얼 모드 Bluetooth 디바이스는 장거리에서도 안정적인 연결을 제공하며 전력 소비에 최적화되었습니다.

  • 100m가 넘는 넓은 거리
  • Tx 전원- +12dBm
  • Tx 민감도- 95dBm
  • 고급 전원 관리
다운로드(PDF, 442KB)

유연성

CC256x 디바이스 제품군은 TI의 MSP430 MCU, TM4C MCUSitara AM335x 프로세서를 포함한 다양한 MCU 및 MPU 그리고 타사 플랫폼과 호환되므로 거의 모든 애플리케이션에 유연하게 사용할 수 있습니다.

HW, SW, 평가 도구 및 사용자 안내서를 포함한 CC256x 및 응용 프로그램 프로세서 조합에 대한 자세한 내용을 보려면 선택 가이드를 사용하십시오

손쉬운 사용

에코시스템

TI는 개발을 지원하는 여러 온라인 리소스와 툴을 제공합니다.

모듈

CC2564MODA(통합 안테나) 및 CC2564MODN(외부 안테나)은 빠른 제품 출시가 가능하고 RF 지식이 많이 필요하지 않은 인증 모듈입니다.

인증

듀얼 모드 Bluetooth 디바이스는 Bluetooth SIG 인증을 받았으며 TI의 모듈은 FCC, IC 및 CE 인증을 받았기 때문에 빠른 제품 출시가 가능합니다. 아래에서 이 인증을 장치에 전송하는 방법을 알아보십시오.

하드웨어 인증

Bluetooth SIG 인증