Bluetooth® 저에너지
Bluetooth 저에너지(LE)를 자동차, 산업용 또는 개인용 전자 장치 애플리케이션에 쉽게 추가할 수 있는 검증된 솔루션
더 많은 제품에 블루투스 저에너지 추가
저렴한 가격으로 고품질 Bluetooth 저에너지를 지원하는 새로운 SimpleLink™ CC2340 무선 MCU로 다음 연결 애플리케이션 개발을 시작하십시오. <710nA의 대기 전류, 산업용 온도 지원 및 고품질 RF를 사용하여 의료, 액세스 포인트, 스마트 홈, 자산 추적, 개인용 전자 제품 등의 애플리케이션에 Bluetooth LE를 추가할 수 있습니다.
카테고리별로 찾아보기
설계 및 개발 자료
CC2340R5 LaunchPad™ development kit for SimpleLink™ Bluetooth® 5.3 Low Energy MCU
This LaunchPad development kit is used to speed up development with the SimpleLink Bluetooth Low Energy MCU with support for Bluetooth 5 Low Energy (LE), and 2.4-GHz proprietary protocols. Software support is provided by the SimpleLink Low Power F3 software development kit (SDK).
SimpleLink™ low power software development kits (SDKs)
The SimpleLink™ Low Power SDKs support the CC13xx, CC23xx and CC26xx family of products. Together, these SDKs provide comprehensive software packages for the development of Sub-1 GHz and 2.4 GHz applications including support for Bluetooth® Low Energy, Mesh, Zigbee®, Matter, Thread, (...)
SimpleLink Connect mobile app
The SimpleLink Connect mobile app is an example Bluetooth® Low Energy application for mobile devices that works with CC23XX devices running the SIMPLELINK LOWPOWER SDK. The app provides a baseline for users to quickly build their own mobile apps, using iOS or Android. Source code is provided, (...)
TI Bluetooth 저에너지를 선택하는 이유
업계 최고의 저전력 성능
0.85µA 대기 전류 온도 초과, 동급 최고 10dBm 이상의 코인 셀 작동 등을 지원하는 저전력 Bluetooth LE 장치로 배터리 수명을 연장하십시오.
확장성이 가장 높고 경제적인 포트폴리오
SoC에서 모듈로 최대 704KB의 확장 가능한 주변 기기 및 플래시 메모리를 지원하는 핀 대 핀 및 소프트웨어 호환 포트폴리오.
강력한 소프트웨어 스택
TI의 SimpleLink 소프트웨어 개발 키트(SDK)로 모든 프로토콜 또는 애플리케이션을 위한 원스톱. TI는 저전력 장치에 최적화된 안정적이고 완전한 소프트웨어를 제공합니다.
품질, 안정성 및 인증
TI의 Bluetooth 솔루션은 입증되고 테스트를 통해 가장 높은 차량용, 산업용 및 규정 준수 표준을 충족하고 Bluetooth SIG로 쉽게 인증을 받을 수 있습니다.
Bluetooth 저에너지 기술
Apple의 나의 네트워크 찾기는 수억 대의 Apple 장치로 구성된 암호화된 익명 네트워크로, 사용자가 Bluetooth 저에너지를 통해 작동하는 장비를 찾을 수 있도록 도와줍니다. 모든 장비에 CC2340R5를 추가하면 나의 네트워크 찾기 기능을 활성화할 수 있습니다. 스쿠터부터 이어버드에 이르기까지, 소비자는 다시 아무것도 잃어버릴 염려가 없습니다.
TI Bluetooth 메시
TI의 Bluetooth 메시 솔루션을 사용하여 저전력 센서 및 자동화 애플리케이션을 만드는 방법을 알아보십시오. TI의 Bluetooth 저에너지 솔루션은 배터리 수명을 연장하기 위한 1uA 대기 전류를 갖추고 있으며 메시 네트워크의 여러 노드를 위한 다양한 요구 사항을 충족합니다.
Bluetooth 메시 기본 사항
웨비나: 메시 기술을 사용하여 무선 네트워크 확장
주요 애플리케이션 알아보기
광범위한 저전력 또는 고성능 빌딩 자동화 제품에 안정적인 Bluetooth 저에너지 연결을 추가합니다
20여 년간의 커넥티비티 장치 개발 경험을 보유한 TI와 함께,
- 다양한 센서와 컨트롤러를 연결하여 안전한 원격 모니터링 및 제어를 지원하는 저전력, 연결된 Bluetooth 기반 건물 자동화 시스템을 만드십시오.
- 저전력 도어 출입 통제를 활성화하고 스마트 룸 출입을 허용합니다.
- 여러 센서를 HVAC 게이트웨이에 연결하여 실내 환경을 최적으로 제어합니다.
주요 리소스
- TIDA-00374 – Humidity & Temp Sensor Node for Star Networks Enabling 10+ Year Coin Cell Battery Life Ref Design
- TIDA-00757 – Smart Lock Reference Design Enabling 5+ Years Battery Life on 4x AA Batteries
- TIDA-00756 – Always-on Low-power Gas Sensing with 10+ Year Coin Cell Battery Life Reference Design
- BLE 시작하기 및 FAQ – 기술 기고문
- BT-POWER-CALC – Bluetooth Power Calculator Tool
- SIMPLELINK-LOWPOWER-SDK – SimpleLink™ low power software development kits (SDKs)
의료 애플리케이션에서 Bluetooth 저에너지를 사용하여 환자의 건강과 웰빙을 개선합니다.
Bluetooth 저에너지를 통해 의료 디바이스가 그 어느 때보다 더 스마트해질 수 있으므로 인슐린 펌프, 혈당계 모니터 등과 같은 의료용 디바이스의 무선 모니터링 및 제어가 가능합니다.
- 저전력 무선 연결을 제공하여 와이어와 케이블을 제거하여 환자의 편안함을 높입니다.
- 환자 데이터를 보호하고 무선 연결을 통해 의사가 실시간으로 액세스할 수 있습니다.
- 소형 폼 팩터 및 초저전력 솔루션을 사용하여 웨어러블 장치를 구현할 수 있습니다.
주요 리소스
- TIDA-01580 – Wireless ECG, SpO2, PTT and heart rate monitor reference design for medical and consumer wearables
- TIDA-01624 – Bluetooth®-enabled high accuracy skin temperature measurement flex PCB patch reference design
- CC2652R7 – SimpleLink™ Arm® Cortex®-M4F multiprotocol 2.4-GHz wireless MCU with 704-kB Flash
- CC2640R2F – SimpleLink™ 32-bit Arm® Cortex®-M3 Bluetooth® 5.1 Low Energy wireless MCU with 128-kB flash
- CC2651R3SIPA – SimpleLink™ multiprotocol 2.4-GHz wireless system-in-package module with integrated antenna
- 의료 온도 모니터링 패치 개발 방법 – 기술 기고문
- BT-POWER-CALC – Bluetooth Power Calculator Tool
- SIMPLELINK-LOWPOWER-SDK – SimpleLink™ low power software development kits (SDKs)
- SIMPLELINK-CC2640R2-SDK – SimpleLink™ CC2640R2 SDK - Bluetooth® low energy
Bluetooth 저에너지로 그리드 인프라 애플리케이션을 개선하여 유지보수 비용을 절감하고 효율성을 높입니다
전기 그리드는 향상된 모니터링 및 제어 기능으로 하루가 다르게 더 스마트해지고 있으며, 이를 통해 다음을 수행할 수 있습니다.
- Bluetooth 저에너지 연결로 가정용 유틸리티 계량기에 무선 결제 기능을 제공합니다.
- 광 포트 케이블을 보다 저렴하고 안정적인 무선 연결로 교체합니다.
- 원격 디스플레이를 위한 스마트 디바이스 연결을 통해 간단한 유지 관리 인터페이스를 구현합니다.
주요 리소스
- TIDC-BLE-METER-READING – Bluetooth Low Energy for Energy Monitoring Reference Design
- SIMPLELINK-CC2640R2-SDK – SimpleLink™ CC2640R2 SDK - Bluetooth® low energy
- SIMPLELINK-LOWPOWER-SDK – SimpleLink™ low power software development kits (SDKs)