Featured Tools & Software for Wireless Connectivity

키트 및 평가 모듈

무선 커넥티비티 키트 및 평가 모듈은 데모 및 애플리케이션 관련 하드웨어부터 하드웨어 성능 테스트 및 소프트웨어 개발을 위한 완전한 기능의 개발 키트에 이르는 보드 어레이로 구성되어 있습니다.

 

SimpleLink 다중 표준 CC2650 론치패드 개발 키트

SimpleLink CC2650 무선 마이크로컨트롤러(MCU) 론치패드 키트를 사용하여 LaunchPad 개발 키트를 클라우드로 이동하십시오! CC2650 론치패드 키트는 SimpleLink 초저전력 CC26xx 디바이스 제품군을 사용하여 론치패드 키트 에코시스템에 간편한 Bluetooth 저에너지 연결을 제공합니다. 또한 이 론치패드는 SimpleLink 다중 표준 CC2650 무선 MCU 그리고 나머지 CC26xx 제품군(ZigBee®용 CC2630 무선 MCU/Bluetooth 저에너지용 6LoWPAN 및 CC2640 무선 MCU)에 대한 다중 프로토콜 지원 개발을 지원합니다.

자세히 보기    CC2650 론치패드 구입

CC2650 개발 키트

SimpleLink Sub-1GHz CC1310 무선 MCU 론치패드 개발 키트

SimpleLink Sub-1GHz CC1310 무선 MCU 론치패드 개발 키트는 Sub-1GHz 라디오를 지원하기 시작한 최초의 론치패드로, 단일 칩에 32bit ARM® Cortex®-M3 프로세서가 결합되어 장거리 커넥티비티를 제공합니다. CC1310 디바이스는 저전력 장거리 무선 애플리케이션을 대상으로 하는 무선 MCU입니다. CC1310 무선 MCU에는 기본 프로세서로써 48MHz에서 실행되는 32bit ARM Cortex-M3 프로세서와 고유의 초저전력 센서 컨트롤러가 들어간 다양한 주변 기기 기능이 포함되어 있습니다. 이 센서 컨트롤러는 나머지 시스템이 절전 모드에 있는 동안 외부 센서와 상호 작용하고 아날로그 및 디지털 데이터를 자동으로 수집하는 데 이상적입니다.

자세히 보기    CC1310 론치패드 시작 번들 구입

CC1310 개발 키트

SimpleLink Bluetooth 저에너지/다중 표준 CC2650 SensorTag 키트

SensorTag IoT 키트를 사용하여 Bluetooth 저에너지, ZigBee 및 6LoWPAN을 통해 클라우드에 연결된 제품에 대한 아이디어를 실현해 보십시오. SensorTag는 작은 빨간 패키지 안에 10개의 저전력 MEMS 센서를 포함하고 있으며, DevPack 플러그인 모듈을 사용하면 자체 센서와 작동기를 간단하게 연결할 수 있습니다. SensorTag는 CC2650 무선 MCU에 기반을 두고 있으며, 이전의 Bluetooth 저에너지 제품보다 소비 전력이 75% 더 낮습니다.

자세히 보기    지금 구매

SimpleLink Wi-Fi CC3200 론치패드

CC3200 론치패드 키트는 Wi-Fi 연결 기능이 내장된 업계 최초의 단일 칩 프로그래머블 마이크로컨트롤러(MCU)인 SimpleLink Wi-Fi CC3200 솔루션을 위한 개발 플랫폼입니다. 이 보드는 FTDI 디바이스를 사용하는 온보드 에뮬레이션을 제공하며 센서가 포함되어 있어 바로 사용 가능한 완전한 환경을 제공합니다. 이 론치패드 키트에는 Wi-Fi 프로토콜에 대한 40개 이상의 애플리케이션, 인터넷 애플리케이션 및 MCU 주변 기기 예제가 포함된 소프트웨어 개발 키트와 드라이버 지원이 포함됩니다.

자세히 보기    지금 구매

CC256x Bluetooth/듀얼 모드 평가 모듈

CC256x Bluetooth 솔루션을 위한 TI의 레퍼런스 디자인은 이 평가 모듈 보드에서 사용됩니다. CC256x Bluetooth 솔루션은 일반 Bluetooth와 Bluetooth 저에너지 또는 ANT를 지원할 수 있습니다. CC256x QFN EM 보드는 평가용으로 개발되었으며 MSP-EXP430F5529 및 MSP-EXP430F5438 같은 텍사스 인스트루먼트의 하드웨어 개발 키트와 함께 작동합니다.

자세히 보기    지금 구매

CC256x Bluetooth

소프트웨어

무선 애플리케이션 설계를 간소화하는 무선 네트워크 스택, 주변기기, 드라이버 라이브러리 및 소프트웨어 애플리케이션 예제입니다.

 

TI 15.4 Stack SDK(소프트웨어 개발 키트)

TI 15.4-Stack은 Sub-1GHz 애플리케이션을 위한 802.15.4e/g 표준 기반 스타 네트워크 솔루션입니다. TI 15.4-Stack 소프트웨어는 TI의 SimpleLink™ Sub-1GHz CC1310 무선 마이크로컨트롤러(MCU)에서 실행됩니다. TI 15.4-Stack은 주파수 호핑을 구현하여 FCC 대역에서 더 긴 범위까지 도달하고 대역 내 간섭을 보다 효과적으로 차단하는 등 여러 가지 장점이 있습니다. 또한 완전한 노드-게이트웨이 솔루션을 통해 고객의 제품 출시 시간을 단축합니다.

자세히 보기

SimpleLink Wi-Fi 스타터

SimpleLink Wi-Fi 스타터 앱을 사용하여 SimpleLink Wi-Fi 디바이스를 구성 및 연결하고 해당 디바이스와 통신할 수 있습니다. 이 앱은 여러 대의 디바이스가 Wi-Fi 네트워크에 빠르고 효율적으로 연결할 수 있게 해주는 원스텝 Wi-Fi 설정 프로세스로, TI의 고유한 SmartConfig 기술을 사용합니다. SmartConfig 기술은 일반적으로 Wi-Fi 네트워크 이름 및 암호를 입력할 디스플레이나 키보드가 없는 애플리케이션을 고려하여 최종 사용자가 SimpleLink Wi-Fi 기반 디바이스를 액세스 지점에 손쉽게 연결할 수 있는 기능을 제공합니다.

자세히 보기

CC3200 SDK(소프트웨어 개발 키트)

CC3200 SDK에는 통합된 프로그래머블 MCU를 위한 드라이버, Wi-Fi 기능, 인터넷 애플리케이션, 주변 기기 기능을 위한 40개 이상의 샘플 애플리케이션과 솔루션 사용을 위한 관련 문서가 포함되어 있습니다. 이 SDK는 SimpleLink Wi-Fi CC3200 론치패드 키트와 함께 사용할 수 있습니다. SDK의 모든 샘플 애플리케이션은 RTOS 없이도 Code Composer Studio 통합 개발 환경(IDE)이 포함된 통합 ARM Cortex-M4에서 지원됩니다. 또한 일부 애플리케이션은 IAR, GCC, TI RTOS 및 무료 RTOS를 지원합니다.

자세히 보기

BLE-Stack SDK 및 툴

SimpleLink CC2640 무선 MCU 및 CC2540/CC2541 디바이스용 Bluetooth 저에너지 BLE-Stack 소프트웨어 스택에는 단일 모드 Bluetooth 저에너지 애플리케이션의 개발을 시작하는 데 필요한 모든 소프트웨어가 포함되어 있습니다. 소프트웨어 기능이 지속적으로 업데이트되는 BLE-Stack은 CC2640, C2540 및 CC2541 Bluetooth 저에너지 무선 MCU를 사용하는 고객에게 로열티 없이 제공되며 TI CC2650 론치패드 키트 및 CC2650STK SensorTag 키트에서도 실행됩니다.

자세히 보기

Z-Stack™ 소프트웨어 스택

Z-Stack 소프트웨어 스택은 확장 중인 IEEE 802.15.4 제품 및 애플리케이션 포트폴리오를 위한 TI의 Zigbee 호환 프로토콜 스택입니다. Z-Stack 소프트웨어는 홈 자동화, 조명 및 스마트 에너지 애플리케이션용으로 설계되었습니다.

자세히 보기

개발 툴

이 개발 툴을 사용하여 RF 테스트, 구성 및 코드 생성을 위한 프로그래밍을 시작하십시오.

 

SimpleLink 아카데미

SimpleLink 포트폴리오에 제공되는 디바이스, 툴 및 소프트웨어에 대한 정보가 필요할 때 SimpleLink 아카데미를 찾아갑니다. Code Composer Studio 통합 개발 환경을 활용하는 SimpleLink 아카데미는 기본 예제부터 심층 프레젠테이션, 대화형 퀴즈, 랩 과제까지 TI SimpleLink 무선 MCU의 설계 단계를 안내하기 위한 모든 기능을 갖추고 있습니다. SimpleLink 아카데미는 최신 동향을 파악할 수 있도록 랩 지침, 작동 이론, 대화형 퀴즈 및 지원 문서 등의 정보를 자주 업데이트하고 있습니다.

자세히 보기

CC3100용 SimpleLink Studio

CC3100용 SimpleLink Studio는 마이크로컨트롤러용 임베디드 네트워킹 애플리케이션과 소프트웨어 개발을 도와주는 Windows 기반 소프트웨어 툴입니다. CC3100용 SimpleLink Studio를 사용하면 임베디드 소프트웨어 개발자는 Visual Studio 또는 Eclipse 같은 아무 데스크톱 IDE를 사용하여 애플리케이션을 개발 및 테스트하고, CC3100 부스터팩을 사용하여 애플리케이션을 클라우드에 연결할 수 있습니다. 그런 다음 애플리케이션을 어떤 마이크로컨트롤러에도 간편하게 이식할 수 있습니다.

자세히 보기

SmartRF Studio

SmartRF™ Studio는 텍사스 인스트루먼트에서 제공하는 대부분의 무선 커넥티비티 디바이스를 평가하고 구성하는 데 사용할 수 있는 Windows 애플리케이션입니다. 이 애플리케이션은 RF 시스템 설계자가 설계 공정의 초기 단계에 RF-IC를 손쉽게 평가할 수 있도록 지원합니다. 구성 레지스터 값 생성, RF 시스템의 실무 테스트 및 최적화된 외부 구성 요소 값 찾기에 특히 유용합니다. SmartRF Studio는 독립형 애플리케이션으로 사용하거나 RF-IC 개발 키트에 제공되는 해당 평가 보드와 함께 사용할 수 있습니다.

자세히 보기

SimpleLink 솔루션을 위한 디버거이자 프로그래머

CC 디버거는 SimpleLink 무선 네트워킹 솔루션을 위한 작은 프로그래머이자 디버거입니다. 8051용 IAR 임베디드 워크벤치(Embedded Workbench, 버전 7.51A 이상)와 함께 디버깅에 사용하거나 SmartRF 플래시 프로그래머와 함께 플래시 프로그래밍에 사용할 수 있습니다. CC 디버거는 SmartRF Studio의 일부 디바이스를 제어하는 데 사용할 수도 있습니다.

자세히 보기
디버거이자 프로그래머

센서 컨트롤러 스튜디오

센서 컨트롤러 스튜디오는 SimpleLink CC26xx/CC13xx 무선 MCU에 통합된 센서 컨트롤러에서 제품을 개발하고 작업을 디버깅하는 데 사용되는 Windows 애플리케이션입니다. 시스템 CPU에 관계 없이 실행되고 개발자가 간단한 백그라운드 작업을 자율적으로 실행할 수 있는 애플리케이션을 신속하게 개발할 수 있도록 도와줍니다.

자세히 보기