TI의 Wi-Fi® 포트폴리오

15년 넘게 임베디드 Wi-Fi 분야의 헌신적인 리더로서 우수한 품질, 긴 제품 수명 및 지원을 제공해 왔습니다.

 

저전력

IoT 개발자가 간단하게 Wi-Fi를 통합할 수 있도록 TI는 일관적인 첨단 저전력 디바이스를 제공합니다.

 

보안

TI의 단일 칩 보안 솔루션은 개발자가 지적 재산권(IP)과 사용자 데이터 및 신분을 보호하도록 도와줍니다.

 

유연성

TI의 유연한 제품은 고성능, 저전력, Bluetooth®/Wi-Fi 콤보 또는 통합 무선 MCU에 대한 요구를 충족할 수 있습니다.

 

속도 및 사용 편의

TI는 디바이스만 판매하지 않습니다. 모든 인증을 받은 솔루션과 지원 에코시스템을 제공하며, 고객에게는 온라인을 통해 무료로 제공됩니다.

제품

10년 넘게 커넥티비티 디바이스를 설계한 경험을 통해 TI는 고객에게 믿을 수 있는 솔루션을 제공하는 것이 어떤 가치를 지니고 있는지 이해하게 되었습니다. TI는 모든 설계 요구를 충족하는 유연하고 안정적이고 견고하고 혁신적인 솔루션을 제공한다는 자부심을 갖고 있습니다.

WiLink™ 8 WL 18xx   SimpleLink™ Wi-Fi CC31xx SimpleLink™ Wi-Fi CC32xx
 

성능
및 통합

 

네트워크
프로세서

무선
MCU(Soc)

Wi-Fi 802.11b,g,n,a   802.11b,g,n
호스트 프로세서 MPU, MCU*   MCU
운영 체제 Linux, RTOS*   RTOS
TP Mbps 100Mbps   <20MBps
지원되는 브랜드 2.4GHz 및 5GHz   2.4GHz
Bluetooth와 Wi-Fi를 통합하여 동시 사용 O   X
ZigBee®/6LoWPAN과 동시 사용 O   X
통합 MCU X   O
통합 네트워크 스택 TCP/IP X   O

* MCU와의 통합 및/또는 OS 사용은 타사를 통해 지원됩니다.