SimpleLink Wi-Fi® 제품군
무선 MCU 및 네트워크 프로세서

저전력 IoT 최적화 및 간편한 통합 - 제품을 클라우드에 안전하고 빠르게 연결!

저전력

저전력

AA/AAA 배터리로 수 년간 구동:

  • 동급에서 가장 뛰어난 전류 소비
  • 맞춤형 저전력 프로필
  • 최대 절전 모드의 전류 소비량 4.5uA

기본 보안

기본 보안

고급 하드웨어 암호화 엔진으로 구동되는 다계층 보안 기능 모음은 다음을 포함한 보안책을 구현하는 데 도움이 됩니다.

  • 적대적 장악 방지
  • IP 및 코드 보호
  • 보관 및 무선 전송 중의 데이터 보호
출시 시간 단축을 위한 설계

빠른 출시 시간

다양한 핀 대 핀 호환 Wi-Fi CERTIFIED™ IC 및 모듈을 통해 최단 6개월 내에 생산 진입:

  • 애플리케이션 전용 온칩 MCU 및 메모리
  • 수백 개의 액세스 지점에 걸쳐 상호 운용성 테스트
  • 풍부한 온라인 SDK, 코드 예제 및 레퍼런스 디자인
무선 마이크로컨트롤러(SoC)
CC32xx
무선 네트워크 프로세서
CC31xx
인증 모듈
CC32xxMOD / CC31xxMOD

다음을 활용하는 무선 마이크로컨트롤러(MCU), 시스템 온 칩(SoC) 솔루션:

  • 1MB 이상의 애플리케이션 전용 메모리를 탑재한 업계 유일의 80MHz ARM® Cortex®-M4 듀얼 코어 싱글 칩 Wi-Fi 솔루션
  • Wi-Fi 인증 IC
  • 고급 인터넷 및 애플리케이션 레벨 보안 기능
  • 설계하기 쉬운 QFN 패키지의 저전력 최적화
  • SimpleLink MCU 플랫폼에 속함

모든 Wi-Fi 및 인터넷 연결 관리를 처리하는 무선 네트워크 프로세서로, 호스트 MCU의 부담을 덜고 클라우드에 손쉽게 연결할 수 있도록 지원함.

  • Wi-Fi 인증 IC
  • Wi-Fi 및 인터넷 보안 기능
  • 저전력
  • SimpleLink MCU 플랫폼에 속함

무선 MCU 및 무선 네트워크 프로세서를 탑재한 업계 최초의 프로그래머블 Wi-Fi 인증 모듈. 기본적으로 이 부품은 많은 비용과 오랜 시간이 소요되는 인증 프로세스를 제거함으로써 시스템 비용을 절감하고 출시 시간을 단축합니다.

  • 손쉬운 통합
  • 향상된 보안 기능
  • 저전력
  • SimpleLink MCU 플랫폼에 속함

CC32xx 무선 MCU

1MB 이상의 애플리케이션 전용 플래시를 탑재한 업계 최초의 ARM Cortex-M4, 듀얼 코어 Wi-Fi 무선 MCU / SoC.

  • 향상된 보안과 두 개의 개별 실행 환경을 갖춘 유일한 단일 칩 솔루션
  • 온칩 메모리와 애플리케이션 레벨 보안 기능
  • 설계하기 쉬운 QFN 패키지의 저전력 최적화
  • SimpleLink MCU 플랫폼에서 지원됨
디바이스 네트워크 프로세서(NWP) 호스트 애플리케이션 MCU 애플리케이션 전용 온칩 메모리 인터넷 프로토콜 지원 Wi-Fi + 인터넷 레벨 보안 애플리케이션 레벨 보안 SimpleLink MCU 플랫폼 가용성
2세대 IC    모듈
CC3220SF O O 1MB XIP 플래시 + 265kB RAM IPv6, IPv4 O O O
CC3220S O O 256kB RAM IPv6, IPv4 O O O
CC3220R O O 256kB RAM IPv6, IPv4 O X O X
1세대
CC3200 O O 256kB RAM IPv4 O X X

모든 CC32xx 및 CC31xx IC는 핀 대 핀 호환
모든 CC32xx 및 CC31xx 모듈은 핀 대 핀 호환

CC32xx 무선 MCU, SoC
80MHz ARM Cortex-M4, Wi-Fi 네트워크 프로세서와 통합

C3220 및 CC3200은 핀 대 핀 호환 장치임

CC31xx 무선 네트워크 프로세서

모든 Wi-Fi 및 인터넷 연결 관리를 처리하는 전력 최적화된 무선 네트워크 프로세서로, 호스트 마이크로컨트롤러(MCU)의 부담을 덜고 어떠한 장치든 클라우드에 손쉽게 연결할 수 있도록 지원함.

디바이스 네트워크 프로세서(NWP) 호스트 애플리케이션 MCU 애플리케이션 전용 온칩 메모리 인터넷 프로토콜 지원 Wi-Fi + 인터넷 레벨 보안 애플리케이션 레벨 보안 SimpleLink MCU 플랫폼 가용성
2세대 IC    모듈
CC3120 O X X IPv6, IPv4 O X O
1세대
CC3100 O X X IPv4 O X X

모든 CC32xx 및 CC31xx IC는 핀 대 핀 호환
모든 CC32xx 및 CC31xx 모듈은 핀 대 핀 호환

CC31xx Wi-Fi 네트워크 프로세서
외부 MCU를 사용하는 시스템을 위한 임베디드 TCP/IP 스택

CC3100 및 CC3120은 핀 대 핀 호환

인증 무선 MCU 및 네트워크 프로세서 모듈

인증 무선 마이크로컨트롤러(SoC) 및 무선 네트워크 프로세서 모듈 옵션은 향상된 보안 기능과 더 짧은 설계 시간을 제공합니다.

  • 핀 대 핀 호환 옵션
  • Wi-Fi 및 규제 인증

디바이스 네트워크 프로세서 IC 호스트 애플리케이션 MCU 애플리케이션 전용 온칩 메모리 인터넷 프로토콜 지원 Wi-Fi + 인터넷 레벨 보안 애플리케이션 레벨 보안 SimpleLink MCU 플랫폼 가용성
2세대 IC    모듈
CC3220SF O O 1MB XIP 플래시 + 265kB RAM IPv6, IPv4 O O O
CC3220S O O 256kB RAM IPv6, IPv4 O O O
CC3220R O O 256kB RAM IPv6, IPv4 O X O X
CC3120 O X X IPv6, IPv4 O X O
1세대
CC3200 O O 256kB RAM IPv4 O X X
CC3100 O X X IPv4 O X X

안테나가 있는 모든 모듈은 안테나가 있는 다른 모듈과 핀 대 핀 호환됨
안테나가 없는 모든 모듈은 안테나가 없는 다른 모듈과 핀 대 핀 호환됨

통합 보안

통합 보안

최신 개인 및 기업용 Wi-Fi 보안, 기본 TLS/SSL 엔진, 실시간 암호화, 고속 TLS 연결, 온칩 128bit 암호 키, 비휘발성 메모리에서의 애플리케이션 및 사용자 데이터 암호화는 고객에게 고도로 안전한 무선 및 클라우드 연결 애플리케이션을 만들기 위한 툴을 제공합니다.

손쉬운 통합

Apple의 홈키트(HomeKit) 기술을 위한 완전한 솔루션을 실현하는 온칩 애플리케이션 전용 80Mhz ARM Cortex M4 및 손쉬운 통합이 가능한 Wi-Fi 인증 및 QFN IC를 통해 최단 6개월 내에 생산 단계에 진입할 수 있습니다.

출시 시간을 더욱 단축하려는 경우를 위해 다양한 인증 모듈이 FCC, IC, CE, TELEC 및 Wi-Fi 인증을 제공합니다.

손쉬운 통합

시작하기

개발을 빨리 시작할 수 있도록 평가 키트를 주문하고, SDK, 샘플 코드 및 툴을 다운로드하세요.

자세히 보기

애플리케이션

가정 및 건물 자동화, 보안, 건강 및 피트니스 장비, 산업용 장비 또는 전자 제품 등 모든 것을 위해 설계할 수 있습니다. 배터리를 사용하여 구동되든 전원 선을 연결하든, TI의 SimpleLink Wi-Fi 제품군은 모든 MCU 기반 IoT 시스템을 클라우드에 연결할 수 있는 솔루션을 갖추고 있습니다.

자세히 보기
애플리케이션
파트너

파트너

SimpleLink Wi-Fi 장치를 사용하는 솔루션을 제공하는 TI의 광범위한 클라우드 파트너 네트워크, 모듈, 개발 플랫폼, 소프트웨어 공급업체와 ODM을 만나 보십시오. 새 제품, 개발 플랫폼 등 SimpleLink Wi-Fi 디바이스가 제공하는 새로운 가능성에 대해 알아보십시오!"

자세히 보기

더 많은 문서

기술 문서에 액세스하여 SimpleLink Wi-Fi 제품에 대해 더 자세히 알아보십시오.

더 보기
더 많은 문서

SimpleLink Wi-Fi 제품군 비디오

SimpleLink Wi-Fi 블로그 게시물

모든 게시물 보기