ZigBee

스마트 홈 및 빌딩을 위한 견고한 저전력 메시 네트워크

Zigbee란?

Zigbee®는 건물 자동화, 조명, 스마트 도시, 의료 및 자산 추적에 널리 사용되는 표준 기반 무선 메시 네트워크입니다. TI의 확장형 Zigbee 포트폴리오는 최저 전력 메시 솔루션을 통해 전 산업용 온도 범위에 걸쳐 수년간 코인 셀을 사용하거나 배터리 없이 작동 가능합니다. TI는 10년 이상 CSA(Connectivity Standards Alliance)의 홍보 회원으로서 최신 표준을 갖춘 견고한 스택 전송을 제공하고 있습니다.

카테고리별로 찾아보기

Zigbee 무선 마이크로컨트롤러

Zigbee 네트워크를 위한 일체형 전력 증폭기, 유연한 메모리, 성능, 패키지 및 비용 옵션을 갖춘 TI의 고품질 무선 마이크로컨트롤러(MCU)로 설계를 개선하세요.

Zigbee 무선 모듈

공간 제약형 애플리케이션용으로 SIP 풋프린트에 70% 더 작은 레이아웃, 빠른 제품 출시, 전력 소모 감소 등의 이점을 갖춘 사전 인증된 SIP(System-in-Package) 무선 MCU를 사용하세요. 

메모리 및 사용 사례별 Zigbee 포트폴리오

설계 및 개발 자료

Design tool
Hardware design reviews for SimpleLink™ CC2xxx devices

The SimpleLink hardware design review process provides a way to get in touch, one-on-one, with a subject matter expert that can help review your design and provide valuable feedback. A simple three-step process for requesting a review as well as links to relevant technical documentation and (...)

계산 툴
Z-Stack™ 전력 계산기 툴
이 툴은 SimpleLink™ Z-Stack™ 소프트웨어 사용자가 Zigbee 애플리케이션 내에서 슬리피 엔드 장치의 시스템 전력 프로필을 분석할 수 있게 해줍니다.
교육
Zigbee 앱 빌더
SysConfig 내에서 ZCL(Zigbee 클러스터 라이브러리) 특성을 자동으로 구성하여 Zigbee 애플리케이션 개발을 시작하세요.

TI for Zigbee를 선택해야 하는 이유

checkmark

업계 최고, 저전력 성능

0.85µA 대기 전류 온도 초과, 동급 최고의 코인 셀 작동 등을 지원하는 Zigbee 디바이스로 배터리 수명을 연장하십시오.

checkmark

더 긴 범위의 메시 네트워크

20dBm 이상의 업계 최저 전력 통합 전력 증폭기와 Zigbee SubGHz 옵션을 사용하여 낮은 소비 전력으로 더 긴 범위를 얻을 수 있습니다. 

checkmark

강력한 소프트웨어 스택

TI의 SimpleLink™ 소프트웨어 개발 키트(SDK)로 모든 프로토콜 또는 애플리케이션 개발을 시작하세요. TI의 저전력 장치에 최적화된 가장 안정적이고 완전한 소프트웨어 제품입니다.

checkmark

품질, 안정성 및 인증

TI의 ZigBee 솔루션은 테스트를 통해 가장 엄격한 산업용 및 규정 준수 표준을 충족하는 것으로 입증되었으며 커넥티비티 표준 얼라이언스(Connectivity Standards Alliance)의 간편 인증을 제공합니다.

주요 애플리케이션 알아보기

건물 자동화
복원력이 뛰어난 대형 메시 네트워크가 필요할 수 있는 다양한 건물 자동화 프로젝트에서 안정적이고 안전한 Zigbee 연결을 사용하세요
조명
Zigbee 기술을 사용하면 대규모 조명 배포를 제어할 수 있는 안정적인 네트워크를 만들 수 있습니다
그리드 인프라
그리드 인프라 애플리케이션, 특히 대규모 메시 네트워크가 필요한 곳에 Zigbee를 추가하여 유지보수 비용을 절감하고 효율성을 개선하세요

복원력이 뛰어난 대형 메시 네트워크가 필요할 수 있는 다양한 건물 자동화 프로젝트에서 안정적이고 안전한 Zigbee 연결을 사용하세요

20여 년간의 커넥티비티 장치 개발 경험을 보유한 TI와 함께,

  • 다양한 센서와 컨트롤러를 연결하여 안전한 원격 모니터링 및 제어를 지원하는 저전력, 연결된 Zigbee 기반 건물 자동화 시스템을 만드십시오.
  • 최대의 범위와 안정성을 위해 대규모의 분산 자체 해결 네트워크를 지원합니다.
  • 여러 센서를 연결하여 실내 환경을 최적으로 제어합니다.

주요 리소스

레퍼런스 설계
제품
  • CC2652R7 – SimpleLink™ Arm® Cortex®-M4F multiprotocol 2.4-GHz wireless MCU with 704-kB Flash
  • CC2652RSIP – SimpleLink™ multiprotocol 2.4-GHz wireless system-in-package module with 352-KB memory
  • CC2642R – SimpleLink™ 32-bit Arm Cortex-M4F Bluetooth® Low Energy wireless MCU with 352kB Flash
하드웨어 개발
기술 리소스
소프트웨어 개발
DESIGN RESOURCES

Zigbee 기술을 사용하면 대규모 조명 배포를 제어할 수 있는 안정적인 네트워크를 만들 수 있습니다

Zigbee 메시 기술을 이용하면 최소한의 수고와 내장 인프라로 75개 이상의 노드로 조명 네트워크를 제어할 수 있습니다. 다음 조명 네트워크를 연결할 때는 TI가 보유한 20년간의 커넥티비티 경험과 우수한 품질의 제품 공급 및 업계 최고 수준의 지원을 활용하세요.

주요 리소스

레퍼런스 설계
  • TIDC-ZLIGHT2-W – Simple White Dimmable ZigBee Connected LED Light for Home and Building Automation
  • TIDC-CC2650-CC2592-EMK – SimpleLink™ CC2650 Wireless MCU and CC2592 Range Extender Reference Design - 122dB Link Budget
  • TIDA-01095 – 100W Dimmable DC-DC LED Driver with Daylight Harvesting and Wireless Connectivity Reference Design
제품
  • CC2652R7 – SimpleLink™ Arm® Cortex®-M4F multiprotocol 2.4-GHz wireless MCU with 704-kB Flash
  • CC2652PSIP – SimpleLink™ multiprotocol 2.4-GHz wireless system-in-package module with integrated power amplifier
  • CC2642R – SimpleLink™ 32-bit Arm Cortex-M4F Bluetooth® Low Energy wireless MCU with 352kB Flash
하드웨어 개발
기술 리소스
소프트웨어 개발
DESIGN RESOURCES

그리드 인프라 애플리케이션, 특히 대규모 메시 네트워크가 필요한 곳에 Zigbee를 추가하여 유지보수 비용을 절감하고 효율성을 개선하세요

전기 그리드는 향상된 모니터링 및 제어 기능으로 하루가 다르게 더 스마트해지고 있습니다. 이 중 대부분은 값비싼 케이블을 교체하고, 유지보수 접근성을 개선하고, 매우 넓은 배포 영역에 걸쳐서도 그리드 운영자에게 보다 확실한 제어 능력을 제공하는 데 사용할 수 있는 보안 Zigbee 무선 연결을 통해 지원됩니다.

주요 리소스

레퍼런스 설계
제품
  • CC2652R7 – SimpleLink™ Arm® Cortex®-M4F multiprotocol 2.4-GHz wireless MCU with 704-kB Flash
  • CC2652RSIP – SimpleLink™ multiprotocol 2.4-GHz wireless system-in-package module with 352-KB memory
  • CC2642R – SimpleLink™ 32-bit Arm Cortex-M4F Bluetooth® Low Energy wireless MCU with 352kB Flash
하드웨어 개발
기술 리소스
소프트웨어 개발
DESIGN RESOURCES

기술 리소스

리소스
리소스
Zigbee 제품 인증 개요
Zigbee SIG(Special Interest Group)를 통해 최종 제품을 인증하고 TI의 Zigbee 디바이스로 규정 준수 표준을 충족할 수 있습니다.
리소스
리소스
TI RF 범위 측정기
TI 무선 장치를 사용해 실내 및 실외 RF 링크의 범위 추정치를 계산하는 데 사용되는 툴입니다.
Application note
Application note
Z-Stack Large Mesh Network Performance Using the SimpleLink™ Wireless MCU Family (Rev. B)
이 애플리케이션 보고서에서는 Z-Stack 3.5.0에서 구동되는 SimpleLink CC1352P 및 CC2652R 장치를 사용해 Zigbee® 3.0 대규모 메시 네트워크 테스트를 수행하는 데 사용되는 프로세스를 설명합니다.
document-pdfAcrobat PDF