数据中心和企业计算

利用我们的产品更大限度地提高性能,确保可靠性并实现可扩展性

借助我们的电源管理解决方案改进您的数据中心设计,这些解决方案包括多相控制器、功率级、负载点稳压器和转换器以及热插拔控制器、时钟和计时、信号处理以及接口和连接解决方案。我们的产品具有高性能、可靠性和可扩展性,可确保无缝集成并符合未来的需求,而不牺牲空间或能源效率。

特色应用

借助适用于电信和服务器应用的产品和系统级产品满足面向未来的功率密度和效率需求

为何选择 TI 来满足您的数据中心计算需求?

checkmark

电源效率

借助我们可降低功耗的创新电源管理产品和技术,在更小的空间内以更高的效率实现更大的功率。

checkmark

可扩展架构

借助我们的多种产品创建定制的可扩展架构,以满足独特的系统要求。

checkmark

可靠性

从工艺技术和设计到制造、封装、测试和交付,我们致力于提供满足您的需求的高质量和可靠半导体解决方案。

checkmark

产品生命周期长和供应保证

我们会按照您的需求随时提供产品,还将加大制造产能投资,满足您未来数十年的产品需求。

设计高性能、可靠且高效的数据中心解决方案

使用我们的高性能多相解决方案优化数据中心效率

密度更高的数据中心要求每台服务器具有更高的功耗。使用我们的多相产品为您的片上系统处理器供电,在更小的布板空间内实现更大的功率,从而实现出色的计算能力。

我们的单片功率级器件系列采用热增强型封装,同时我们的可扩展控制器提供快速负载瞬态响应、先进的遥测和保护功能。二者相结合,您便拥有一套完整的电源解决方案,使数据中心具有实现出色的性能。

参考设计
高性能 Xilinx 和 Intel FPGA 平台的灵活电源参考设计
该参考设计借助我们的电源管理集成电路和控制器解决方案满足了现场可编程门阵列每个电源轨更高的功率要求。
应用手册
D-CAP+TM Control for Multiphase Step-Down Voltage Regulators for Powering Microp
本应用报告介绍了三代 DCAP+ 多相降压控制器的基础知识。
PDF
实现多相电源解决方案的特色产品
新产品 TPS53689T 正在供货 具有 VR14 SVID 和 PMBus 的双通道八相降压数字多相 D-CAP+™ 控制器
TPS53685 正在供货 适用于 AMD 平台且具有 SVI3 和 PMBus 的八相数字降压多相控制器

利用我们的高效电源开关设计可靠且可扩展的服务器配电系统 

随着人工智能和云计算的快速发展,对数据服务器功率和可靠性的需求呈指数级增长。

我们高度集成的电子保险丝、热插拔控制器、负载开关和 ORing 控制器可实现高功率密度和可调电流、电压和过热保护功能,能够处理更高的功率水平,同时确保可靠性,从而为服务器电源系统提供支持。

参考设计
针对企业级以太网交换机的完备 PMBus 电源系统参考设计
使用我们完整的 PMBus 电源系统解决方案为您的企业以太网交换机供电。
技术文章
How a fully-stackable eFuse can help meet ever-increasing power needs of servers
了解我们完全可堆叠的电子保险丝如何通过降低系统中的功率损耗来帮助数据中心实现效率目标。
PDF | HTML
技术文章
Optimizing power density with eFuses
了解如何使用我们的电子保险丝解决方案以小尺寸优化功耗性能并实现出色的功率密度。
PDF | HTML
实现电源开关的特色产品
新产品 TPS25984 正在供货 具有准确、快速电流监测器的 4.5V 至 16V、0.8mΩ、70A 可堆叠电子保险丝
新产品 TPS25990 正在供货 具有数字遥测控制器的 2.9V 至 16V、0.79mΩ、60A 电子保险丝
LM5066 正在供货 具有电流、电压和功率监控功能及 PMBus 的 10V 至 80V 热插拔控制器

提高数据中心的功率密度和效率

我们的降压转换器可提高效率,改善负载瞬态性能并减少机架服务器 CPU 和硬件加速器图形处理单元计算电源系统中的外部元件数量。

为了提高计算系统的可靠性和保护能力,我们的许多负载点解决方案都具有 PMBus 串行接口,用于配置电源运行并实时监测电压、电流和温度。我们的工艺技术、先进的封装和全新的控制模式架构可帮助您更大限度地利用可用的布板空间,满足效率目标,并使用更少的外部元件来满足严格的电压要求。

视频
TPS546D24S 和 TPSM8S6C24 中的扩展安全功能
TPS546D24S 降压转换器系列和 TPSM8S6C24 降压模块采用德州仪器 (TI) 的第一款具有扩展安全命令的 PMBus 降压稳压器。 
应用手册
数据中心应用中适用于 Intel Xeon Sapphire Rapids 可扩展处 理器的负载点解决方案 (Rev. B)
德州仪器 (TI) 提供了高性能电源管理解决方案,在为数据中心和机架服务器的主板和插件卡处理器供电时,可实现高可用性和高效率。
PDF | HTML
应用手册
Point-of-Load Solutions for Network Interface Cards (NIC)
德州仪器 (TI) 提供高性能负载点解决方案,可以在为网络接口卡中使用的处理器供电时实现低噪声、高效率并减少外部元件。
PDF | HTML
实现降压稳压器的特色产品
新产品 TPS54KB20 正在供货 4V 至 16V 输入、25A 遥感同步降压转换器
TPS548A28 正在供货 具有遥感功能和 3V LDO 的 2.7V 至 16V、15A 同步降压转换器
TPS546D24S 正在供货 具有增强安全性的 2.95V 至 16V、可堆叠 40A 同步 SWIFT™ 降压 PMBus® 转换器

使用我们基于 BAW 的多供货源时钟解决方案更大限度地提高系统可靠性和性能

借助我们基于体声波 (BAW) 的以太网和快速外设组件互连 (PCIe) 时钟解决方案提升数据中心的性能和可靠性。确保精确同步,更大限度地减少干扰和优化信号完整性。

我们基于 BAW 的产品包括用于为服务器管理处理器和服务器主板中的现场可编程门阵列、用于 56Gbps 和 112Gbps 以太网的振荡器以及用于智能网络接口卡 (smartNIC) 和硬件加速器的 PCIe 第 6 代以及具有超低抖动性能的 HCSL 时钟扇出缓冲器(适用于多种 PCIe 第 1-6 代应用)计时的无基准时钟发生器。

白皮书
时钟在数据中心中的重要性
本文分步介绍我们适用于每个企业子系统的时钟解决方案。
PDF | HTML
应用手册
PCIe 应用的时钟
本应用手册还介绍 PCIe 时钟架构、PCIe 测试标准和 PCIe 后处理工具。
PDF | HTML
应用简报
适用于网络接口卡的 BAW 振荡器解决方案
本应用简报展示 BAW 在网络接口卡方面的技术优势和用例。
PDF | HTML
实现时钟和计时的特色产品
新产品 LMKDB1120 正在供货 符合 DB2000QL 标准、适用于第 1 代到第 6 代 PCIe 的 20 路输出时钟缓冲器
新产品 LMK3H0102 预发布 基于体声波 (BAW) 的 PCIe 第 1 代到第 6 代兼容无参考时钟发生器
LMK6H 正在供货 低抖动、高性能、体声波 (BAW) 固定频率 HCSL 振荡器

提高高速裕度以实现出色性能

随着数据中心内的高速通信需求不断增加,裕度越来越小,电源管理也越来越复杂,因而传输数据面临的挑战也越来越严峻。

我们的信号调节解决方案与协议无关,可实现无缝的 PCIe、Compute Express Link 和超路径互连互操作性,并有助于增加信号裕量和优化数据传输,以满足不断发展的数据中心需求。三分之一的功耗水平消除了对大型散热器的需求,并且不需要软件或时钟。

资源
如何进行 TI PCIe Gen5 转接驱动器调优
本文逐步介绍如何快速调优 PCIe 转接驱动器并通过 TX/RX 合规性测试。 
资源
有关 PCIe 转接驱动器的 3 个不实传言
无论您是使用 PCIe 转接驱动器进行设计,还是对使用转接驱动器犹豫不决,本文都会介绍转接驱动器的优势以及在使用转接驱动器进行设计时需要了解的知识。
资源
如何使用 SigCon Architect 配置 DS320PR810
本文档介绍如何使用我们便于用户使用的 SigCon Architect GUI 配置转接驱动器。
实现PCIe 信号调节器的特色产品
新产品 DS320PR410 正在供货 PCIe® 5.0、32Gbps、4 通道线性转接驱动器
DS160PR410 正在供货 4 通道 PCI Express 第 4 代线性转接驱动器
DS160PR1601 正在供货 PCIe® 4.0、16Gbps、16 通道线性转接驱动器

与数据中心和企业计算相关的参考设计

使用我们的参考设计选择工具,找到最适合您应用和参数的设计。

2022年10月25日 | 公司博客

Innovative semiconductor design and packaging technologies are improving efficiencies in data centers as server power demands increase.

阅读详情