Home Design und Entwicklung Partnerverzeichnis
Sundance Digital Signal Processing Inc.

Sundance Digital Signal Processing Inc.

DSP design service provider

Sundance DSP is a worldwide supplier of high-performance DSP and FPGA processor boards and I/O modules in support of high-performance, parallel processing applications in various fields including, imaging, radar, sonar, simulation, industrial control, and military.

The hallmark is total flexibility with infinite expandability based on industry standard platforms like PCI, PCI Express, PMC and XMC using the latest DSP and FPGA technologies.

Support for embedded applications, using conduction cooled hardware, in Software Defined Radio (SDR), Beamforming, image processing, telecommunications, industrial automation and military.

Highspeed-ADCs (≥ 10 MSPS)
ADC31JB68 Analog-Digital-Wandler (ADC), 16 Bit, 500 MSPS
Kontakt
Angebotene Ressourcen
  • Evaluierungsplatine
Unterstützte Regionen
  • Nordamerika
Unternehmenssitz
  • 1575 Delucchi Lane
  • Suite 215
  • Reno, Nevada
  • United States

Ressourcen

Evaluierungsplatine

SDSP-3P-FMC-ADC500-5 — Sundance Digital Signal Processing Inc. FMC-ADC500-5 FMC-Modul mit hoher Pin-Anzahl

FMC-ADC500-5 is a high pin count (HPC) FMC module with 5 ADC channels each running at up to 500MS/s with a dynamic range of 16 bits. The module has 5 ADC31JB68 ICs from Texas Instruments together with an HMC7044 from ADI which is the source of clocks feeding the ADCs. Provision for external clock (...)
Haftungsausschluss

Bestimmte Informationen und Ressourcen (einschließlich Verknüpfungen zu Nicht-TI-Websites) werden Ihnen von einem Anbieter aus dem Partner-Netzwerk von TI ausschließlich als Service bereitgestellt. TI ist nicht der Betreiber und somit für die Inhalte und Richtigkeit der bereitgestellten Informationen nicht verantwortlich. Sie sollten die Inhalte sorgfältig prüfen, bevor Sie sie weiterverwenden. Die Aufnahme solcher Informationen und Ressourcen in diese Liste bedeutet nicht, dass TI diese Unternehmen unterstützt, und darf nicht als Garantie oder Zusicherung hinsichtlich der Eignung ihrer Produkte oder Dienstleistungen, weder allein noch in Kombination mit einem TI-Produkt oder einer Dienstleistung von TI, ausgelegt werden.