SolidRun

System on module vendor for TI Arm-based processors with in-house manufacturing and design services

SolidRun is a global leading developer of embedded systems and network solutions, focused on a wide range of energy-efficient, powerful and flexible products. SolidRun designs innovative, compact embedded solutions using TI ARM-based processors, offering a variety of platforms including SOMs (system on module), SBCs (single board computer) and industrial mini PCs.

SolidRun offers a one-stop-shop for developers and OEMs, providing a complete service including hardware customization, software support, product branding, and enclosure design. Solidrun's mission is to simplify application development while overcoming deployment challenges, improving time-to-market and reducing costs.

ARM-basierte Prozessoren
AM6411 Single-Core 64-Bit-Arm® Cortex®-A53, Single-Core Cortex-R5F, PCIe, USB 3.0 und Sicherheit AM6412 Dual-Core 64-Bit-Arm® Cortex®-A53, Single-Core Cortex-R5F, PCIe, USB 3.0 und Sicherheit AM6421 Single-Core 64-Bit-Arm® Cortex®-A53, Dual-Core Cortex-R5F, PCIe, USB 3.0 und Sicherheit AM6422 Dual-Core 64-Bit Arm® Cortex®-A53, Dual-Core Cortex-R5F, PCIe, USB 3.0 und Sicherheit AM6441 Single-Core 64-Bit-Arm® Cortex®-A53, Quad-Core Cortex-R5F, PCIe, USB 3.0 und Sicherheit AM6442 Dual-Core 64-Bit Arm® Cortex®-A53, Quad-Core Cortex-R5F, PCIe, USB 3.0 und Sicherheit

 

Ethernet-PHYs
DP83867IR Robuster PHY Transceiver , Gigabit-Ethernet, für industriellen Temperaturbereich
Kontakt
Angebotene Ressourcen
  • Evaluierungsplatine
Unterstützte Regionen
  • Afrika
  • China
  • Europa
  • Indien
  • Japan
  • Nordamerika
  • Ozeanien
  • Rest Asiens
  • Südamerika
Unternehmenssitz
  • 1 Mishmar HaYam St
  • Acre, 2412401
  • Israel

Ressourcen

Evaluierungsplatine

SLDRN-3P-SOM-SRT64 — SolidRun SRT64xx system on module for AM64x Arm® Cortex®-A53 processor

The AM64x system on module (SOM) allows customers to develop and deploy a low power, flexible and secure array of industrial solutions.

The AM64x SOM offers built in 2x Gigabit industrial communications subsystems (PRU-ICSSG) that support industrial ethernet protocols such as Profinet IRT, Profinet (...)

Haftungsausschluss

Bestimmte Informationen und Ressourcen (einschließlich Verknüpfungen zu Nicht-TI-Websites) werden Ihnen von einem Anbieter aus dem Partner-Netzwerk von TI ausschließlich als Service bereitgestellt. TI ist nicht der Betreiber und somit für die Inhalte und Richtigkeit der bereitgestellten Informationen nicht verantwortlich. Sie sollten die Inhalte sorgfältig prüfen, bevor Sie sie weiterverwenden. Die Aufnahme solcher Informationen und Ressourcen in diese Liste bedeutet nicht, dass TI diese Unternehmen unterstützt, und darf nicht als Garantie oder Zusicherung hinsichtlich der Eignung ihrer Produkte oder Dienstleistungen, weder allein noch in Kombination mit einem TI-Produkt oder einer Dienstleistung von TI, ausgelegt werden.