Z3 Technology

Video encoding and IP camera solution provider

Z3 Technology is a worldwide provider of H.265/HEVC and H.264 video encoding and decoding solutions. Featuring OEM Production-Ready Modules, ready-to-use ZEUS Video Encoders and Decoders, and the new Z3Cam-4K H.265 IP Camera, we have a solution to meet your needs. We partner with our customers to deliver one-of-a-kind products that are customized to their needs. Our experience stems from working with a diverse set of global customers in a variety of industries.

Our Business Pillars Include:

- ZEUS Video Encoders and Decoders

- Z3Cam H.265 4K and HD IP Video Cameras

- OEM Production Ready Modules

- ODM/OEM Development Systems

- Custom Engineering Services

ARM-basierte Prozessoren
AM5728 Sitara-Prozessor: Dual Arm Cortex-A15 und Dual-DSP, Multimedia TMS320DM8127 DaVinci Digital-Media-Prozessor TMS320DM8147 DaVinci Digital-Media-Prozessor TMS320DM8148 DaVinci Digital-Media-Prozessor

 

Digitale Signalprozessoren (DSPs)
TMS320C6671 Hochleistungs-Single-Core C66x Fest- und Fließkomma-DSP - 1GHz TMS320C6672 Hochleistungs-Dual-Core C66x Fest- und Gleitkomma-DSP – bis zu 1,25 GHz TMS320C6674 Hochleistungs-Quad-Core C66x Fest- und Gleitkomma-DSP – bis zu 1,25 GHz TMS320C6678 Hochleistungs-Octo-C66x Fest- und Gleitkomma-DSP – bis zu 1,25 GHz TMS320DM8165 DaVinci Digital-Media-Prozessor TMS320DM8167 DaVinci Digital-Media-Prozessor TMS320DM8168 DaVinci Digital-Media-Prozessor
Kontakt
Angebotene Ressourcen
  • Evaluierungsplatine
Unterstützte Regionen
  • Nordamerika
Unternehmenssitz
  • 100 N. 8th St. STE 250
  • Lincoln, Nebraska, 68508
  • United States

Ressourcen

Evaluierungsplatine

Z3-3P-VIDEO-EVMS — Z3 Videoevaluierungsmodule für Technologieprozessoren

Z3 develops and supports open-source software architectures focused on TI's DaVinci and AM57x processors. Products include multimedia centric framework, peripheral drivers, production modules and complete product design services. Z3 also provides system level design and integration for both wired (...)
Haftungsausschluss

Bestimmte Informationen und Ressourcen (einschließlich Verknüpfungen zu Nicht-TI-Websites) werden Ihnen von einem Anbieter aus dem Partner-Netzwerk von TI ausschließlich als Service bereitgestellt. TI ist nicht der Betreiber und somit für die Inhalte und Richtigkeit der bereitgestellten Informationen nicht verantwortlich. Sie sollten die Inhalte sorgfältig prüfen, bevor Sie sie weiterverwenden. Die Aufnahme solcher Informationen und Ressourcen in diese Liste bedeutet nicht, dass TI diese Unternehmen unterstützt, und darf nicht als Garantie oder Zusicherung hinsichtlich der Eignung ihrer Produkte oder Dienstleistungen, weder allein noch in Kombination mit einem TI-Produkt oder einer Dienstleistung von TI, ausgelegt werden.