Abaco Systems

Rugged electronics solution provider

Abaco Systems is a global leader in commercial open architecture computing and rugged embedded electronics. With more than 30 years of experience in aerospace & defense, industrial, energy, medical, communications and other critical sectors, Abaco’s innovative solutions align with open standards to accelerate customer success.

Abaco Systems is a business unit of AMETEK, Inc., a leading global manufacturer of electronic instruments and electromechanical devices with 2021 sales of more than $5.5 billion.

ADC de alta velocidad (≥ 10 MSPS)
ADC12D1800 Convertidor analógico a digital (ADC) de 12 bits, 1,8 GSPS dobles o 3,6 GSPS simples ADC12DJ3200 Convertidor analógico a digital (ADC) de muestreo de RF de 12 bits, 3,2 GSPS dobles o 6,4 GSPS simpl ADC12DL3200 Convertidor analógico a digital (interfaz LVDS) de muestreo de RF de 12 bits, 3,2 GSPS dobles o 6,4 ADS42LB49 Convertidor analógico a digital (ADC) de dos canales, 14 bits y 250 MSPS ADS54J60 Convertidor analógico a digital (ADC) de dos canales, 16 bits y 1,0 GSPS ADS62P49 Convertidor analógico a digital (ADC) de dos canales, 14 bits y 250 MSPS AFE7225 ADC de dos canales, 12 bits, 125 MSPS y DAC de dos canales, 12 bits, 250 MSPS con ADC y DAC auxiliar

 

DAC de alta velocidad (> 10 MSPS)
DAC3283 Convertidor digital a analógico (DAC) de doble canal, 16 bits, 800 MSPS, 1x-4x de interpolación DAC39J84 Convertidor digital a analógico (DAC) de 4 canales, 16 bits, 2,8 GSPS, 1x-16x de interpolación DAC5681Z Convertidor digital a analógico (DAC) de 16 bits, 1,0 GSPS, con interpolación 1x-4x DAC5682Z Convertidor digital a analógico (DAC) de doble canal, 16 bits, 1.0 GSPS, 1x-4x de interpolación

 

Moduladores IQ
TRF372017 Modulador de cuadratura de 300 MHz a 4.8 GHz con PLL/VCO de ancho de banda integrado

 

PLL y sintetizadores de RF
TRF3765 PLL Integer-N/Fractional-N de ruido bajo, 300 M-4800 MHz, con VCO integrado y hasta 8 salidas
Contacto
Recursos disponibles
  • Enchufe
  • Placa de evaluación
  • Tarjeta secundaria
Regiones compatibles
  • América del Sur
  • América del Norte
  • China
  • Europa
  • India
  • Japón
  • Oceanía
  • Resto de Asia
  • África
Sede central
  • 8800 Redstone Gateway SW
  • Suite 200
  • Huntsville, Alabama, 35808
  • United States

Recursos

Placa de evaluación

ABACO-3P-FMC108FPGA — Tarjeta intermedia FPGA Abaco Systems® FMC108

The FMC108 is an eight-channel ADC FMC (FPGA mezzanine card) which is fully compliant with the VITA 57.1-2010 standard. The FMC108 is based on the TI ADS62P49 dual channel 12-Bit 250 MSPS ADC, which can be sampled by an internal clock source (optionally locked to an external reference) or an (...)
Placa de evaluación

ABACO-3P-FMC120 — Tarjeta intermedia FPGA de entrada/salida ADC/DAC de 4 canales y 16 bits de Abaco Systems®

The Abaco FMC120 provides four 16-bit analog-to-digital converters (ADCs) and four 16-bit digital-to-analog converters (DACs). The module highlights two products from Texas Instruments: the ADS54J60 two-channel, 16-bit, 1-GSPS ADC (two) and the DAC39J84 four-channel, 16-bit, 2.8-GSPS DAC (one) in a (...)

Placa de evaluación

ABACO-3P-FMC134 — Tarjeta intermedia FPGA ADC de 4 canales y 3,2 GSPS de conversión directa RF o de 2 canales y 6,4 GS

The Abaco FMC134 provides four 12-bit 3.2-GSPS or two 12-bit 6.4-GSPS analog-to-digital converters (ADCs). The module highlights the Texas Instruments ADC12DJ3200 two-channel, 12-bit, 3.2-GSPS ADC (two) in a daughtercard with an FPGA mezzanine card (FMC) connector using the JEDEC JESD204B (...)

Placa de evaluación

ABACO-3P-FMC160 — Tarjeta intermedia FPGA ADC/DAC analógica de 1 canal de entrada/salida de banda ancha de Abaco Syste

The Abaco FMC160 provides one 12-bit 3.6-GSPS analog-to-digital converter (ADC) and one 14-bit 5.7-GSPS digital-to-analog converter (DAC). The module highlights the Texas Instruments ADC12D1800 two-channel, 12-bit, 1.6-GSPS ADC in a daughtercard with an FPGA mezzanine card (FMC) connector using a (...)

Placa de evaluación

ABACO-3P-FMC168 — Tarjeta intermedia FPGA ADC analógica de 8 canales y 16 bits de 250 MSPS de Abaco Systems®

The Abaco FMC168 is a digitizer featuring eight analog-to-digital converter (ADC) channels with 16-bit resolution and 250-MSPS sampling rate per channel. With a flexible clock-generation and distribution scheme, FMC168 allows control of sampling frequency and analog input gain through serial (...)

Placa de evaluación

ABACO-3P-FMC204FPGA — Tarjeta intermedia FPGA Abaco Systems® FMC204

The FMC204 is a quad channel D/A FMC daughter card. The card is based on TI's DAC5681Z dual channel 16-bit 1 Gsps device. The FMC204 daughter card is mechanically and electrically compliant to FMC standard (ANSI/VITA 57.1). The FMC204 has a high-pin count connector, front panel I/O, and can be (...)
Tarjeta secundaria

ABACO-3P-FMC110FPGA — Tarjeta intermedia FPGA Abaco Systems® FMC110

The FMC110 is a dual channel A/D and dual channel D/A FMC daughter card. The card is based on TI's ADS5400 dual channel 12-bit 1 Gsps ADC and TI's DAC5681Z dual channel 16-bit 1 Gsps device. The FMC150 daughter card is mechanically and electrically compliant to FMC standard (ANSI/VITA 57.1). The (...)
Enchufe

ABACO-3P-FMC104FPGA — Tarjeta intermedia FPGA Abaco Systems® FMC104

The FMC104 is a four-channel ADC FMC (FPGA mezzanine card) which is fully compliant with the VITA 57.1-2010 standard. The FMC104 is based on the TI ADS62P49 dual channel 14-Bit 250 MSPS ADC, which can be sampled by an internal clock source (optionally locked to an external reference) or an (...)
Enchufe

ABACO-3P-FMC150FPGA — Tarjeta intermedia FPGA Abaco Systems® FMC150

The FMC150 is a dual channel A/D and dual channel D/A FMC daughter card. The card is based on TI's ADS62P49 dual channel 14-bit 250 Msps ADC and TI's DAC3283 dual channel 16-bit 800 Msps device. The FMC150 daughter card is mechanically and electrically compliant to FMC standard (ANSI/VITA 57.1). (...)
Enchufe

ABACO-3P-FMC172 — Tarjeta intermedia del módulo ADC/DAC de alta velocidad de baja latencia de banda ancha Abaco System

The Abaco FMC172 module highlights the Texas Instruments low-latency ADC12DL3200 one-channel 6.4-GSPS analog-to-digital converter (ADC) in a daughtercard with an FPGA mezzanine card (FMC) connector. The combination of FMC172 >6-GHz bandwidth, high sample rate, and low latency is ideal (...)

Enchufe

ABACO-3P-FMC30RFFPGA — Tarjeta intermedia FPGA Abaco Systems® FMC30RF

The FMC30RF is an FMC daughter card which is fully compliant with the VITA 57.1 FMC standard. The FMC30RF offers in a small footprint, a low power and fully featured Rx/Tx signal path for the development of advanced RF solutions. With a frequency range coverage from 400 MHz to 3.0 GHz and up to 30 (...)
Descargo de responsabilidad

Cierta información y recursos (incluidos los enlaces a sitios que no pertenecen a TI) pueden proceder de un miembro de la red de socios de TI y se incluyen aquí únicamente para su información. TI no es el proveedor ni se responsabiliza del contenido de dicha información y recursos, por lo que el usuario deberá evaluarlos detenidamente para los usos previstos y por su cuenta. El incluir dicha información y recursos aquí no implica la aprobación de estas empresas por parte de TI, y no se interpretará como una garantía o representación con respecto a la idoneidad de sus productos o servicios, ya sea por sí solos o en combinación con cualquier producto o servicio de TI.