新闻稿

德州仪器(TI)展示可用于新一代显示解决方案的DLP®技术方案

中国深圳(2016年8月25——今天,在深圳召开的2016年德州仪器(TI)(NASDAQ: TXN)DLP® 创新显示应用研讨会上,TI展示了采用DLP技术的多种创新产品。应用可编程的DLP技术,开发人员可以非常便捷地完成从创意到最终产品的转化,创造新颖的企业、家庭和娱乐的显示产品。从可穿戴显示、无屏电视、机器人、交互式显示到微型投影仪,DLP芯片组为中国的智能家居、企业、工业和消费类应用提供了广泛的系统解决方案。

DLP Pico技术提升可穿戴及智能家居显示应用性能
行业领先的TI DLP Pico™ 技术可在小型尺寸内实现明亮、高效和可扩展的解决方案,并且能够显示超大的的图像和视频。其中,DLP4710是一款全高清1080p芯片;它可以为微型投影仪、移动智能电视、智能家居显示、后装抬头显示(HUD)、数字标牌和可穿戴设备等小型应用提供全高清显示。通过一系列客户的前沿消费类产品——包括极米无屏电视、Avegant Glyph头戴式显示器、联想Yoga 3平板电脑和Rokid智能机器人——TI展示了其用于便携式投影的、最先进的DLP Pico技术。

高分辨率显示技术走进教室和会议室
在竞争激烈的市场环境中,学校、公司、政府和企业一直在寻找创新工具,试图在教室及会议室的环境中通过合作实现更好的沟通和学习。举例来说,TI的0.66英寸4K超高清(UHD)芯片组可以为家庭、企业和教室实现价格更加亲民的大屏幕投影显示,该芯片组将速度与性能结合,带来精确清晰的4K UHD投影显示。这款最新的DLP产品可实现高分辨率和高亮度的有效结合,帮助系统制造商扩大4K UHD投影的应用,从而为更广泛的消费者带来价值。