新闻稿

TI 推出具有集成电源的增强型隔离器兼具高效率和低辐射

德州仪器(TI)近日推出一款具有集成电源的新型单芯片增强型隔离器,其效率比现有集成器件高出80%。凭借更高效的功率传输、更低的辐射发射和更高的抗扰度,这款新型增强型隔离器能够让工业系统实现可靠运行。这些工业系统包括工厂自动化、电网基础设施、电机控制、隔离电源以及测试和测量设备。

相较于分立式解决方案,ISOW7841集成有隔离数据和电源,可减少物料清单(BOM)和电路板空间,并有助于简化和加快系统认证。如需了解更多信息,敬请访问www.ti.com.cn/isow-pr-cn。

ISOW7841的主要特性和优点
效率提高80%:凭借业界更低的功耗,ISOW7841将器件工作温度降低了40℃,与其它集成解决方案相比,可实现更高的功率输送、更大的通道数和更长的系统寿命。


单芯片增强型隔离电源,数据传输速率高达100 Mbps:在单个封装中结合增强隔离和DC/DC转换,可最大程度地减少电路板空间和成本,从而简化多通道系统设计。1kVrms的工作电压有助于提高系统的可靠性和寿命。ISOW7841支持3V至5.5V的输入电压范围,同时提供业界最佳的0.65W输出功率。


辐射发射水平低于10 dB:通过降低系统噪声并提供强大的电磁兼容性,ISOW7841可提高系统信号的完整性,以符合国际电工委员会(IEC)61000-4-x静电放电和电气快速瞬态事件标准要求。此外,增强型隔离器具有目前市场上更高的抗扰度,可降低噪声和高电压事件对工业设备的影响。

ISOW7841增强型隔离器具有三个正向/一个反向通道配置,是ISOW78xx系列首款器件,预计将于2017年晚些时候推出多款器件。这些新器件将加入TI隔离产品系列,帮助实现更高隔离等级、可靠性、抗扰性和性能。

加快设计所需的工具和支持
设计人员可使用ISOW7841评估模块(ISOW7841EVM)快速轻松地评估新款增强型隔离器,评估模块现在可从TI商店和授权分销商处购买。针对隔离型RS-485RS-232,工程师还可使用集成的信号和功率参考设计快速启动系统设计。此外,另一个参考设计可用于帮助在工业电网设计中集成增强型隔离和电源。

封装和供货
具有集成功率的ISOW7841增强型隔离器现在可通过TI商店和授权分销商购买。该器件采用16引脚小外形集成电路(SOIC)宽体封装,有低故障安全和高故障安全配置。

在APEC访问TI
查看具有集成功率的增强型隔离器,同时,也可莅临2017年3月27 - 29日于佛罗里达州坦帕举行的应用能源电子展(APEC)的701号展位,了解TI为工程师提供的其它创新、设计和学习方式。

了解TI增强型隔离专家的更多信息

• 下载ISOW7841数据表
• 了解有关TI隔离器件的更多信息。
• 下载白皮书"完全集成的信号和电源隔离--应用和优势"
• 在"工业实力"博文中阅读具有集成电源的信号隔离的更多信息。
• 观看视频增强型隔离和功率:一个关于集成的故事
• 加入德州仪器在线支持社区,寻找解决方案,获得帮助,并与同行工程师和TI专家分享知识和解决难题。