ADS1015
- 超小型 X2QFN 封装:
2mm × 1.5mm × 0.4mm - 12 位无噪声分辨率
- 宽电源电压:2.0V 至 5.5V
- 低流耗:150µA
(连续转换模式) - 可编程数据速率:
128SPS 至 3.3kSPS - 单周期稳定
- 内部低漂移电压基准
- 内部振荡器
- I2C 接口:四个可通过引脚选择的地址
- 四个单端输入或两个差分输入 (ADS1015)
- 可编程比较器(ADS1014 和 ADS1015)
- 工作温度范围:
-40°C 至 +125°C
ADS1013、ADS1014 和 ADS1015 器件 (ADS101x) 是兼容 I2C 的 12 位高精度低功耗模数转换器 (ADC),采用超小型无引线 X2QFN-10 封装和 VSSOP-10 封装。ADS101x 器件采用了低漂移电压基准和振荡器。ADS1014 和 ADS1015 还采用可编程增益放大器 (PGA) 和数字比较器。这些 特性以及较宽的工作电源电压范围使得 ADS101x 非常合适功率受限和空间受限的传感器测量 应用。
ADS101x 可在数据速率高达每秒 3300 个样本 (SPS) 的情况下执行转换。PGA 可提供从 ±256mV 到 ±6.144V 的输入范围,从而实现精准的大小信号测量。ADS1015 采用 一个输入多路复用器 (MUX),可实现两次差动输入测量或四次单端输入测量。在 ADS1014 和 ADS1015 中可使用数字比较器进行欠压和过压检测。
ADS101x 既可工作于连续转换模式下,也可工作于单冲模式下。在单冲模式下,这些器件可在一次转换后自动断电;因此显著降低了空闲期间的功耗。
您可能感兴趣的相似产品
功能与比较器件相同且具有相同引脚
技术文档
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | 具有内部基准、振荡器和可编程比较器且兼容 I2C 的ADS101x超小型低功耗 3.3kSPS 12 位 ADC 数据表 (Rev. E) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.E) | PDF | HTML | 2018年 3月 2日 |
应用手册 | 计算 Δ-Σ ADC 的转换延迟和系统周期时间 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2024年 3月 19日 | |
应用手册 | QFN 和 SON PCB 连接 (Rev. C) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.C) | PDF | HTML | 2024年 1月 5日 | |
应用手册 | Δ-Σ ADC 中的数字滤波器类型 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2023年 4月 13日 | |
应用手册 | A Basic Guide to I2C | PDF | HTML | 2022年 11月 8日 | |||
用户指南 | ADS1x15V2EVM-PDK 用户指南 | 英语版 | PDF | HTML | 2021年 9月 15日 | ||
应用手册 | 使用 ADC 的超小型、低成本模拟温度传感器测量电路 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | 2021年 9月 9日 | ||
电子书 | Fundamentals of Precision ADC Noise Analysis | 2020年 6月 19日 | ||||
电路设计 | Precision measurement circuit with 16 singled-ended channels and I2C interface | 2019年 10月 31日 | ||||
模拟设计期刊 | How delta-sigma ADCs work, Part 1 (Rev. A) | 2016年 9月 19日 | ||||
电子书 | Best of Baker's Best: Precision Data Converters -- Delta-Sigma ADCs | 2015年 3月 19日 | ||||
应用手册 | 所选封装材料的热学和电学性质 | 2008年 10月 16日 | ||||
应用手册 | 模数规格和性能特性术语表 (Rev. A) | 最新英语版本 (Rev.B) | 2008年 10月 16日 | |||
应用手册 | 高速数据转换 | 英语版 | 2008年 10月 16日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
ADS1015EVM-PDK — ADS1015 12 位 3.3kSPS 4 通道 Δ-Σ ADC 评估模块性能演示套件
ADS1015 评估模块 (EVM) 性能演示套件 (PDK) 是一款完整的解决方案,用于评估 ADS1015 12 位超小型、低功耗精密模数转换器 (ADC)。通过 USB 连接和简单的软件接口提供电源和 I/O。模拟输入可连接至端子块,提供两路差分输入或四路单端输入。
ADS1015SW-LINUX — 适用于 ADS1015 的 Linux 驱动程序
Linux Mainline Status
Available in Linux Main line: Yes
Available through (...)
SBAC289 — ADS1115 Example C Code Software
支持的产品和硬件
产品
精密 ADC
ANALOG-ENGINEER-CALC — PC software analog engineer's calculator
The analog engineer’s calculator is designed to speed up many of the repetitive calculations that analog circuit design engineers use on a regular basis. This PC-based tool provides a graphical interface with a list of various common calculations ranging from setting operational-amplifier (...)
支持的产品和硬件
产品
精密运算放大器 (Vos<1mV)
通用运算放大器
音频运算放大器
跨阻放大器
高速运算放大器 (GBW ≥ 50MHz)
功率运算放大器
视频放大器
线路驱动器
跨导放大器和激光驱动器
全差分放大器
精密 ADC
生物传感 AFE
高速 ADC (≥10MSPS)
接收器
触摸屏控制器
差分放大器
仪表放大器
音频线路接收器
模拟电流检测放大器
数字功率监控器
配备集成型电流采样电阻的模拟电流检测放大器
配备集成型电流采样电阻的数字功率监控器
芯片与晶圆服务
PSPICE-FOR-TI — 适用于 TI 设计和模拟工具的 PSpice®
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
TINA-TI — 基于 SPICE 的模拟仿真程序
TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。
TINA 是德州仪器 (TI) 专有的 DesignSoft 产品。该免费版本具有完整的功能,但不支持完整版 TINA 所提供的某些其他功能。
如需获取可用 TINA-TI 模型的完整列表,请参阅:SpiceRack - 完整列表
需要 HSpice (...)
封装 | 引脚 | 下载 |
---|---|---|
VSSOP (DGS) | 10 | 查看选项 |
X2QFN (RUG) | 10 | 查看选项 |
订购和质量
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。