CC2541
- 射频
- 2.4-GHz 符合低能耗规范和私有的 RF 片载系统
- 支持 250-kbps,500-kbps,1-Mbps,2-Mbps 的数据速率
- 出色的链路预算,不使用外部前段而支持长距离应用
- 高达 0 dBm 的可编程输出功率
- 出色的接收器灵敏度 (1 Mbps 时为 –94 dBm),可选择性,和阻挡性能
- 适合于针对符合世界范围内的无线电频率调节系统: ETSI EN 300 328 和 EN 300 440 2 类 (欧洲),FCC CFR47 15 部分(美国),和 ARIB STD-T66 (日本)
- 布局
- 极少的外部组件
- 提供参考设计
- 6-mm × 6-mm 方形扁平无引脚 (QFN)-40 封装
- 与 CC2540 引脚兼容 (当不使用 USB 或者 I2C 时)
- 低功率
- 工作模式 RX 低至: 17.9 mA
- 工作模式 TX (0 dBm): 18.2 mA
- 功率模式 1 (4-µs 唤醒): 270 µA
- 功率模式 2 (睡眠定时器打开): 1 µA
- 功率模式 3 (外部中断): 0.5 µA
- 宽泛的电源电压范围 (2 V–3.6 V)
- 工作模式下 TPS62730 兼容低功率
- RX 低至: 14.7 mA (3-V 电源)
- TX (0 dBm):14.3 mA(3V 电源)
- 微控制器
- 具有代码预取功能的高性能和低功率 8051 微控制器内核
- 系统内可编程闪存,128 或者 256 KB
- 在所有功率模式下具有保持功能的 8-KB RAM
- 支持硬件调试
- 扩展基带自动化,包括自动确认和地址解码
- 所有功率模式中对所有相关寄存器的保持
- 外设
- 功能强大的 5 通道直接内存访问 (DMA)
- 通用定时器 (1 个 16 位,2 个 8 位)
- 红外 (IR) 生成电路
- 具有捕捉功能的 32-kHz 睡眠定时器
- 精确数字接收到的数字信号强度指示器 (RSSI) 支持
- 电池监视器和温度传感器
- 含 8 通道和可配置分辨率的 12 位模数转换器 (ADC)
- 高级加密标准 (AES) 安全协处理器
- 2 个功能强大的支持几个串行协议的通用异步接收发器 (UART)
- 23 个通用 I/O 引脚
(21 × 4 mA,2 × 20 mA) - I2C 接口
- 2 个具有 LED 驱动功能的 I/O 引脚
- 安全装置定时器
- 集成的高性能比较器
- 开发工具
- CC2541 评估模块工具包 (CC2541EMK)
- CC2541 小型开发工具包 (CC2541DK-MINI)
- SmartRF™ 软件
- 提供 IAR 嵌入式 Workbench™
Software Features
- 符合针对单模式蓝牙低能耗 (BLE) 解决方案的符合 v4.0 协议的堆栈
- 完全功率优化堆栈,包括控制器和主机GAP - 中心设备,外设,或者广播器(包括组合角色)属性协议 (ATT) / 通用属性配置文件 (GATT) – 客户端和服务器对称式对多重处理 (SMP) - AES-128 加密和解密L2CAP
- 示例应用和配置文件针对 GAP 中心和外围作用的一般应用距离临近,加速计,简单关键字,和电池 GATT 服务 BLE 软件栈 内支持更多应用
- 多重配置选项单芯片配置,允许应用运行在 CC2541 上用于运行在一个外部微处理器上的网络处理器接口
- BTool - 用于评估、开发和测试的视窗 (Windows) PC 应用
CC2541 是一款针对 低能耗以及私有 2.4-GHz 应用的功率优化的真正片载系统 (SoC) 解决方案。 它使得使用低总体物料清单成本建立强健网络节点成为可能。 CC2541 将领先 RF 收发器的出色性能和一个业界标准的增强型 8051 MCU、系统内可编程闪存存储器、8-KB RAM 和很多其它功能强大的特性和外设组合在一起。 CC2541 非常适合应用于需要超低能耗的系统。 这由多种不同的运行模式指定。 运行模式间较短的转换时间进一步使低能耗变为可能。
如果 CC2540 上的 USB 未启用并且 CC2541 上的 I2C/ 额外 I/O 未启用,那么 CC2541 与 CC2540 在 6-mm x 6-mm 方形扁平无引脚 (QFN)40 封装内引脚兼容。 与 CC2540 相比,CC2541 提供更低 RF 流耗。 CC2541 没有 CC2540 所具有的 USB 接口,并在 TX 模式中提供较低的最大输出功率。 CC2541 还增加了 1 个 HW I2C 接口。
CC2541 与 CC2533 优化 RF4CE IEEE 802.15.4 SoC 引脚兼容。
CC2541 有 2 个不同的版本:分别具有 128kB 和 256kB 闪存的的 CC2541F128/F256。
CC2541 的方框图请参见。
技术文档
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
CC2541EMK — CC2541 评估模块套件
CC2541 评估板套件包含两个 CC2541 蓝牙低能耗评估板,其既可作为独立模块使用(要求提供电源和简单的载板,如 SoC 电池板等 (https://www.ti.com/tool/soc-bb)),也可连接到 SmartRF05EB 评估电路板(包含在 CC2540DK 中)等,以便从 PC 获得全面控制。
可将该评估板用作参考电路板,以进行原型设计和验证 CC2541 RF IC 的性能。
CC-DEBUGGER — 用于射频片上系统的调试器和编程器
CC 调试器是用于 TI 低功耗射频片上系统的小型编程器和调试器。它可以与用于 8051(7.51A 或更高版本)的 IAR 嵌入式工作平台一起使用以进行调试,并可与 SmartRF 闪存编程器一起使用以进行闪存编程。CC 调试器还可用于控制 SmartRF Studio 中的所选器件。
CC2541DK-MINI — CC2541 迷你开发套件
CC2541DK-RC — CC2541 蓝牙低能耗远程控制套件
The CC2541 Bluetooth Smart Remote Control Kit provides a reference platform for Bluetooth low energy remote control application development. It is based on TI's industry leading CC2541 Bluetooth low energy device and contains the hardware and tools required for evaluating, developing, testing, and (...)
BLE-STACK-1-X — II. BLE-STACK(支持 CC2540/CC2541)
This royalty-free BLE-Stack for TI’s SimpleLink™ Bluetooth® Low Energy family of ARM® Cortex®-M3 based wireless microcontrollers (MCUs) includes full-featured Bluetooth 4.2 and Bluetooth 5 certified stacks with all necessary software, sample applications and documentation to (...)
PACKET-SNIFFER — SmartRF™ Packet Sniffer 2.18.1
The SmartRF Packet Sniffer is a PC software application that can display and store radio packets captured by a listening RF device. The capture device is connected to the PC via USB. Various RF protocols are supported. The Packet Sniffer filters and decodes packets and displays them in a convenient (...)
支持的产品和硬件
产品
低功耗 2.4GHz 产品
Sub-1GHz 无线 MCU
Sub-1GHz 收发器
其他无线产品
汽车类无线连接产品
硬件开发
评估板
开发套件
软件
软件编程工具
计算工具
驱动程序或库
SENSORTAG-SW — CC2541 SensorTag 软件
注意:我们正在纠正 SensorTag Android 源代码的“More Info”按钮的相关错误。在该错误修正之前,请单击此处获取 Android 源代码。
SensorTag 包括适用于低成本和低功耗无线物联网应用的开放式硬件和软件参考设计。SensorTag 随完整源代码一起提供,具有应用定制所需的所有内容以及用于移动应用的源代码示例。
SWRC251 — CC254x Proprietary Mode Packet Error Rate Test
支持的产品和硬件
SWRC258 — BLE Device Monitor (v2.9.0)
支持的产品和硬件
产品
低功耗 2.4GHz 产品
汽车类无线连接产品
硬件开发
开发套件
CC2541 Postage Stamp Reference Design Bill of Materials (BOM) (Rev. A)
BT-POWER-CALC — Bluetooth Power Calculator for CC13xx, CC26xx and CC23xx devices
支持的产品和硬件
产品
低功耗 2.4GHz 产品
Sub-1GHz 无线 MCU
汽车类无线连接产品
硬件开发
评估板
开发套件
软件
计算工具
软件开发套件 (SDK)
SMARTRF-STUDIO-7 — SmartRF Studio
SmartRF™ Studio is a Windows application that helps designers of RF systems to easily evaluate the radio at an early stage in the design process for all TI CC1xxx and CC2xxx low-power RF devices. It simplifies generation of the configuration register values and commands, as well as practical (...)
支持的产品和硬件
产品
MSP430 微控制器
低功耗 2.4GHz 产品
Sub-1GHz 无线 MCU
Sub-1GHz 收发器
其他无线产品
汽车类无线连接产品
硬件开发
开发套件
评估板
3P-WIRELESS-MODULES — 第三方无线模块搜索工具
SIMPLELINK-2-4GHZ-DESIGN-REVIEWS — SimpleLink™ CC2xxx 器件的硬件设计审查
开始
申请审查 2.4GHz 硬件设计前,应在我们的 E2E 论坛上提交一般设计问题。
请确保您已准备好随硬件设计评审申请表一起发送以下必需文档:
- 确认已查看产品页面上的所有硬件文档,包括数据表、设计指南、用户指南和其他硬件资源
- 提供可移植文档格式 (PDF) 版本的原理图
- 提供物料清单 (BOM)
- 提供审查所需的各种详细信息
- 提供审查所需的电路板设计(包括器件配置和引用标识符)的 Gerber (...)
封装 | 引脚 | 下载 |
---|---|---|
VQFN (RHA) | 40 | 查看选项 |
订购和质量
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。